(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de cabeza hueca - ventilados

Tornillos de cabeza hueca - ventilados
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: Estándar
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Forma: Estándar
· Forma adicional: Con agujero pasante

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza hueca - Hueco: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 304 CBAS
Titanio puro clase 2 CBASTN

Especificaciones

Número de parte
CBAS5-10
RCBAS4-6
MCBAS8-30
Número de parteM
x
P
AEBd
TipoM-L
CBAS
CBASTN
3-63
x
0.5
5.532.51.2
8
10
12
15
CBAS
CBASTN
4-64
x
0.7
7431.5
8
10
12
15
20
CBAS
CBASTN
5-85
x
0.8
8.5541.5
10
12
15
20
25
CBAS
CBASTN
6-86
x
1.0
10652
10
12
15
20
25
30
CBAS
CBASTN
8-128
x
1.25
13862
15
20
25
30
CBAS
CBASTN
10-1510
x
1.5
161082
20
25
30
[ ! ]No disponible para los tamaños que no tienen precio.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CBAS3-6
CBAS3-8
CBAS3-10
CBAS3-12
CBAS3-15
CBAS4-6
CBAS4-8
CBAS4-10
CBAS4-12
CBAS4-15
CBAS4-20
CBAS5-8
CBAS5-10
CBAS5-12
CBAS5-15
CBAS5-20
CBAS5-25
CBAS6-8
CBAS6-10
CBAS6-12
CBAS6-15
CBAS6-20
CBAS6-25
CBAS6-30
CBAS8-12
CBAS8-15
CBAS8-20
CBAS8-25
CBAS8-30
CBAS10-15
CBAS10-20
CBAS10-25
CBAS10-30
CBASTN3-8
CBASTN3-10
CBASTN3-12
CBASTN3-15
CBASTN4-10
CBASTN4-12
CBASTN4-15
CBASTN4-20
CBASTN5-12
CBASTN5-15
CBASTN5-20
CBASTN5-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1036[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10310[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10315[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10512[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1068[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10615[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10620[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10812[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10825[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101015[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Titanio] Titanio clase 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310[Titanio] Titanio clase 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312[Titanio] Titanio clase 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10315[Titanio] Titanio clase 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Titanio] Titanio clase 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Titanio] Titanio clase 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415[Titanio] Titanio clase 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420[Titanio] Titanio clase 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Titanio] Titanio clase 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Titanio] Titanio clase 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Titanio] Titanio clase 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525[Titanio] Titanio clase 2

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tornillos de cabeza hueca - Hueco: imagen relacionada
 

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar
Tratamiento de superficies Ninguno Aplicación Estándar