(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal de perfil bajo - M4 - M8, longitud configurable

Tornillo de cabeza hueca hexagonal de perfil bajo - M4 - M8, longitud configurable

· Forma: Estándar
· Solicitud: Estándar
· Clase de resistencia (acero): 8.8
· Clase de resistencia (inoxidable): A2-50
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza baja - Longitud configurable: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesClase de fuerza
FCBSAcero al carbón 1045(Óxido negro)8.8
FCBSMNiquelado electrolítico
FCBSSTAcero inoxidable 304 -A2-50

Especificaciones

Número de parte-L-
FCBS8-38-10
Número de parteL
Incremento de 1 mm

Incremento de 1 mm
AEBt
máx.
TipoM
(Grueso)
FCBS
FCBSM
FCBSST
410~5010~40
[ ! ]ℓ≤L
72.82.52.3
510~608.53.532.7
610~8010443
810~9013553.8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FCBS4-[10-50/1]-[10-40/1]
FCBS5-[10-60/1]-[10-40/1]
FCBS6-[10-80/1]-[10-40/1]
FCBS8-[10-90/1]-[10-40/1]
FCBSM4-[10-50/1]-[10-40/1]
FCBSM5-[10-60/1]-[10-40/1]
FCBSM6-[10-80/1]-[10-40/1]
FCBSM8-[10-90/1]-[10-40/1]
FCBSST4-[10-50/1]-[10-40/1]
FCBSST5-[10-60/1]-[10-40/1]
FCBSST6-[10-80/1]-[10-40/1]
FCBSST8-[10-90/1]-[10-40/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Clase de resistencia (acero) Clase de resistencia (inoxidable) Longitud de rosca ℓ
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10410 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-10 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10510 ~ 60[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-10 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10610 ~ 80[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-10 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10810 ~ 90[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-10 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10410 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos8.8-10 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10510 ~ 60[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos8.8-10 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10610 ~ 80[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos8.8-10 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10810 ~ 90[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos8.8-10 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10410 ~ 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-5010 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10510 ~ 60[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-5010 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10610 ~ 80[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-5010 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10810 ~ 90[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-5010 ~ 40

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma detallada Cabeza baja Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar