(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de cabeza hueca hexagonal - cabeza pequeña, longitud configurable

Tornillos de cabeza hueca hexagonal - cabeza pequeña, longitud configurable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Diámetro externo más pequeño que el tornillo regular con orificio hexagonal. Adecuado para ahorrar de espacio.

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza pequeña / cabeza pequeña y cabeza baja - Longitud configurable: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] DurezaClase de fuerza
Tipo bajo de cabeza pequeñaTipo de cabeza pequeñaCabeza pequeña y bajaCabeza pequeña
FKBBFSBBAcero al carbón 1045(Óxido negro)22~32HRCEquivalente a 8.8
FKBBMFSBBMNiquelado electrolítico
FKBBSFSBBSSAcero inoxidable 304 --Equivalente a A2-50Equivalente a A2-70

Especificaciones

Número de parte-L-
FKBB4-40-36
Número de parteIncremento de 1 mmAE1E2B1B2t1t2
TipoM (grueso)L
Cabeza pequeña y bajaCabeza pequeña
FKBB
FKBBM
FKBBS
410~5010~10010~40
[ ! ]ℓ≤L
5.52.842.53(2)(2)
510~6010~10073.5534(2.5)(2.5)
FSBB
FSBBM
FSBBSS
610~8010~1508.54645(3)(3)
810~9010~150105856(4)(4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FKBB4-[10-50/1]-[10-40/1]
FKBB5-[10-60/1]-[10-40/1]
FKBB6-[10-80/1]-[10-40/1]
FKBB8-[10-90/1]-[10-40/1]
FKBBM4-[10-50/1]-[10-40/1]
FKBBM5-[10-60/1]-[10-40/1]
FKBBM6-[10-80/1]-[10-40/1]
FKBBM8-[10-90/1]-[10-40/1]
FKBBS4-[10-50/1]-[10-40/1]
FKBBS5-[10-60/1]-[10-40/1]
FKBBS6-[10-80/1]-[10-40/1]
FKBBS8-[10-90/1]-[10-40/1]
FSBB4-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBB5-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBB6-[10-150/1]-[10-40/1]
FSBB8-[10-150/1]-[10-40/1]
FSBBM4-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBBM5-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBBM6-[10-150/1]-[10-40/1]
FSBBM8-[10-150/1]-[10-40/1]
FSBBSS4-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBBSS5-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBBSS6-[10-150/1]-[10-40/1]
FSBBSS8-[10-150/1]-[10-40/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Clase de resistencia (acero) Clase de resistencia (inoxidable) Longitud de rosca ℓ
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos8.8-10 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos8.8-10 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos8.8-10 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos8.8-10 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

104[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos8.8-10 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

105[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos8.8-10 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos8.8-10 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos8.8-10 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-5010 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-5010 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-5010 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-5010 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero] Acero al carbón 1045[Ninguno] Ninguno8.8-10 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] Acero al carbón 1045[Ninguno] Ninguno8.8-10 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045[Ninguno] Ninguno8.8-10 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045[Ninguno] Ninguno8.8-10 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

104[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos8.8-10 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

105[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos8.8-10 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos8.8-10 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos8.8-10 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos-A2-7010 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos-A2-7010 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos-A2-7010 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos-A2-7010 ~ 40

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Aplicación Estándar