(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espaciadores Hexagonales - PEEK, ambos extremos con roscado interno. (Números de pieza)

Espaciadores Hexagonales - PEEK, ambos extremos con roscado interno.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Maleficio
· Forma del extremo izquierdo: grifos
· Forma del extremo derecho: grifos
· Estilo: Sólido
· Escala grabada: Sin escala

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Separadores hexagonales PEEK: imagen relacionada
· Para datos de material, >> Haga clic aquí
· Materiales
[M] Material: PEEK (Polieteretercetona)

Especificaciones

Número de parte-L
PEKP6-20
Número de parteLM (grueso)(C)
TipoB
PEKP6152025305036.9
72025305010015048.1
82025305010015059.2
10253050100150200611.5
1350100150200815.0

Modificaciones

Separadores hexagonales PEEK: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PEKP6-15
PEKP6-20
PEKP6-25
PEKP6-30
PEKP6-50
PEKP6-LC[15-50/1]
PEKP7-20
PEKP7-25
PEKP7-30
PEKP7-50
PEKP7-100
PEKP7-150
PEKP7-LC[20-150/1]
PEKP8-20
PEKP8-25
PEKP8-30
PEKP8-50
PEKP8-100
PEKP8-150
PEKP8-LC[20-150/1]
PEKP10-25
PEKP10-30
PEKP10-50
PEKP10-100
PEKP10-150
PEKP10-200
PEKP10-LC[25-200/1]
PEKP13-50
PEKP13-100
PEKP13-150
PEKP13-200
PEKP13-LC[35-200/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de publicación
(mm)
Longitud L
(mm)
Cambio de longitud [LC] Incremento de 1 mm
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

615-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

620-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

625-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

630-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

650-
1 Pieza(s)

12 Días o más

6-15 ~ 50
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

720-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

725-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

730-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

750-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7150-
1 Pieza(s)

12 Días o más

7-20 ~ 150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

825-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

830-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

850-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8150-
1 Pieza(s)

12 Días o más

8-20 ~ 150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-25 ~ 200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1350-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13150-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13200-
1 Pieza(s)

12 Días o más

13-35 ~ 200

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Hexagonal Extremo (izquierdo) Grifos Extremo (derecho) Grifos
Material PEEK Tratamiento de superficies No provisto Estilo Sólido
Escala grabada Sin escala Piloto (cóncavo-convexo al final) No provisto