(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos decorativos - cabeza moleteada de policarbonato, tipo pulgar, CRKW/CRKB/CRKR

Tornillos decorativos - cabeza moleteada de policarbonato, tipo pulgar, CRKW/CRKB/CRKR
  • Descuento por volumen

· Forma: Perno de apriete manual
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Solicitud: Estándar
· Material de plastico: PC
· Material: Acero inoxidable 302HQ

  • Componentes inCAD
Tornillos de mariposa - Cabeza de resina: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: cabeza moleteada PC (policarbonato) Rosca acero inoxidable 302HQ

Especificaciones

Número de parte
CRKW3-6
Número de parte
Tipo
M-L
CRKW (Blanco)
CRKB (negro)
CRKR (Rojo)
3- 6
8
10
12
15
20
4- 6
8
10
12
15
20
· Utilizable como tornillos para la fijación de la cubierta.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CRKW3-6
CRKW3-8
CRKW3-10
CRKW3-12
CRKW3-15
CRKW3-20
CRKW4-6
CRKW4-8
CRKW4-10
CRKW4-12
CRKW4-15
CRKW4-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1046
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Perno de apriete manual Material Acero inoxidable 302HQ
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar Material de plastico PC
Color Blanco