(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de plástico - cabeza troncocónica, accionamiento Phillips【100 piezas por paquete】

Tornillos de plástico - cabeza troncocónica, accionamiento Phillips

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tornillos de plástico - cabeza troncocónica, accionamiento Phillips
  • Tornillos de plástico - cabeza troncocónica, accionamiento Phillips
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Phillips
· Material: Resina
· Forma: cabeza panorámica
· Forma adicional: Estándar

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza plana Phillips de resina - Paquete: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
PACK-PPSAPPS (sulfuro de polifenilenos)
PACK-PEKSPEEK (Polieterétercetona)

Especificaciones

Número de parte
PACK-PEKS4-20
[ ! ]100 piezas por paquete
Número de parteM
x
P
DH
TipoM-L
PACK-PPSA
PACK-PEKS
2.6- 62.6
x
0.45
4.51.7
8
10
12
PACK-PPSA
PACK-PEKS
3- 63
x
0.5
5.52
8
10
12
15
20
Número de parteM
x
P
DH
TipoM-L
PACK-PPSA
PACK-PEKS
4- 64
x
0.7
72.6
8
10
12
15
20
PACK-PPSA
PACK-PEKS
5- 85
x
0.8
93.3
10
12
15
Número de parteM
x
P
DH
TipoM-L
PACK-PPSA
PACK-PEKS
6-106
x
1.0
10.53.9
15
20

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PACK-PEKS2.6-6
PACK-PEKS2.6-8
PACK-PEKS2.6-10
PACK-PEKS2.6-12
PACK-PEKS3-6
PACK-PEKS3-8
PACK-PEKS3-10
PACK-PEKS3-12
PACK-PEKS3-15
PACK-PEKS3-20
PACK-PEKS4-6
PACK-PEKS4-8
PACK-PEKS4-10
PACK-PEKS4-12
PACK-PEKS4-15
PACK-PEKS4-20
PACK-PEKS5-8
PACK-PEKS5-10
PACK-PEKS5-12
PACK-PEKS5-15
PACK-PEKS6-10
PACK-PEKS6-15
PACK-PEKS6-20
PACK-PPSA2.6-6
PACK-PPSA2.6-8
PACK-PPSA2.6-10
PACK-PPSA2.6-12
PACK-PPSA3-6
PACK-PPSA3-8
PACK-PPSA3-10
PACK-PPSA3-12
PACK-PPSA3-15
PACK-PPSA3-20
PACK-PPSA4-6
PACK-PPSA4-8
PACK-PPSA4-10
PACK-PPSA4-12
PACK-PPSA4-15
PACK-PPSA4-20
PACK-PPSA5-8
PACK-PPSA5-10
PACK-PPSA5-12
PACK-PPSA5-15
PACK-PPSA6-10
PACK-PPSA6-15
PACK-PPSA6-20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material de plastico

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.66PEEK

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.68PEEK

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.610PEEK

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.612PEEK

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1036PEEK

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1038PEEK

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10310PEEK

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10312PEEK

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10315PEEK

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10320PEEK

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1046PEEK

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1048PEEK

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10410PEEK

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10412PEEK

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10415PEEK

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10420PEEK

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1058PEEK

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10510PEEK

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10512PEEK

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10515PEEK

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10610PEEK

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10615PEEK

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10620PEEK

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.66PPS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.68PPS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.610PPS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.612PPS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1036PPS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1038PPS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10310PPS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10312PPS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10315PPS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10320PPS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1046PPS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1048PPS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10410PPS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10412PPS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10415PPS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10420PPS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1058PPS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10510PPS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10512PPS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10515PPS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10610PPS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10615PPS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10620PPS

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Propiedades mecánicas (referencia)
Carga de ruptura a la tracción NPar de ruptura torsional N · m
PACK-PPSAPACK-PEKSPACK-PPSAPACK-PEKS
M2.6440 312 0.190.16
M3570 430 0.360.3
M4980 765 0.710.64
M51570 1230 1.421.28
M62250 1670 2.112.26
[ ! ]Arriba se muestran valores de referencia y no garantizados.
[ ! ]El par de apriete recomendado es el par de rotura torsional x50%.
Use un destornillador de torque y una llave de torque para apretar.
[ ! ]Las características mecánicas cambian según el entorno operativo.
Se recomienda probar el producto antes de usarlo en estado de uso real.
■ Guía para la selección de tornillos de plástico por material①
ArtículoRENYPPSPPS de fibra no de vidrioPEEK
Ligereza
Estabilidad de absorción de agua
Fuerza / rigidez
Resistencia al impacto
Resistencia a la fricción / resistencia a la abrasión
Resistencia al calor
Resistencia al fuego
Propiedades eléctricas
Resistencia al clima
◎: Excelente ○: Bueno △: Cuestionable
■ Guía para la selección de tornillos de plástico por material②
FuerzaRENY> PPS> PEEK> PPS Fibra sin vidrio
Resistencia al calorPPS / PPS Fibra sin vidrio> PEEK> RENY
Resistencia químicaPEEK> PPS / PPS Fibra sin vidrio> RENY
· RENY y PPS contienen fibra de vidrio.
· Temperatura de uso continuo RENY: 105°C PPS / PPS Fibra sin vidrio: 200°C PEEK: 180°C, PPS Fibra sin vidrio: 200°C PEEK: 180°C Combustibilidad RENY: UL94HB PPS, PPS sin vidrio Fibra, PEEK: UL94 V-0, PPS Fibra sin vidrio
■ Tabla de propiedades físicas (referencia) [! ] Arriba se muestran valores de referencia y no garantizados.
CaracteristicasMétodo de pruebaUnidadRENYPPSPPS de fibra no de vidrioPEEK
<Características mecánicas>
independienteD638MPa2851969091
AlargamientoD638%2.12.2-50~120
Resistencia a la flexiónD790MPa380255140147
Módulo de flexiónD790GPa17.413.23.83.9
Fuerza de impacto de Izot
(Mellado)
D256J/m11098-88
Dureza RockwellD785Escala R y MM111M110-R126
‹Características térmicas›
Temperatura de deflexión bajo carga
(1.82 Mpa)
D648°C234270100152
Coeficiente de Expansión LinealD69610-5/K1.51.0-5.0
<Características electricas>
Constante dieléctrica
(10 6 Hz)
D150-44.63.63.3
Tangente dieléctrica
(10 6 Hz)
D150-0.0090.0020.0010.004
Resistividad de volumenD257Ω · cm1.0x1091.0x10162.0x10164.9x1016
Fuerza de descomposición dieléctricaD149MV/mm1712-17
Resistencia al arcoD495segundo129120-23
<Otros>
Gravedad específicaD792-1.651.661.351.3
Absorción de agua
(A 23°C en agua x24h)
D570%0.140.0150.020.500
Contenido de fibra de vidrio-%5040--
■ Datos de resistencia química (referencia)
Nombre químicoTemperaturaRENYPPS / PPS Fibra sin vidrioPEEK
Ácido clorhídrico 10%80°C×
Ácido clorhídrico 10%Temperatura ambiente×
Ácido nítrico 10%80°C×
Ácido nítrico 10%Temperatura ambiente×
Ácido sulfúrico 30%80°C×
Ácido sulfúrico 10%80°C×
Ácido sulfúrico 10%Temperatura ambiente×
Hidróxido de sodio 30%80°C
Hidróxido de sodio 10%Temperatura ambiente
Cloruro de calcio (saturación)80°C
AcetonaTemperatura ambiente
Metanol60°C
GasolinaTemperatura ambiente
Aceite ligeroTemperatura ambiente
Aceite de motor80°C
Aceite para engranajes100°C
◎ No afectado ○ Apenas afectado △ Algo deteriorado
[ ! ]Las resistencias químicas varían según la condición de uso. Asegúrese de probar el producto antes de usarlo en las condiciones de aplicación esperadas.
[ ! ]100 piezas por paquete
[ ! ]Los colores de la superficie de los tornillos de cabeza plana Phillips de plástico
puede cambiar algo dependiendo del lote de producción y otras condiciones.
[ ! ]A veces se pueden ver manchas negras en la superficie, lo que no afecta su rendimiento.
· RENY-Poliamida reforzada con fibra de vidrio MXD6
RENY está basado en la poliamida MXD6 y también es un plástico de ingeniería, cristalino, reforzado con 50% de fibra de vidrio. Tiene la mayor resistencia y elasticidad entre los plásticos de ingeniería, y sobresale tanto en aceite como en resistencia al calor. Por lo tanto, se utiliza como una alternativa al metal.

· PPS-Polifenilenosulfuro
PPS es un plástico cristalino súperdiseñado. Tiene una excelente resistencia al calor y sus propiedades físicas no se deterioran, incluso cuando se usa durante largos períodos de tiempo en una atmósfera de alta temperatura. Además, se destaca en resistencia química, características mecánicas, propiedades eléctricas y estabilidad dimensional.

· PEEK-Polyetheretherketone
PEEK es plástico semicristalino súper diseñado con el más alto rendimiento. Tiene la mayor resistencia química entre todos los plásticos de ingeniería. El único químico generalmente utilizado que disuelve PEEK es el ácido sulfúrico concentrado. PEEK también se destaca en resistencia al calor, resistencia a la abrasión, resistencia a la llama y resistencia a la hidrólisis.
 

Información básica

Forma detallada Pan Head Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar
Material Resina Tratamiento de superficies Ninguno Formas Adicionales Estándar
Aplicación Resistente al calor / Resistente a la abrasión