(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos en U para tubos de acero

Artículos de tubos de acero - Pernos en U: imagen relacionada [ ! ]
[ ! ] La longitud del perno varía de 25 a 30.
· Materiales
UB
[M] Material: (Tipo de baja generación de partículas)
[S] Tratamiento de superficies: Masa de referencia (g/m2)
[A] Accesorios: Tuerca 2 pieza (cromato trivalente de acero al carbono SWRCH)
UBSU
[M] Material: Acero inoxidable 302HQ (Acero inoxidable 304)
[A] Accesorios: Tuerca 2 pieza (Acero inoxidable 304)
 

Especificaciones

Número de parte
RSDLN15A
UB4
UBSU10-M6
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteTubo aplicableM (grueso)(H)L
TipoNo.Diámetro aplicable de tuberías* Tubo OD (mm)
UB
UBSU
310A17.3M43421.3
415A21.7M43725.7
4-M5M526.7
620A27.2M43931.2
6-M5M532.2
825A34.0M44338
8-M5M539
1032A42.7M54747.7
10-M6M648.7
1240A48.6M55053.6
1650A60.5M55765.5
* El diámetro exterior (mm) de las tuberías es solo de referencia.
■ Tamaño de la tuerca
M (grueso)BCT
M478.13.2
M589.24
M61011.55

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UB3
UB4
UB4-M5
UB6
UB6-M5
UB8
UB8-M5
UB10
UB10-M6
UB12
UB16
UBSU3
UBSU4
UBSU4-M5
UBSU6
UBSU6-M5
UBSU8
UBSU8-M5
UBSU10
UBSU10-M6
UBSU12
UBSU16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. aplicable M (grueso)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010A4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1015A4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1015A5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020A4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020A5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025A4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025A5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1032A5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1032A6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1040A5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1050A5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010A4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015A4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015A5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020A4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020A5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025A4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025A5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032A5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032A6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040A5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050A5