(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perno hexagonal - bloqueable con alambre, M6 - M12, grueso

Perno hexagonal - bloqueable con alambre, M6 - M12, grueso
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Aplicable para aflojar y prevenciones de caídas al pasar un cable a través de un orificio en la cabeza del tornillo.

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza hexagonal con orificio: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] DurezaClase de fuerza
RCBHAcero al carbono 1035(Óxido negro)22~32HRCEquivalente a 8.8
RSCBHAcero inoxidable 304 --Equivalente a A2-50

Especificaciones

Número de parte
RCBH6-10
RSCBH12-40
MxPAE
6x1.0104.0
8x1.25135.5
10x1.5177.0
12x1.75198.0
Número de parte
TipoM-LRCBHRSCBH
RCBH
RSCBH
6-10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
Pernos - completamentes roscadosPernos - completamentes roscados
18
8-15
20
25
30
35
40
45
50
Pernos - completamentes roscadosPernos - completamentes roscados
22
10-20
25
30
35
40
45
50
Pernos - completamentes roscadosPernos - completamentes roscados
26
28
12-30
35
40
45
50
Pernos - completamentes roscadosPernos - completamentes roscados
3030

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RCBH6-10
RCBH6-12
RCBH6-15
RCBH6-20
RCBH6-25
RCBH6-30
RCBH6-35
RCBH6-40
RCBH6-45
RCBH6-50
RCBH8-15
RCBH8-20
RCBH8-25
RCBH8-30
RCBH8-35
RCBH8-40
RCBH8-45
RCBH8-50
RCBH10-20
RCBH10-25
RCBH10-30
RCBH10-35
RCBH10-40
RCBH10-45
RCBH10-50
RCBH12-30
RCBH12-35
RCBH12-40
RCBH12-45
RCBH12-50
RSCBH6-10
RSCBH6-12
RSCBH6-15
RSCBH6-20
RSCBH6-25
RSCBH6-30
RSCBH6-35
RSCBH6-40
RSCBH6-45
RSCBH6-50
RSCBH8-15
RSCBH8-20
RSCBH8-25
RSCBH8-30
RSCBH8-35
RSCBH8-40
RSCBH8-45
RSCBH8-50
RSCBH10-20
RSCBH10-25
RSCBH10-30
RSCBH10-35
RSCBH10-40
RSCBH10-45
RSCBH10-50
RSCBH12-30
RSCBH12-35
RSCBH12-40
RSCBH12-45
RSCBH12-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Clase de resistencia (acero) Clase de resistencia (inoxidable) Rosca Parte Longitud ℓ
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10610[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10612[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10615[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10620[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10625[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10630[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10635[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10640[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10645[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10650[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10820[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10830[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-22
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10835[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-22
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10840[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-22
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10845[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-22
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10850[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-22
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101020[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101025[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101030[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101035[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-26
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101040[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-26
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101045[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-26
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101050[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-26
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101230[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101235[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101240[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101245[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101250[Acero] Acero al carbono 1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10610[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-50Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10612[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-50Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10615[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-50Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10620[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-50Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10625[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-50Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10630[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-50Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10635[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-50Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10640[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-50Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10645[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-50Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10650[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-50Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-50Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10820[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-50Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10825[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-50Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10830[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-50Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10835[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-50Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10840[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-50Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10845[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-50Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10850[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-50Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101020[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-50Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101025[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-50Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101030[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-50Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101035[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-50Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101040[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-5028
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101045[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-5028
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101050[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-5028
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101230[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-50Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101235[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-50Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101240[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-5030
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101245[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-5030
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101250[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-5030

Cargando…

  1. 1

Más información

* El término "clase de resistencia" significa la resistencia a la tensión del tornillo.
(Ex.) A2 - 50
Esto indica que el valor mínimo de la resistencia a la tracción es de 500 N/mm 2 .
La clase de acero es A2 (acero inoxidable austenítico)

Ejemplo

Tornillos de cabeza hexagonal con orificio: imagen relacionada
 

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Formas Adicionales Con agujero de sujeción
Aplicación Estándar