(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza hexagonal de perfil extra bajo - acero inoxidable 304, M4 - M8

Tornillo de cabeza hexagonal de perfil extra bajo - acero inoxidable 304, M4 - M8
  • Descuento por volumen

Tornillo hexagonal con cabeza extra baja. Adecuado para áreas sin espacio para máquinas/equipos.

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza hexagonal extra baja: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304
* Resistencia Clase A2-50 Equivalente

Especificaciones

Número de parte
RSCBT5-15
MxPAE
4x0.771.5
5x0.882.0
6x1.010
8x1.2513

Número de parte
TipoM-L
RSCBT4-8
10
12
15
20
25
30
RSCBT5-8
10
12
15
20
25
30

Número de parte
TipoM-L
RSCBT6-10
12
15
20
25
30
RSCBT8-15
20
25
30

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RSCBT4-8
RSCBT4-10
RSCBT4-12
RSCBT4-15
RSCBT4-20
RSCBT4-25
RSCBT4-30
RSCBT5-8
RSCBT5-10
RSCBT5-12
RSCBT5-15
RSCBT5-20
RSCBT5-25
RSCBT5-30
RSCBT6-10
RSCBT6-12
RSCBT6-15
RSCBT6-20
RSCBT6-25
RSCBT6-30
RSCBT8-15
RSCBT8-20
RSCBT8-25
RSCBT8-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10430
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma detallada Cabeza extrabaja Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Ninguno Formas Adicionales Estándar
Aplicación Estándar Clase de resistencia (inoxidable) A2-50