(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perno de cabeza hexagonal, estándar

Perno de cabeza hexagonal, estándar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Perno de cabeza hexagonal, estándar
  • Perno de cabeza hexagonal, estándar
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: Maleficio
· Solicitud: Estándar
· Clase de resistencia (acero): 10.9
· Clase de resistencia (inoxidable): A2-50
· Forma: Estándar

  • Componentes inCAD
Tornillos hexagonales de acero inoxidable: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficiesClase de fuerza
RCBAleación de acero 413732~39HRC(Óxido negro)10.9
RSCBAcero inoxidable 304 --A2-50

Especificaciones

Número de parte
RSCB12-100
MxPAE
4x0.77.02.8
5x0.88.03.5
6x1.0104.0
8x1.25135.5
10x1.5177.0
12x1.75198.0
16x2.02410
■ RCB (óxido negro)
Número de parte
TipoM-L
RCB4-8Pernos - completamentes roscados
 10
 12
 15
 20
 25
 30
5-10Pernos - completamentes roscados
 10
 12
 15
 20
 25
 30
 35
 40
6-10Pernos - completamentes roscados
 12
 15
 20
 2518
 30
 35
 40
 45
 50
 55
 60
 65
 70
 75
8-10Pernos - completamentes roscados
 12
 15
 20
 25
 3022
 35
 40
 45
 50
 55
 60
 65
 70
 75
 80
 90
100
10-15Pernos - completamentes roscados
 20
 25
 30
 
Número de parte
TipoM-L
RCB10-3526
 40
 45
 50
 55
 60
 65
 70
 75
 80
 90
100
12-20Pernos - completamentes roscados
 25
 30
 35
 4030
 45
 50
 55
 60
 65
 70
 75
 80
 90
100
110
120
13036
16-30Pernos - completamentes roscados
 35
 40
 45
 5038
 55
 60
 65
 70
 75
 80
 90
100
110
120
13044
■ RSCB (acero inoxidable)
Número de parte
TipoM-L
RSCB4-8Pernos - completamentes roscados
 10
 12
 15
 20
 25
 30
 35
 40
5-8Pernos - completamentes roscados
 10
 12
 15
 20
 25
 30
 35
 40
 45
 50
6-10Pernos - completamentes roscados
 12
 15
 20
 25
 30
 35
 40
 45
 50
 55
 60
 65
 70
 75
8-10Pernos - completamentes roscados
 12
 15
 20
 25
 30
 35
 40
 45
 50
 5530
 
Número de parte
TipoM-L
RSCB8-6030
 65
 70
 75
 80
 90
100
10-15Pernos - completamentes roscados
 20
 25
 30
 35
 4026
 45
 50
 55
 60
 65
 70
 75
 80
 90
100
12-20Pernos - completamentes roscados
 25
 30
 35
 4030
 45
 50
 55
 60
 65
 70
 75
 80
 90
100
16-30Pernos - completamentes roscados
 35
 40
 45
 5038
 55
 60
 65
 70
 75
 80
 90
 100
 110
 120
13038

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RCB5-8
RCB5-10
RCB5-12
RCB5-15
RCB5-20
RCB5-25
RCB5-30
RCB5-35
RCB5-40
RCB6-10
RCB6-12
RCB6-15
RCB6-20
RCB6-25
RCB6-30
RCB6-35
RCB6-40
RCB6-45
RCB6-50
RCB6-55
RCB6-60
RCB6-65
RCB6-70
RCB6-75
RCB8-10
RCB8-12
RCB8-15
RCB8-20
RCB8-25
RCB8-30
RCB8-35
RCB8-40
RCB8-45
RCB8-50
RCB8-55
RCB8-60
RCB8-65
RCB8-70
RCB8-75
RCB8-80
RCB8-90
RCB8-100
RCB10-15
RCB10-20
RCB10-25
RCB10-30
RCB10-35
RCB10-40
RCB10-45
RCB10-50
RCB10-55
RCB10-60
RCB10-65
RCB10-70
RCB10-75
RCB10-80
RCB10-90
RCB10-100
RCB12-20
RCB12-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Clase de resistencia (acero) Clase de resistencia (inoxidable) Rosca Parte Longitud ℓ
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10535[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10540[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10615[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10620[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-18
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10630[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10645[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10650[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-18
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10655[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10660[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-18
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10665[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10670[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10675[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10812[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10815[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10820[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

10825[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10830[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10845[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-22
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10850[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-22
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10855[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10860[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10865[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10870[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10875[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-22
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10880[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10890[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108100[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101015[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101035[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-26
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101040[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101045[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101050[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-26
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101055[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101060[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101065[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101070[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101075[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101080[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101090[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010100[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101220[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101225[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado10.9-Completamente roscado

Cargando…

Más información

* El término "clase de resistencia" significa la resistencia a la tensión del tornillo.
(Ex.) 10. 9
Esto indica que el valor mínimo para el límite elástico o el esfuerzo de prueba es el 90% de la resistencia a la tracción.
Esto indica que el valor mínimo de la resistencia a la tracción es 1040 N/mm 2 .
 

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Formas Adicionales Estándar
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico