(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de cabeza plana (paquete)【1-100 piezas por paquete】

Tornillos de cabeza plana (paquete)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Nuevo: Se agrega paquete de tornillos con locktite y rosca M2 (se vende individualmente).[Junio ​​de 2023]
· Forma: Estándar
· Clase de resistencia (inoxidable): A2-50
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Material: Acero inoxidable 304
· Forma: cabeza plana

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza plana (paquete): imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesClase de fuerza
SFBAcero inoxidable 304 -Equivalente a A2-50
PACK-SFB(Paquete)

Especificaciones

Número de parte
FB6-10
SFB3-5
PACK-SFB2-6
■ PACK-SFB (paquete)
Número de parteCantidad / paquete
TipoM-L
PACK
-SFB
2- 4Pernos - completamentes roscados100 piezas / paquete
5
6
2.5- 5
6
8
3- 5
6
8
10
12
15
20
25
30
4- 6
8
10
12
15
20
25
30
5- 8
10
12
15
20
25
30
6-10
12
15
20
25
30
8-1250 piezas / paquete
15
20
25
30
10-1520 piezas / paquete
20
25
30
[ ! ]Al realizar un pedido, especifique el número de paquetes.
MxP (grueso)AE
(Máx.)
B (nominal)
Min.Máx.
2x0.43.74.01.21.3
2.5x0.454.75.01.51.5
3x0.55.546.721.862.0
4x0.77.538.962.482.5
5x0.89.4311.23.13.0
6x1.011.3413.443.724.0
8x1.2515.2417.924.965.0
10x1.519.2222.46.26.0
■ SFB (acero inoxidable)
Número de parte
TipoM-L
SFB3-5Pernos - completamentes roscados
 6
 8
 10
 12
 15
 20
 25
 30
4-8Pernos - completamentes roscados
 10
 12
 15
 20
 25
 30
5-8Pernos - completamentes roscados
 10
 12
 15
 20
 25
 30
6-10Pernos - completamentes roscados
 12
 15
 20
 25
 30
8-12Pernos - completamentes roscados
 15
 20
 25
 30
10-15Pernos - completamentes roscados
 20
 25
 30

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PACK-SFB2-4
PACK-SFB2-5
PACK-SFB2-6
PACK-SFB2.5-5
PACK-SFB2.5-6
PACK-SFB2.5-8
PACK-SFB3-5
PACK-SFB3-6
PACK-SFB3-8
PACK-SFB3-10
PACK-SFB3-12
PACK-SFB3-15
PACK-SFB3-20
PACK-SFB3-25
PACK-SFB3-30
PACK-SFB4-6
PACK-SFB4-8
PACK-SFB4-10
PACK-SFB4-12
PACK-SFB4-15
PACK-SFB4-20
PACK-SFB4-25
PACK-SFB4-30
PACK-SFB5-8
PACK-SFB5-10
PACK-SFB5-12
PACK-SFB5-15
PACK-SFB5-20
PACK-SFB5-25
PACK-SFB5-30
PACK-SFB6-10
PACK-SFB6-12
PACK-SFB6-15
PACK-SFB6-20
PACK-SFB6-25
PACK-SFB6-30
PACK-SFB8-12
PACK-SFB8-15
PACK-SFB8-20
PACK-SFB8-25
PACK-SFB8-30
PACK-SFB10-15
PACK-SFB10-20
PACK-SFB10-25
PACK-SFB10-30
SFB3-5
SFB3-6
SFB3-8
SFB3-10
SFB3-12
SFB3-15
SFB3-20
SFB3-25
SFB3-30
SFB4-8
SFB4-10
SFB4-12
SFB4-15
SFB4-20
SFB4-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1024

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1026

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.55

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.56

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.58

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1036
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10310

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10312

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10315

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10320

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10325

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10330

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1046

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1048

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10410

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10412

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10415

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10420

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10425

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10430

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1058

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10510

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10512

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10515

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10520

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10525

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10530

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10610

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10612

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10615

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10620

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10625

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10630

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10812

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10815

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10820

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10825

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10830

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101015

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101020

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101025

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101030
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

1035
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1036
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10330
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1048
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10412
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10425

Cargando…

Más información

* El término "clase de resistencia" significa la resistencia a la tensión del tornillo.
(Ex.) A2 - 50
Esto indica que el valor mínimo de la resistencia a la tracción es de 500 N/mm 2 .
La clase de acero es A2 (acero inoxidable austenítico)
 

Información básica

Forma detallada Cabeza plana Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Ninguno
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar Clase de resistencia (inoxidable) A2-50