(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza semiesférica con hueco hexagonal - acero (Números de pieza)

Tornillo de cabeza semiesférica con hueco hexagonal - acero
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material: Aleación de acero 4137
· Dureza: 34 to 44HRC
· Clase de fuerza: 10.9
· Tamaño: M3 - M6

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza cilíndrica - Estándar: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficiesClase de fuerza
BCBAleación de acero 413734~44HRC(Óxido negro)10.9

Especificaciones

Número de parte
BCB4-10
SBCB5-10
MxP (grueso)AEBC (Mín.)d(e)
2x0.43.51.31.30.62.40.6
2.5x0.454.51.51.50.830.8
3x0.55.71.6521.043.61
4x0.77.62.22.51.34.71.4
5x0.89.52.7531.565.71.6
6x1.010.53.342.086.82
8x1.2514.0 4.452.69.22.5
10x1.517.55.563.1211.23.0
■BCB
Número de parte
TipoM-L
BCB2-3
4
5
6
8
10
2.5-4
5
6
8
3-4
5
6
8
10
12
15
20
25
4-6
8
10
12
15
20
25
30
5-6
8
10
Número de parte
TipoM-L
BCB5-12
15
20
25
30
6-8
10
12
15
20
25
30
35
8-10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
10-15
20
25
30
35
40

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BCB2-3
BCB2-4
BCB2-5
BCB2-6
BCB2-8
BCB2-10
BCB2.5-4
BCB2.5-5
BCB2.5-6
BCB2.5-8
BCB3-4
BCB3-5
BCB3-6
BCB3-8
BCB3-10
BCB3-12
BCB3-15
BCB3-20
BCB3-25
BCB4-6
BCB4-8
BCB4-10
BCB4-12
BCB4-15
BCB4-20
BCB4-25
BCB4-30
BCB5-6
BCB5-8
BCB5-10
BCB5-12
BCB5-15
BCB5-20
BCB5-25
BCB5-30
BCB6-8
BCB6-10
BCB6-12
BCB6-15
BCB6-20
BCB6-25
BCB6-30
BCB6-35
BCB8-10
BCB8-12
BCB8-15
BCB8-20
BCB8-25
BCB8-30
BCB8-35
BCB8-40
BCB8-45
BCB8-50
BCB10-15
BCB10-20
BCB10-25
BCB10-30
BCB10-35
BCB10-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Rosca (M) Longitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1023
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1024
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1026
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1028
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10210
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.54
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.55
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.56
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.58
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1034
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1035
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1036
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10310
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10312
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10315
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10320
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10325
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1046
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1048
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10412
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10425
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10430
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1056
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1058
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10512
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10515
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1068
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10610
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10612
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10615
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10620
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10625
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10630
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10812
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10815
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10820
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10825
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10830
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10835
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10840
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10845
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10850
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101015
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101025
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101030
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101035
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101040

Cargando…

  1. 1

Más información

* El término "clase de resistencia" significa la resistencia a la tensión del tornillo.
(Ex.) 10. 9
Esto indica que el valor mínimo para el límite elástico o el esfuerzo de prueba es el 90% de la resistencia a la tracción.
Esto indica que el valor mínimo de la resistencia a la tracción es 1040 N/mm 2 .
 

Información básica

Material Acero de aleación 4137 Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro Tipo de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar Unidad de Venta Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Aplicación Estándar Clase de resistencia (acero) 10.9

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico