(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos de cabeza hexagonal Phillips - con juego de arandelas

Pernos de cabeza hexagonal Phillips - con juego de arandelas
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: Maleficio
· Solicitud: Estándar
· Clase de resistencia (inoxidable): A2-50
· Forma del orificio de montaje: Phillips
· Forma: Diámetro pequeño

  • Componentes inCAD
Pernos de cabeza hexagonal Phillips - con juego de arandelas: imagen relacionada
· Materiales
BSET
Tornillo[M] Material: acero de aleación estructural
Tornillo: JIS 0209 (6 g)
ArandelasArandela de resorte Arandela de bloqueo de resorte
Arandela plana arandela plana
[ S ] Tratamiento de superficiesCromato trivalente

SBSET
Tornillo[ M ] Material: acero inoxidable 304
* Tornillo equivalente clase de resistencia A2-50: JIS 0209 (6 g)
ArandelasArandela de resorte Arandela de bloqueo de resorte
Arandela plana arandela plana
[ S ] Tratamiento de superficiesBarril pasivado

Especificaciones

Número de parte
WSET5-10
Número de parte
Tipo M-L
BSET4- 8
SBSET10
12
14
16
20
25
30
35
40
45
50
BSET5-10
SBSET 12
14
16
20
25
30
35
40
45
50
BSET6-10
SBSET 12
14
16
Número de parte
Tipo M-L
BSET6-20
SBSET25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
BSET8-12
SBSET14
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
MxPAECD(una)
4x0.772.87.0104.4
5x0.883.58.5125.2
6x1.0104.011.5136.3
8x1.25135.514.5188.4
[ ! ](a) es la longitud máxima (referencia) entre la superficie del cabezal y el hilo completo.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BSET4-8
BSET4-10
BSET4-12
BSET4-14
BSET4-16
BSET4-20
BSET4-25
BSET4-30
BSET4-35
BSET4-40
BSET4-45
BSET4-50
BSET5-10
BSET5-12
BSET5-14
BSET5-16
BSET5-20
BSET5-25
BSET5-30
BSET5-35
BSET5-40
BSET5-45
BSET5-50
BSET6-10
BSET6-12
BSET6-14
BSET6-16
BSET6-20
BSET6-25
BSET6-30
BSET6-35
BSET6-40
BSET6-45
BSET6-50
BSET6-55
BSET6-60
BSET6-65
BSET6-70
BSET6-75
BSET8-12
BSET8-14
BSET8-16
BSET8-20
BSET8-25
BSET8-30
BSET8-35
BSET8-40
BSET8-45
BSET8-50
BSET8-55
BSET8-60
BSET8-65
BSET8-70
BSET8-75
SBSET4-8
SBSET4-10
SBSET4-12
SBSET4-14
SBSET4-16
SBSET4-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Clase de resistencia (inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10414[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10416[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10425[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10430[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10435[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10440[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10445[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10450[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10514[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10516[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10530[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10535[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10540[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10545[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10550[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10614[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10616[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10645[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10650[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10655[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10660[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10665[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10670[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10675[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10812[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10814[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10816[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10845[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10850[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10855[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10860[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10865[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10870[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10875[Acero] Acero de aleación estructural[Cromado trivalente] Cromado trivalente-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Barril pasivadoA2-50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Barril pasivadoA2-50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Barril pasivadoA2-50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10414[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Barril pasivadoA2-50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10416[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Barril pasivadoA2-50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Barril pasivadoA2-50

Cargando…

 

Información básica

Forma detallada Pequeño diámetro Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Maleficio
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida Aplicación Estándar