(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de cabeza cilíndrica con juego de arandelas grandes

Tornillos de cabeza cilíndrica con juego de arandelas grandes
  • Menor Tiempo de Envío

Atornille con una arandela gruesa y de diámetro grande preensamblada. Conveniente para orificios grandes.

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza cilíndrica -con juego de arandelas grandes: imagen relacionada
· Materiales
①Tornillo[ M ] Material: acero inoxidable 304
* Clase de fuerza: A2-70
JIS 0209 (6 g)
Arandelas②Arandela de resorte de acero inoxidable
③Arandela plana de acero inoxidable
[ S ] Tratamiento de superficiesBarril pasivado

Especificaciones

Número de parte-L
SCBST4-12
Número de parteL
MxPAEBC
D
t(una)
TipoMIncremento de 1 mm(Máx.)(Máx.)SCBSTSCBSASCBSTSCBSA
SCBST
SCBSA
3 10~253x0.55.532.55.5101245
4 4x0.7743712124.45.4
5 5x0.88.5548.513125.46.4
6 10~306x1.0106511.51612.56.98.4
8 15~358x1.25138614.5221.52.58.49.4

Modificaciones

Tornillos de cabeza cilíndrica -con juego de arandelas grandes: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SCBSA3-[10-25/1]
SCBSA4-[10-25/1]
SCBSA5-[10-25/1]
SCBSA6-[10-30/1]
SCBSA8-[15-35/1]
SCBST3-[10-25/1]
SCBST4-[10-25/1]
SCBST5-[10-25/1]
SCBST6-[10-30/1]
SCBST8-[15-35/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Especificaciones
1 Pieza(s)

9 Días o más

10310 ~ 25Arandelas gruesas con gran diámetro
1 Pieza(s)

9 Días o más

10410 ~ 25Arandelas gruesas con gran diámetro
1 Pieza(s)

9 Días o más

10510 ~ 25Arandelas gruesas con gran diámetro
1 Pieza(s)

9 Días o más

10610 ~ 30Arandelas gruesas con gran diámetro
1 Pieza(s)

9 Días o más

10815 ~ 35Arandelas gruesas con gran diámetro
1 Pieza(s)

9 Días o más

10310 ~ 25Arandelas de gran diámetro
1 Pieza(s)

9 Días o más

10410 ~ 25Arandelas de gran diámetro
1 Pieza(s)

9 Días o más

10510 ~ 25Arandelas de gran diámetro
1 Pieza(s)

9 Días o más

10610 ~ 30Arandelas de gran diámetro
1 Pieza(s)

9 Días o más

10815 ~ 35Arandelas de gran diámetro

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar
Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Barril pasivado Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Lavadora incluida Aplicación Estándar Clase de resistencia (inoxidable) A2-70