(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de cabeza hueca - con adhesivo Threadlocker

Tornillos de cabeza hueca - con adhesivo Threadlocker
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Solicitud: Estándar
· Clase de resistencia (inoxidable): A2-70
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal

  • Componentes inCAD

Tornillos de cabeza hueca - con adhesivo Threadlocker: imagen relacionada

・Materials
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies [H] Dureza Clase de fuerza
LB Aleación de acero 4137 (Óxido negro) 38~43HRC 12.9
SUSLB Acero inoxidable 304 - - A2-70

Especificaciones

Número de parte
LB8-40
MxPAEB
4x0.7743
5x0.88.554
6x1.01065
8x1.251386
10x1.516108
12x1.75181210
* El término "clase de resistencia" significa la resistencia a la tensión del tornillo.
(Ex.) 12. 9
Esto indica que el valor mínimo para el límite elástico o el esfuerzo de prueba es el 90% de la resistencia a la tracción.
Esto indica que el valor mínimo de la resistencia a la tracción es 1220 N/mm 2 .
(Ex.) A2 - 70
Esto indica que el valor mínimo de la resistencia a la tracción es de 700 N/mm 2 .
La clase de acero es A2 (acero inoxidable austenítico)
Número de parte
TipoM-L
LB
SUSLB
4-8Pernos - completamentes roscados
10
12
15
20
25
3020
LB
SUSLB
5-10Pernos - completamentes roscados
12
15
20
25
3022
35
LB
SUSLB
6-10Pernos - completamentes roscados
15
20
25
30
3524
40
45
50
[ ! ]No disponible para los tamaños que no tienen precio.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parte
TipoM-L
LB
SUSLB
8-15Pernos - completamentes roscados
20
25
30
35
4028
45
50
55
60
LB
SUSLB
10-20Pernos - completamentes roscados
25
30
35
40
4532
50
55
60
LB
SUSLB
12-25Pernos - completamentes roscados
30
35
40
45
50
5536
60
[ ! ]No disponible para los tamaños que no tienen precio.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LB4-8
LB4-10
LB4-12
LB4-15
LB4-20
LB4-25
LB4-30
LB5-10
LB5-12
LB5-15
LB5-20
LB5-25
LB5-30
LB5-35
LB6-10
LB6-15
LB6-20
LB6-25
LB6-30
LB6-35
LB6-40
LB6-45
LB6-50
LB8-15
LB8-20
LB8-25
LB8-30
LB8-35
LB8-40
LB8-45
LB8-50
LB8-55
LB8-60
LB10-20
LB10-25
LB10-30
LB10-35
LB10-40
LB10-45
LB10-50
LB10-55
LB10-60
LB12-25
LB12-30
LB12-35
LB12-40
LB12-45
LB12-50
LB12-55
LB12-60
SUSLB4-8
SUSLB4-10
SUSLB4-12
SUSLB4-15
SUSLB4-20
SUSLB4-25
SUSLB5-10
SUSLB5-12
SUSLB5-15
SUSLB5-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Clase de resistencia (acero) Clase de resistencia (inoxidable) Rosca Parte Longitud ℓ
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10430[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10535[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10645[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10650[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10845[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10850[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10855[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10860[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101035[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101040[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101045[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101050[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101055[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101060[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101225[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101230[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101235[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101240[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101245[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101250[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101255[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101260[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70Completamente roscado

Cargando…

 

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar Formas Adicionales Abrigo con agente preventivo flojo
Unidad de ventas Vendido individualmente (Min. 1 pieza) Aplicación Estándar