(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de cabeza hueca - con orificio

Tornillos de cabeza hueca - con orificio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se puede pasar un alambre o alambre a través del orificio de la cabeza del perno para evitar que se afloje y se caiga.

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza hueca - con agujero: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[S] Tratamiento superficial[H] DurezaClase de fuerza
CBLHAleación de acero 4137(Óxido negro)22~32HRCEquivalente a 8.8
SCBLHAcero inoxidable 304 --Equivalente a A2-70

Especificaciones

Número de parte-M2
CBLH8-12
SCBLH8-40
TSCB10-20


-


5
MxPAEB
6x1.01065
8x1.251386
10x1.516108
12x1.75181210
 
Número de parte
TipoM-L
CBLH
SCBLH
3-6Pernos - completamentes roscados
8
10
12
15
20
CBLH
SCBLH
4-8Pernos - completamentes roscados
10
12
15
20
25
CBLH
SCBLH
5-10Pernos - completamentes roscados
12
15
20
25
30
CBLH
SCBLH
6-10Pernos - completamentes roscados
12
15
20
25
30
(35)24
40
45*
50
CBLH
SCBLH
8-12*Pernos - completamentes roscados
15*
20
25
30
35*
(40)28
(45)
CBLH
SCBLH
10-20Pernos - completamentes roscados
25
30
35
40*
45*32
CBLH
SCBLH
12-25*Pernos - completamentes roscados
30*
35*
40*
45*
50*
[ ! ]No disponible para los tamaños que no tienen precio.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Los tamaños marcados con un * están disponibles solo en CBLH. Los tamaños en () están disponibles solo en SCBLH.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CBLH6-10
CBLH6-12
CBLH6-15
CBLH6-20
CBLH6-25
CBLH6-30
CBLH6-40
CBLH6-45
CBLH6-50
CBLH8-12
CBLH8-15
CBLH8-20
CBLH8-25
CBLH8-30
CBLH8-35
CBLH10-20
CBLH10-25
CBLH10-30
CBLH10-35
CBLH10-40
CBLH10-45
CBLH12-25
CBLH12-30
CBLH12-35
CBLH12-40
CBLH12-45
CBLH12-50
SCBLH6-10
SCBLH6-12
SCBLH6-15
SCBLH6-20
SCBLH6-25
SCBLH6-30
SCBLH6-35
SCBLH6-40
SCBLH8-20
SCBLH8-25
SCBLH8-30
SCBLH8-40
SCBLH8-45
SCBLH10-20
SCBLH10-25
SCBLH10-35
SCBLH12-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Clase de resistencia (acero) Clase de resistencia (inoxidable) Rosca Parte Longitud ℓ
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10645[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10650[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10812[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101035[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101040[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101045[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101225[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101230[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101235[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101240[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101245[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101250[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado8.8-Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-7024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-7024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-7028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10845[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-7028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101035[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101225[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70Completamente roscado

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tornillos de cabeza hueca - con agujero: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar Formas Adicionales Con agujero de sujeción
Unidad de ventas Vendido individualmente (Min. 1 pieza) Aplicación Estándar