(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza hexagonal - dueda izquierda

Tornillo de cabeza hexagonal - dueda izquierda
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Solicitud: Estándar
· Clase de resistencia (acero): 12.9
· Clase de resistencia (inoxidable): A2-70

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza hueca - Rosca izquierda: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] DurezaClase de fuerza
BCBLAleación de acero 4137(Óxido negro)38~43HRC12.9 Equivalente
SCBLAcero inoxidable 304 --Equivalente a A2-70

Especificaciones

Número de parte
CBPK6-15
SCBL8-20
Número de parteMxPAEB
Tipo M-L
BCBL
SCBL
4-104
x
0.7
743
12
15
20
BCBL
SCBL
5-105
x
0.8
8.554
12
15
20
BCBL
SCBL
6-106
x
1.0
1065
12
15
20
25
BCBL
SCBL
8-158
x
1.25
1386
20
25
30
BCBL
SCBL
10-2010
x
1.5
16108
25
30
40
BCBL
SCBL
12-2012
x
1.75
181210
25
30
40
[ ! ]No disponible para los tamaños que no tienen precio.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BCBL4-10
BCBL4-12
BCBL4-15
BCBL4-20
BCBL5-10
BCBL5-12
BCBL5-15
BCBL5-20
BCBL6-10
BCBL6-12
BCBL6-15
BCBL6-20
BCBL6-25
BCBL8-15
BCBL8-20
BCBL8-25
BCBL8-30
BCBL10-20
BCBL10-25
BCBL10-30
BCBL10-40
BCBL12-20
BCBL12-25
BCBL12-30
BCBL12-40
SCBL4-10
SCBL4-12
SCBL4-15
SCBL4-20
SCBL5-10
SCBL5-12
SCBL5-15
SCBL5-20
SCBL6-10
SCBL6-12
SCBL6-15
SCBL6-20
SCBL6-25
SCBL8-15
SCBL8-20
SCBL8-25
SCBL8-30
SCBL10-20
SCBL10-25
SCBL10-30
SCBL10-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Clase de resistencia (acero) Clase de resistencia (inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101040[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101220[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101225[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101230[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101240[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101040[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-70

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Vendido individualmente (Min. 1 pieza) Aplicación Estándar