(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios: tapa para tornillos de cabeza hueca hexagonal, negro/blanco (BTCSB5)

Accesorios: tapa para tornillos de cabeza hueca hexagonal, negro/blanco BTCSB5
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios: tapa protectora para tornillos de cabeza hueca hexagonal, negro/blanco, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Tapas de cubierta - para tornillos de cabeza cilíndrica: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: poliacetal (blanco, negro)

Especificaciones

Número de parte
BTCSW8
MTCSW6
Número de parteTornillo aplicableDD1D2D 2 Toleranciadhh1t
TipoNo.
BTCSW
BTCSB
3 M34.51.52.5+0.10
+0.05
1.510.31
4 M4623+0.20
+0.10
21.1
5 M57.53431.30.41.5
6 M694541.51.8
8 M81256+0.25
+0.15
4.51.80.52.3
10 M1015686.522.9
12 M12178108.52.20.63.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BTCSB5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño Nominal de Rosca Compatible (M) Color Perno Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105NegroM5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tapas de cubierta - para tornillos de cabeza cilíndrica: imagen relacionada
 

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BTCSB5 de la serie Accesorios: tapa para tornillos de cabeza hueca hexagonal, negro/blanco.

Products like this...

Número de Parte
BTCSB12
BTCSB3
BTCSB4
BTCSB6
BTCSB8
BTCSW10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño Nominal de Rosca Compatible (M) Color Perno Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012NegroM12
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103NegroM3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104NegroM4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106NegroM6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108NegroM8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010BlancoM10