(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza segmentada Phillips - rosca completa, paquete【300-2,000 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza segmentada Phillips - rosca completa, paquete

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se recomienda la compra por paquete de tornillos de alto volumen de uso.

Phillips Truss Machine Screws (Box): imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
BOX-TRSSAcero inoxidable 304

Especificaciones

[ ! ]Cuando realice el pedido, especifique la cantidad de cajas.
El pedido mínimo es de 1 caja.

Número de parte
BOX-TRSS5-10
Número de partepiezas / caja.
TipoM-L
BOX-TRSS
(Acero inoxidable)
2- 32,000 piezas / caja
4
5
6
8
2.5- 3
4
5
6
8
10
2.6- 3
4
5
6
8
10
3- 5
6
8
10
4- 51,000 piezas / caja
6
8
10
5- 8500 piezas / caja
10
12
15
20
6-10300 piezas / caja
12
15
20
MxP (grueso)
A
E
Phillips
Número
2x0.4
4.5
1.2
1
2.5x0.45
5.7
1.5
1
2.6x0.45
5.9
1.6
1
3x0.5
6.9
1.9
1
4x0.7
9.4
2.5
2
5x0.8
11.8
3.1
2
6x1.0
14
3.7
3
[ ! ]Se puede pedir como un solo artículo. >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BOX-TRSS2-3
BOX-TRSS2-4
BOX-TRSS2-5
BOX-TRSS2-6
BOX-TRSS2-8
BOX-TRSS2.5-3
BOX-TRSS2.5-4
BOX-TRSS2.5-5
BOX-TRSS2.5-6
BOX-TRSS2.5-8
BOX-TRSS2.5-10
BOX-TRSS2.6-3
BOX-TRSS2.6-4
BOX-TRSS2.6-5
BOX-TRSS2.6-6
BOX-TRSS2.6-8
BOX-TRSS2.6-10
BOX-TRSS3-5
BOX-TRSS3-6
BOX-TRSS3-8
BOX-TRSS3-10
BOX-TRSS4-5
BOX-TRSS4-6
BOX-TRSS4-8
BOX-TRSS4-10
BOX-TRSS5-8
BOX-TRSS5-10
BOX-TRSS5-12
BOX-TRSS5-15
BOX-TRSS5-20
BOX-TRSS6-10
BOX-TRSS6-12
BOX-TRSS6-15
BOX-TRSS6-20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-23

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-24

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-25

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-26

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-28

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-2.53

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-2.54

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-2.55

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-2.56

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-2.58

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-2.510

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-2.63

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-2.64

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-2.65

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-2.66

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-2.68

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-2.610

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1036

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1038

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10310

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1045

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1046

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1048

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10410

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1058

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10510

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10512

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10515

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10520

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10610

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10612

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10615

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10620

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma detallada Braguero Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar