(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de cabeza hueca - acero inoxidable

Tornillos de cabeza hueca - acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tornillos de cabeza hueca - acero inoxidable
  • Tornillos de cabeza hueca - acero inoxidable
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: Estándar
· Unidad de venta: Paquete de 1-10[1-10 piezas por paquete]
· Solicitud: Estándar
· Clase de resistencia (inoxidable): A2-70

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza hueca - Acero inoxidable: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304
JIS B 1176
* Clase de fuerza: A2-70

Especificaciones

Número de parte
SCB3-5
MxPAEB
2x0.43.821.5
2.5x0.454.52.52
2.6x0.454.52.62
3x0.55.532.5
4x0.7743
5x0.88.554
6x1.01065
8x1.251386
10x1.516108
12x1.75181210
* El término "clase de resistencia" significa la resistencia a la tensión del tornillo.
(Ex.) A2 - 70
Esto indica que el valor mínimo de la resistencia a la tracción es de 700 N/mm 2 .
La clase de acero es A2 (acero inoxidable austenítico)
Referencia: Dimensiones del avellanado y el orificio del tornillo de cabeza para tornillos de cabeza hexagonal >> Haga clic aquí
Número de parte
TipoM-L
SCB2-3Pernos - completamentes roscados
4
5
6
8
10
12
15
SCB2.5-4Pernos - completamentes roscados
5
6
8
10
12
15
SCB2.6-4Pernos - completamentes roscados
5
6
8
10
12
15
SCB3-4Pernos - completamentes roscados
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
2518
30
35
40
SCB4-5Pernos - completamentes roscados
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
Número de parte
TipoM-L
SCB4-3020
35
40
45
50
SCB5-6Pernos - completamentes roscados
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
3022
35
40
45
50
SCB6-8Pernos - completamentes roscados
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
3524
40
45
50
55
60
65
70
SCB8-10Pernos - completamentes roscados
12
14
15
16
Número de parte
TipoM-L
SCB8-18Pernos - completamentes roscados
20
22
25
30
35
4028
45
50
55
60
65
70
75
80
SCB10-12Pernos - completamentes roscados
14
15
16
18
20
25
30
35
40
4532
50
55
60
65
70
75
SCB12-15Pernos - completamentes roscados
20
25
30
35
40
45
50
5536
60

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SCB2-3
SCB2-4
SCB2-5
SCB2-6
SCB2-8
SCB2-10
SCB2-12
SCB2-15
SCB2.5-4
SCB2.5-5
SCB2.5-6
SCB2.5-8
SCB2.5-10
SCB2.5-12
SCB2.5-15
SCB2.6-4
SCB2.6-5
SCB2.6-6
SCB2.6-8
SCB2.6-10
SCB2.6-12
SCB2.6-15
SCB3-4
SCB3-5
SCB3-6
SCB3-8
SCB3-10
SCB3-12
SCB3-14
SCB3-15
SCB3-16
SCB3-18
SCB3-20
SCB3-25
SCB3-30
SCB3-35
SCB3-40
SCB4-5
SCB4-6
SCB4-8
SCB4-10
SCB4-12
SCB4-14
SCB4-15
SCB4-16
SCB4-18
SCB4-20
SCB4-22
SCB4-25
SCB4-30
SCB4-35
SCB4-40
SCB4-45
SCB4-50
SCB5-6
SCB5-8
SCB5-10
SCB5-12
SCB5-14
SCB5-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Rosca Parte Longitud ℓ
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1026Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

1028Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10210Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10212Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10215Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.54Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.55Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.56Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.58Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.510Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.512Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.515Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.64Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.65Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.66Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.68Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.610Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.612Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.615Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1035Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1036Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10310Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10312Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10314Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10315Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10316Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10318Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10320Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1032518
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1033018
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1033518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1046Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1048Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10410Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10412Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10414Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10415Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10416Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10418Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10420Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10422Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10425Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1043020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1043520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1044020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1045020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1056Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1058Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10512Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10514Completamente roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10515Completamente roscado

Cargando…

 

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Vendido individualmente (Min. 1 pieza)
Aplicación Estándar Clase de resistencia (inoxidable) A2-70