(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas de calce

Placas de calce

· Escribe: Placas de calce
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las placas de calce, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Placas de cuña - Estándar: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[ T ] Tolerancia por espesor
Tipo estándarConfigurable0.050.1 0.2 0.3 0.5 1.0
CIRACIRAFEquivalente al acero bajo en carbón--±0.03±0.04±0.06±0.11
CIRABCIRABFC28000 Latón-±0.005±0.02±0.03±0.04±0.05±0.08
CIRASCIRASF[ M ] acero inoxidable 304H370~430HV±0.005±0.02±0.03±0.035±0.04±0.05
A / B[T] Tolerancias A/B
Tipo estándarConfigurable
CIRA, CIRASCIRAB
20~+0.5
0
±0.5
400~--±0.8
800~±1.2+5
0
±1.2

Especificaciones

Número de parte-A-B
CIRAB0.5-40-20

Número de parte-A-B-T
CIRASF-527-118-0.2
■ Tipo estándar
Número de parteSelección
TipoTAB
CIRA
CIRAB
CIRAS
(0.05)
CIRA no está disponible.
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
20 30 4020 30
50 60 70
80 90 100
120 150
40 50 6040 50
70 80 90
100 120
60 70 8060 70
90 100
120 150
200
80 90 10080 90
120 150
200
100 120100 120
150
200
150150
200
200200
1000300
320
1200365
[! ] Especifique como A≥B.[! ] No disponible si no se muestra el precio
■ Configurable
Número de parteIncremento de 1 mmSelección
ABT
CIRAF
CIRABF
CIRASF
10~100 10~100(0.05)
CIRAF no está disponible.
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
101~200 20~100
101~200
201~300 20~100
101~200
201~300
301~400 20~100
101~200
201~300
401~500 20~100
101~200
201~300
501~600 20~100
101~200
201~300
601~800 20~100
101~200
201~300
801~1000 20~100
101~200
201~300
[ ! ]T = 0.05-> B≤300

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CIRA0.1-20-20
CIRA0.1-30-[20,​30]
CIRA0.1-40-[20,​30,​40]
CIRA0.1-50-[20,​30,​40,​50]
CIRA0.1-60-[20,​30,​40,​50,​60]
CIRA0.1-70-[20,​30,​40,​50,​60,​70]
CIRA0.1-80-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80]
CIRA0.1-90-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90]
CIRA0.1-1000-320
CIRA0.1-100-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
CIRA0.1-120-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
CIRA0.1-150-[20,​30,​60,​70,​80,​90,​100,​120,​150]
CIRA0.1-200-[60,​70,​80,​90,​100,​120,​150,​200]
CIRA0.2-20-20
CIRA0.2-30-[20,​30]
CIRA0.2-40-[20,​30,​40]
CIRA0.2-50-[20,​30,​40,​50]
CIRA0.2-60-[20,​30,​40,​50,​60]
CIRA0.2-70-[20,​30,​40,​50,​60,​70]
CIRA0.2-80-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80]
CIRA0.2-90-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90]
CIRA0.2-1000-320
CIRA0.2-100-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
CIRA0.2-120-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
CIRA0.2-150-[20,​30,​60,​70,​80,​90,​100,​120,​150]
CIRA0.2-200-[60,​70,​80,​90,​100,​120,​150,​200]
CIRA0.3-20-20
CIRA0.3-30-[20,​30]
CIRA0.3-40-[20,​30,​40]
CIRA0.3-50-[20,​30,​40,​50]
CIRA0.3-60-[20,​30,​40,​50,​60]
CIRA0.3-70-[20,​30,​40,​50,​60,​70]
CIRA0.3-80-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80]
CIRA0.3-90-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90]
CIRA0.3-1000-320
CIRA0.3-100-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
CIRA0.3-120-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
CIRA0.3-150-[20,​30,​60,​70,​80,​90,​100,​120,​150]
CIRA0.3-200-[60,​70,​80,​90,​100,​120,​150,​200]
CIRA0.5-20-20
CIRA0.5-30-[20,​30]
CIRA0.5-40-[20,​30,​40]
CIRA0.5-50-[20,​30,​40,​50]
CIRA0.5-60-[20,​30,​40,​50,​60]
CIRA0.5-70-[20,​30,​40,​50,​60,​70]
CIRA0.5-80-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80]
CIRA0.5-90-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90]
CIRA0.5-1000-320
CIRA0.5-100-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
CIRA0.5-120-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
CIRA0.5-150-[20,​30,​60,​70,​80,​90,​100,​120,​150]
CIRA0.5-200-[60,​70,​80,​90,​100,​120,​150,​200]
CIRA1.0-20-20
CIRA1.0-30-[20,​30]
CIRA1.0-40-[20,​30,​40]
CIRA1.0-50-[20,​30,​40,​50]
CIRA1.0-60-[20,​30,​40,​50,​60]
CIRA1.0-70-[20,​30,​40,​50,​60,​70]
CIRA1.0-80-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80]
CIRA1.0-90-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo Espesor T
(mm)
Longitud A
(mm)
Ancho B
(mm)
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.12020
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.13020 ~ 30
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.14020 ~ 40
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.15020 ~ 50
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.16020 ~ 60
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.17020 ~ 70
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.18020 ~ 80
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.19020 ~ 90
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.11000320
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.110020 ~ 100
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.112020 ~ 120
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.115020 ~ 150
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.120060 ~ 200
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.22020
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.23020 ~ 30
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.24020 ~ 40
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.25020 ~ 50
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.26020 ~ 60
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.27020 ~ 70
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.28020 ~ 80
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.29020 ~ 90
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.21000320
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.210020 ~ 100
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.212020 ~ 120
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.215020 ~ 150
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.220060 ~ 200
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.32020
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.33020 ~ 30
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.34020 ~ 40
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.35020 ~ 50
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.36020 ~ 60
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.37020 ~ 70
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.38020 ~ 80
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.39020 ~ 90
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.31000320
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.310020 ~ 100
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.312020 ~ 120
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.315020 ~ 150
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.320060 ~ 200
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.52020
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.53020 ~ 30
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.54020 ~ 40
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.55020 ~ 50
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.56020 ~ 60
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.57020 ~ 70
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.58020 ~ 80
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.59020 ~ 90
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.51000320
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.510020 ~ 100
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.512020 ~ 120
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.515020 ~ 150
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar0.520060 ~ 200
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar12020
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar13020 ~ 30
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar14020 ~ 40
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar15020 ~ 50
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar16020 ~ 60
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar17020 ~ 70
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar18020 ~ 80
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo estándar19020 ~ 90

Cargando…

 

Información básica

Tipos Placas de Cuña