(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cuñas cuadradas - para bases de motor o chumaceras

Cuñas cuadradas - para bases de motor o chumaceras

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las cuñas cuadradas, para bases de motor o soportes, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Cuñas cuadradas - para bases motoras: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[ T ] Tolerancias por espesor
Para bases motorasPara bloques de almohada0.050.10.20.51.0
CIMMSCIMSS[ M ] acero inoxidable 304H370~430HV±0.005±0.02±0.03±0.04±0.05
CIMMBCIMSBC28000 Latón-±0.005±0.02±0.03±0.05±0.08
CIMMCIMSNEquivalente al acero bajo en carbón--±0.03±0.03±0.06±0.11

Especificaciones

Número de parte-T
CIMM2009-0.5
CIMSN204A-0.1
■ Para bases motoras
Número de parteTACQ
TipoNo.
CIMMS
CIMMB
CIMM
1035(0.05)
Solo para CIMMB y CIMMS
0.1
0.2
0.5
1.0
1053.5
12451264.5
14551475.5
16651686.5
200920109
3013301513
4312432212
4814482414
5314532714
6816683416
8320834220
9825984925
118301185430
2003620010036
■ Para bloques de almohada
Número de parteTABCQDEBloque de almohada aplicable
TipoNo.
CIMSS
CIMSB
CIMSN
10(0.05)
Solo para CIMSS y CIMSB
0.1
0.2
0.5
1.0
1617.510.5772PBT Tereftalato de Polibutileno10, PBR10
PBRS10
12161810.5772.5PBT Tereftalato de Polibutileno12, PBR12
PBRS12
15162011.5772.5PBT Tereftalato de Polibutileno15, PBR15
PBRS15
17182112782.5PBT Tereftalato de Polibutileno17, PBR17
PBRS17
202024.514.510103PBT Tereftalato de Polibutileno20, PBR20
PBRS20
252027.516.510103PBT Tereftalato de Polibutileno25, PBR25
PBRS25
3026332013134PBT Tereftalato de Polibutileno30, PBR30
PBRS30
204A40271513--UCPA204
UCUP204
205A45301613--UCPA205
UCUP205
206A50362217--UCPA206
UCUP206
207A55412617--UCPA207
UCUP207
208A58412517--UCPA208
UCUP208
20438422613--UCP-204
20538422513--UCP-205
20648543217--UCP-206
20748543417--UCP-207
20854583517--UCP-208
20954603817--UCP-209
21060654220--UCP-210

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CIMM11830-0.1
CIMM11830-0.2
CIMM11830-0.5
CIMM11830-1.0
CIMM2009-0.1
CIMM2009-0.2
CIMM2009-0.5
CIMM2009-1.0
CIMM20036-0.1
CIMM20036-0.2
CIMM20036-0.5
CIMM20036-1.0
CIMM3013-0.1
CIMM3013-0.2
CIMM3013-0.5
CIMM3013-1.0
CIMM4312-0.1
CIMM4312-0.2
CIMM4312-0.5
CIMM4312-1.0
CIMM4814-0.1
CIMM4814-0.2
CIMM4814-0.5
CIMM4814-1.0
CIMM5314-0.1
CIMM5314-0.2
CIMM5314-0.5
CIMM5314-1.0
CIMM6816-0.1
CIMM6816-0.2
CIMM6816-0.5
CIMM6816-1.0
CIMM8320-0.1
CIMM8320-0.2
CIMM8320-0.5
CIMM8320-1.0
CIMM9825-0.1
CIMM9825-0.2
CIMM9825-0.5
CIMM9825-1.0
CIMMB11830-0.05
CIMMB11830-0.1
CIMMB11830-0.2
CIMMB11830-0.5
CIMMB11830-1.0
CIMMB2009-0.05
CIMMB2009-0.1
CIMMB2009-0.2
CIMMB2009-0.5
CIMMB2009-1.0
CIMMB20036-0.05
CIMMB20036-0.1
CIMMB20036-0.2
CIMMB20036-0.5
CIMMB20036-1.0
CIMMB3013-0.05
CIMMB3013-0.1
CIMMB3013-0.2
CIMMB3013-0.5
CIMMB3013-1.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de cuña cuadrada Material Bloque de almohada aplicable Espesor T
(mm)
Dimensión externa A
(mm)
Agujero con muesca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.111830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.211830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.511830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-1.011830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.1209
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.2209
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.5209
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-1.0209
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.120036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.220036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.520036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-1.020036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.13013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.23013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.53013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-1.03013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.14312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.24312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.54312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-1.04312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.14814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.24814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.54814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-1.04814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.15314
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.25314
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.55314
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-1.05314
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.16816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.26816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.56816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-1.06816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.18320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.28320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.58320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-1.08320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.19825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.29825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-0.59825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorEquivalente al acero bajo en carbón-1.09825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorLatón-0.0511830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorLatón-0.111830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorLatón-0.211830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorLatón-0.511830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorLatón-1.011830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorLatón-0.05209
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorLatón-0.1209
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorLatón-0.2209
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorLatón-0.5209
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorLatón-1.0209
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorLatón-0.0520036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorLatón-0.120036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorLatón-0.220036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorLatón-0.520036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorLatón-1.020036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorLatón-0.053013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorLatón-0.13013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorLatón-0.23013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorLatón-0.53013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la base del motorLatón-1.03013