(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espaciadores de resina - Con roscado interno.

Espaciadores de resina - Con roscado interno.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Se añade poliacetal (negro) <Nuevo>. [6/30/2023]
Collarines de resina con diámetro interior del tipo rosca interior.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Información de límite de cantidad: Debido a la falta de poliacetal blanco/negro y fluororresina, la cantidad que se puede pedir está limitada a 29 artículos o menos. Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado. Gracias por su comprensión.
Collares de resina - Tocados: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
CLJTJPoliacetal
CLJTMMC Nylon (Grado estándar - Azul)
[ ! ]Propiedades del material >> Haga clic aquí

Especificaciones

Número de parte-D-L
CLJTM10-D30-L30
■ Collarín de resina roscado
Número de parteDL
TipoM (xPitch)Incremento de 0.5 mm
CLJTJ

CLJTM
4 (x0.7)
5 (x0.8)
6 (x1.0)
8 (x1.25)
8A (x1.0)
10 (x1.5)
12 (x1.75)
12A (x1.0)
16 (x2.0)
18A (x1.0)
20 (x2.5)
10.0~20.0
(Incremento de 0,5 mm)
10.0~25.0
25.5~50
21~30
(Incremento de 1 mm)
10.0~25.0
25.5~50
50.5~60
31~40
(Incremento de 1 mm)
10.0~25.0
25.5~50
50.5~60
41~50
(Incremento de 1 mm)
10.0~25.0
25.5~50
50.5~60
51~60
(Incremento de 1 mm)
10.0~25.0
25.5~50
50.5~60
[ ! ]D-M ≥6[ ! ]L≤Mx3

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CLJTJ4-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTJ4-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTJ5-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTJ5-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTJ6-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTJ6-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTJ8-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTJ8-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTJ8A-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTJ8A-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTJ10-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTJ10-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTJ12-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTJ12-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTJ12A-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTJ12A-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTJ16-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTJ16-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTJ18A-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTJ18A-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTJ20-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTJ20-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTM4-D[10-20/0.5]-L[10-25/0.5]
CLJTM4-D[21-60/1]-L[10-25/0.5]
CLJTM5-D[10-20/0.5]-L[10-35/0.5]
CLJTM5-D[21-60/1]-L[10-35/0.5]
CLJTM6-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTM6-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTM8-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTM8-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTM8A-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTM8A-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTM10-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTM10-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTM12-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTM12-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTM12A-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTM12A-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTM16-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTM16-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTM18A-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTM18A-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTM20-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTM20-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro externo
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
Material Material detallado Diámetro de Rosca M (Paso)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 2010 ~ 60PoliacetalPoliacetal4 (×0.7)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 6010 ~ 60PoliacetalPoliacetal4 (×0.7)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 2010 ~ 60PoliacetalPoliacetal5 (×0.8)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 6010 ~ 60PoliacetalPoliacetal5 (×0.8)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 2010 ~ 60PoliacetalPoliacetal6 (×1.0)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 6010 ~ 60PoliacetalPoliacetal6 (×1.0)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 2010 ~ 60PoliacetalPoliacetal8 (×1.25)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 6010 ~ 60PoliacetalPoliacetal8 (×1.25)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 2010 ~ 60PoliacetalPoliacetal8 (×1.0)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 6010 ~ 60PoliacetalPoliacetal8 (×1.0)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 2010 ~ 60PoliacetalPoliacetal10 (×1.5)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 6010 ~ 60PoliacetalPoliacetal10 (×1.5)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 2010 ~ 60PoliacetalPoliacetal12 (×1.75)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 6010 ~ 60PoliacetalPoliacetal12 (×1.75)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 2010 ~ 60PoliacetalPoliacetal12 (×1.0)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 6010 ~ 60PoliacetalPoliacetal12 (×1.0)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 2010 ~ 60PoliacetalPoliacetal16 (×2.0)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 6010 ~ 60PoliacetalPoliacetal16 (×2.0)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 2010 ~ 60PoliacetalPoliacetal18 (×1.0)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 6010 ~ 60PoliacetalPoliacetal18 (×1.0)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 2010 ~ 60PoliacetalPoliacetal20 (×2.5)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 6010 ~ 60PoliacetalPoliacetal20 (×2.5)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 2010 ~ 25Nylon MCNylon MC4 (×0.7)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 6010 ~ 25Nylon MCNylon MC4 (×0.7)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 2010 ~ 35Nylon MCNylon MC5 (×0.8)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 6010 ~ 35Nylon MCNylon MC5 (×0.8)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 2010 ~ 60Nylon MCNylon MC6 (×1.0)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 6010 ~ 60Nylon MCNylon MC6 (×1.0)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 2010 ~ 60Nylon MCNylon MC8 (×1.25)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 6010 ~ 60Nylon MCNylon MC8 (×1.25)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 2010 ~ 60Nylon MCNylon MC8 (×1.0)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 6010 ~ 60Nylon MCNylon MC8 (×1.0)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 2010 ~ 60Nylon MCNylon MC10 (×1.5)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 6010 ~ 60Nylon MCNylon MC10 (×1.5)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 2010 ~ 60Nylon MCNylon MC12 (×1.75)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 6010 ~ 60Nylon MCNylon MC12 (×1.75)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 2010 ~ 60Nylon MCNylon MC12 (×1.0)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 6010 ~ 60Nylon MCNylon MC12 (×1.0)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 2010 ~ 60Nylon MCNylon MC16 (×2.0)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 6010 ~ 60Nylon MCNylon MC16 (×2.0)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 2010 ~ 60Nylon MCNylon MC18 (×1.0)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 6010 ~ 60Nylon MCNylon MC18 (×1.0)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 2010 ~ 60Nylon MCNylon MC20 (×2.5)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 6010 ~ 60Nylon MCNylon MC20 (×2.5)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Estándar Tipo de agujero Orificio roscado interno Forma de venta Se vende por separado