(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Collares de resina que ocultan las cabezas de los tornillos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Estándar | Dimensión configurable | [M] Material | Color | |
WZJJ | FWZJJ | Poliacetal | Blanco | |
— | FWZJK | Negro | ||
WZJM | FWZJM | Nylon MC Grado estándar | Azul | |
— | FWZJW | Marfil | ||
WZJD | FWZJD | Nylon MC Grado conductivo | CDR2 | Negro |
— | FWZJT | CDR6 | ||
WZJB | FWZJB | Baquelita | Base de papel | Color natural |
WZJN | FWZJN | Base de tela | Color natural | |
— | FWZJF | Resina fluorada | Blanco | |
— | FWZJP | PEEK | Gris | |
— | FWZJE | Vidrio epoxi | Verde |
Número de parte | - | T |
WZJB15 | - | 12 |
Número de parte | - | D | - | V | - | P | - | H | - | T |
FWZJJ | - | D25 | - | V10.5 | - | P6.5 | - | H5.0 | - | T15.5 |
Número de parte | T | H | V | P | ||||||
Tipo | D | |||||||||
WZJJ WZJM WZJD WZJB WZJN | 10 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3.5 | ||||
12 | 8 | 10 | 5 | 8 | 4.5 | |||||
14 | 8 | 10 | 6 | 10 | 5.5 | |||||
15 | 10 | 12 | 8 | 11 | 6.5 | |||||
20 | 10 | 12 | 15 | 8 | 11 | 6.5 | ||||
30 | 12 | 15 | 10 | 14 | 9 | |||||
40 | 15 | 20 | 12 | 18 | 11 | |||||
50 | 15 | 20 | 12 | 18 | 11 | |||||
60 | 15 | 20 | 12 | 18 | 11 |
Número de parte | D | V Incremento de 0.5 mm | P Incremento de 0.5 mm | H Incremento de 0.5 mm | T Incremento de 0.5 mm |
FWZJJ FWZJK FWZJM FWZJW FWZJD FWZJT FWZJB FWZJN FWZJF FWZJP FWZJE | 10.0~20 (Incremento de 0,5 mm) | 5.0~55.0 (V≤D-2) | 3.0~53.0 (P≤V-2) | 1.0~48.0 (T-H≤Px8) | 3.0~10.0 |
10.5~20 | |||||
20.5~30 | |||||
30.5~40 | |||||
40.5~50 | |||||
21~30 (Incremento de 1 mm) | 3.0~10.0 | ||||
10.5~20 | |||||
20.5~30 | |||||
30.5~40 | |||||
40.5~50 | |||||
31~40 (Incremento de 1 mm) | 3.0~10.0 | ||||
10.5~20 | |||||
20.5~30 | |||||
30.5~40 | |||||
40.5~50 | |||||
41~50 (Incremento de 1 mm) | 3.0~10.0 | ||||
10.5~20 | |||||
20.5~30 | |||||
30.5~40 | |||||
40.5~50 | |||||
51~60 (Incremento de 1 mm) | 3.0~10.0 | ||||
10.5~20 | |||||
20.5~30 | |||||
30.5~40 | |||||
40.5~50 | |||||
Condiciones de maquinado | [ ! ]V≤D-2 | [ ! ]P≤V-2 | [ ! ]2≤ (T-H) ≤Px8 | [ ! ]No hay especificaciones disponibles para aquellos sin valor. |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
FWZJB-D[10-20/0.5]-V[5-55/0.5]-P[3-53/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJB-D[21-60/1]-V[5-55/0.5]-P[3-53/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJD-D[10-20/0.5]-V[5-55/0.5]-P[3-53/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJD-D[10-20/0.5]-V[5-55/0.5]-PM[4,5,6,8,10,12,16,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJD-D[10-20/0.5]-V[5-55/0.5]-PMA[4,5,6,8,10,12,16,18,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJD-D[21-60/1]-V[5-55/0.5]-P[3-53/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJD-D[21-60/1]-V[5-55/0.5]-PM[4,5,6,8,10,12,16,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJD-D[21-60/1]-V[5-55/0.5]-PMA[4,5,6,8,10,12,16,18,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJE-D[10-20/0.5]-V[5-55/0.5]-P[3-40/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJE-D[21-50/1]-V[5-55/0.5]-P[3-40/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJF-D[10-20/0.5]-V[5-55/0.5]-P[3-40/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJF-D[10-20/0.5]-V[5-55/0.5]-PM[4,5,6,8,10,12,16,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJF-D[10-20/0.5]-V[5-55/0.5]-PMA[4,5,6,8,10,12,16,18,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJF-D[21-50/1]-V[5-55/0.5]-P[3-40/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJF-D[21-50/1]-V[5-55/0.5]-PM[4,5,6,8,10,12,16,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJF-D[21-50/1]-V[5-55/0.5]-PMA[4,5,6,8,10,12,16,18,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJJ-D[10-20/0.5]-V[5-55/0.5]-P[3-53/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJJ-D[10-20/0.5]-V[5-55/0.5]-PM[4,5,6,8,10,12,16,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJJ-D[10-20/0.5]-V[5-55/0.5]-PMA[4,5,6,8,10,12,16,18,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJJ-D[21-60/1]-V[5-55/0.5]-P[3-53/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJJ-D[21-60/1]-V[5-55/0.5]-PM[4,5,6,8,10,12,16,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJJ-D[21-60/1]-V[5-55/0.5]-PMA[4,5,6,8,10,12,16,18,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJK-D[10-20/0.5]-V[5-55/0.5]-P[3-53/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJK-D[10-20/0.5]-V[5-55/0.5]-PM[4,5,6,8,10,12,16,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJK-D[10-20/0.5]-V[5-55/0.5]-PMA[4,5,6,8,10,12,16,18,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJK-D[21-60/1]-V[5-55/0.5]-P[3-53/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJK-D[21-60/1]-V[5-55/0.5]-PM[4,5,6,8,10,12,16,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJK-D[21-60/1]-V[5-55/0.5]-PMA[4,5,6,8,10,12,16,18,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJM-D[10-20/0.5]-V[5-55/0.5]-P[3-53/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJM-D[10-20/0.5]-V[5-55/0.5]-PM[4,5,6,8,10,12,16,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJM-D[10-20/0.5]-V[5-55/0.5]-PMA[4,5,6,8,10,12,16,18,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJM-D[21-60/1]-V[5-55/0.5]-P[3-53/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJM-D[21-60/1]-V[5-55/0.5]-PM[4,5,6,8,10,12,16,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJM-D[21-60/1]-V[5-55/0.5]-PMA[4,5,6,8,10,12,16,18,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJN-D[10-20/0.5]-V[5-55/0.5]-P[3-53/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJN-D[21-60/1]-V[5-55/0.5]-P[3-53/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJP-D[10-20/0.5]-V[5-55/0.5]-P[3-40/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJP-D[10-20/0.5]-V[5-55/0.5]-PM[4,5,6,8,10,12,16,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJP-D[10-20/0.5]-V[5-55/0.5]-PMA[4,5,6,8,10,12,16,18,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJP-D[21-50/1]-V[5-55/0.5]-P[3-40/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJP-D[21-50/1]-V[5-55/0.5]-PM[4,5,6,8,10,12,16,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJP-D[21-50/1]-V[5-55/0.5]-PMA[4,5,6,8,10,12,16,18,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJT-D[10-20/0.5]-V[5-45/0.5]-P[3-40/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJT-D[10-20/0.5]-V[5-45/0.5]-PM[4,5,6,8,10,12,16,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJT-D[10-20/0.5]-V[5-45/0.5]-PMA[4,5,6,8,10,12,16,18,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJT-D[21-50/1]-V[5-45/0.5]-P[3-40/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJT-D[21-50/1]-V[5-45/0.5]-PM[4,5,6,8,10,12,16,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJT-D[21-50/1]-V[5-45/0.5]-PMA[4,5,6,8,10,12,16,18,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJW-D[10-20/0.5]-V[5-55/0.5]-P[3-53/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJW-D[10-20/0.5]-V[5-55/0.5]-PM[4,5,6,8,10,12,16,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJW-D[10-20/0.5]-V[5-55/0.5]-PMA[4,5,6,8,10,12,16,18,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJW-D[21-60/1]-V[5-55/0.5]-P[3-53/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJW-D[21-60/1]-V[5-55/0.5]-PM[4,5,6,8,10,12,16,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZJW-D[21-60/1]-V[5-55/0.5]-PMA[4,5,6,8,10,12,16,18,20]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
WZJB10-[6,8] |
WZJB12-[8,10] |
WZJB14-[8,10] |
WZJB15-[10,12] |
WZJB20-[10,12,15] |
WZJB30-[12,15] |
Cargando…
A | Contrapesada | Tipo de agujero | orificio escariado | Forma de venta | Se vende por separado |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente