(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Espaciadores disponibles en poliacetal, nailon MC, fenólico (baquelita), fluororesina, PEEK y vidrio epoxi. El poliacetal (comúnmente conocido como Delrin) es un termoplástico de ingeniería con buena resistencia, resistencia al desgaste y estabilidad dimensional, lo que lo hace bueno para aplicaciones alimentarias. El nailon MC tiene una excelente resistencia al impacto, ideal para aplicaciones de desgaste como rodamientos y engranajes. El fenólico es un plástico con mínima expansión térmica, alta resistencia a la compresión, excelente resistencia al desgaste y a la abrasión y un bajo coeficiente de fricción. |La fluororesina (PTFE) tiene el coeficiente de fricción más bajo, puede soportar altas temperaturas de hasta 250°C (500°F) y es inerte a los productos químicos y disolventes, lo que la convierte en una excelente opción para aplicaciones alimentarias. PEEK tiene una excelente resistencia a temperaturas de hasta 250°C (500°F) y excelentes propiedades de flexión y tracción. El vidrio epoxi tiene excelentes propiedades de aislamiento, así como resistencia mecánica (310 mpa) y resistencia a la flexión (430 mpa).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Sólido con bridas | Con brida | [M] Material | Color | |
FWNJJ | FWHJ | Poliacetal | Blanco | |
FWNJK | FWHJK | Negro | ||
FWNJM | FWHJM | Nylon MC Grado estándar | Azul | |
FWNJW | FWHJW | Marfil | ||
FWNJD | FWHJD | Nylon MC Grado conductivo | CDR2 | Negro |
FWNJT | FWHJT | CDR6 | ||
FWNJB | FWHJB | Baquelita | Base de papel | Color natural |
FWNJN | FWHJN | Base de tela | Color natural | |
FWNJF | FWHJF | Resina fluorada | Blanco | |
FWNJP | FWHJP | PEEK | Gris | |
FWNJE | FWHJE | Vidrio epoxi | Verde |
Número de parte | - | D | - | V | - | H | - | T |
FWNJN | - | D19.5 | - | V11.5 | - | H10.5 | - | T25.0 |
Número de parte | - | D | - | H | - | V | - | T | - | L |
FWHJN | - | D20 | - | H30 | - | V10.5 | - | T2.5 | - | L8.5 |
Número de parte | D | V Incremento de 0.5 mm | H Incremento de 0.5 mm | T Incremento de 0.5 mm |
FWNJJ FWNJK FWNJM FWNJW FWNJD FWNJT FWNJB FWNJN FWNJF FWNJP FWNJE | 6.0~10.0 (Incremento de 0,5 mm) | 2.0~8.0 | 2.0~28.0 | 3.0~10.0 |
10.5~20 | ||||
20.5~30 | ||||
10.5~20 (Incremento de 0,5 mm) | 4.0~18.0 | 3.0~10.0 | ||
10.5~20 | ||||
20.5~30 | ||||
21~30 (Incremento de 1 mm) | 10.0~28.0 | 3.0~10.0 | ||
10.5~20 | ||||
20.5~30 | ||||
31~40 (Incremento de 1 mm) | 15.0~38.0 | 2.0~38.0 | 5.0~10.0 | |
10.5~20 | ||||
20.5~30 | ||||
30.5~40 | ||||
41~50 (Incremento de 1 mm) | 20.0~48.0 | 2.0~48.0 | 10.0~20.0 | |
20.5~30 | ||||
30.5~40 | ||||
40.5~50 | ||||
51~60 (Incremento de 1 mm) | 30.0~58.0 | 10.0~20.0 | ||
20.5~30 | ||||
30.5~40 | ||||
40.5~50 | ||||
Condiciones de mecanizado [! ] V≤D-2 [! ] V × 3≥TH≥1 [! ] V≤2.5-> T≤10 [! ] V = 3.0-> T≤20 |
Pieza Número | D | H | V Incremento de 0,5 mm (V3 o más) | T Incremento de 0.5 mm | L 0,5 mm Incremento |
FWHJ FWHJK FWHJM FWHJW FWHJD FWHJT FWHJB FWHJN FWHJF FWHJP FWHJE | 4.0~10 (Incremento de 0,5 mm) | 6.0~20 (Incremento de 0,5 mm) | 0 2.0 2.6 3.0~55.0 | 1.0~8.0 | 2.0~5.5 |
6.0~10.0 | |||||
10.5~20 (Incremento de 0,5 mm) | 12.5~30 (Incremento de 0,5 mm) | 2.0~5.5 | |||
6.0~10.0 | |||||
21~30 (Incremento de 1 mm) | 23~40 (Incremento de 1 mm) | 2.0~5.5 | |||
6.0~10.0 | |||||
31~40 (Incremento de 1 mm) | 33~50 (Incremento de 1 mm) | 2.0~5.5 | |||
6.0~10.0 | |||||
41~50 (Incremento de 1 mm) | 43~60 (Incremento de 1 mm) | 2.0~5.5 | |||
6.0~10.0 | |||||
51~60 (Incremento de 1 mm) | 53~70 (Incremento de 1 mm) | 2.0~5.5 | |||
6.0~10.0 | |||||
Condiciones de mecanizado [! ] HD≥2 [! ] DV≥2 [! ] LT≥1 [! ] Para FWHJT, FWHJF, FWHJP y FWHJE, H≤50 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
FWHJ-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJ-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-V[3-55/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJ-D[4-20/0.5]-H[23-70/1]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJ-D[4-20/0.5]-H[23-70/1]-V[3-55/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJ-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJ-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-V[3-55/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJ-D[21-60/1]-H[23-70/1]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJ-D[21-60/1]-H[23-70/1]-V[3-55/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJB-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJB-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-V[3-55/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJB-D[4-20/0.5]-H[23-70/1]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJB-D[4-20/0.5]-H[23-70/1]-V[3-55/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJB-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJB-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-V[3-55/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJB-D[21-60/1]-H[23-70/1]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJB-D[21-60/1]-H[23-70/1]-V[3-55/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJD-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJD-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-V[3-55/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJD-D[4-20/0.5]-H[23-70/1]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJD-D[4-20/0.5]-H[23-70/1]-V[3-55/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJD-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJD-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-V[3-55/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJD-D[21-60/1]-H[23-70/1]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJD-D[21-60/1]-H[23-70/1]-V[3-55/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJE-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJE-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-V[3-45/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJE-D[4-20/0.5]-H[23-60/1]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJE-D[4-20/0.5]-H[23-60/1]-V[3-45/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJE-D[21-48/1]-H[6-30/0.5]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJE-D[21-48/1]-H[6-30/0.5]-V[3-45/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJE-D[21-48/1]-H[23-60/1]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJE-D[21-48/1]-H[23-60/1]-V[3-45/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJF-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJF-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-V[3-45/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJF-D[4-20/0.5]-H[23-60/1]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJF-D[4-20/0.5]-H[23-60/1]-V[3-45/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJF-D[21-48/1]-H[6-30/0.5]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJF-D[21-48/1]-H[6-30/0.5]-V[3-45/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJF-D[21-48/1]-H[23-60/1]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJF-D[21-48/1]-H[23-60/1]-V[3-45/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJK-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJK-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-V[3-55/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJK-D[4-20/0.5]-H[23-70/1]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJK-D[4-20/0.5]-H[23-70/1]-V[3-55/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJK-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJK-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-V[3-55/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJK-D[21-60/1]-H[23-70/1]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJK-D[21-60/1]-H[23-70/1]-V[3-55/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJM-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJM-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-V[3-55/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJM-D[4-20/0.5]-H[23-70/1]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJM-D[4-20/0.5]-H[23-70/1]-V[3-55/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJM-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJM-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-V[3-55/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJM-D[21-60/1]-H[23-70/1]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJM-D[21-60/1]-H[23-70/1]-V[3-55/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJN-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJN-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-V[3-55/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJN-D[4-20/0.5]-H[23-70/1]-V[0,2,2.6]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
FWHJN-D[4-20/0.5]-H[23-70/1]-V[3-55/0.5]-T[1-8/0.5]-L[2-10/0.5] |
Cargando…
Tipo de agujero | A través del orificio | Método de selección de dimensiones | Tipo dimensión configurable | Forma de venta | Se vende por separado |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente