(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela de resina - 11 diferente materiales.【1-10 piezas por paquete】

Arandela de resina - 11 diferente materiales.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Once tipos de materiales están disponibles para diferentes aplicaciones.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Información de límite de cantidad: Por falta de poliacetal blanco,la cantidad de productos PACK (tipo: PACK-WSJJ) que se pueden pedir está limitada a 9 artículos o menos. Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado. Gracias por su comprensión.
  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Arandelas de resina: estándar: Related Image
[ ! ] Cuando D ≥ 30 para WSJB, FWSJB, WSJN, FWSJN, WSJE y FWSJE, la tolerancia de la dimensión D será 0/ - 0,3.

· Materiales
Tipo[M] MaterialColor
PaqueteDimensión seleccionableDimensión configurable
PACK-WSJJWSJJFWSJJPoliacetalBlanco
WSJKFWSJKNegro
PACK-WSJMWSJMFWSJMNylon MC
Grado estándar
Azul
WSJWFWSJWMarfil
WSJDFWSJDNylon MC
Grado conductivo
CDR2Negro
WSJTFWSJTCDR6
WSJBFWSJBBaquelitaBase de papelColor natural
WSJNFWSJNBase de telaColor natural
WSJFFWSJFResina fluoradaBlanco
WSJPFWSJPPEEKGris
WSJEFWSJEVidrio epoxiVerde
[ ! ]Propiedades de los materiales >> Haga clic aquí
 

Especificaciones

· Paquetes a granel
Número de parte-V-T
PACK-WSJJ4-2-2
Número de parte-V-T
WSJJ6-4-2
Número de parte-D-V-T
FWSJN-D10-V5-T5.5
■ Vendido por el paquete [! ] 1 paquete contiene 10 piezas.
Número de parteVT
TipoD
PACK-WSJJ
PACK-WSJM
422
5232
62342
83456235
1034568235
12456823
1568101223
20681012235
[ ! ] Para el paquete, la unidad de pedido mínimo es de 1 paquete.
■ Dimensión seleccionable
[ ! ]No hay especificaciones disponibles para aquellos sin valor.
Número de parteVT
TipoD
WSJJ
WSJK
WSJM
WSJW
WSJD
WSJT
WSJB
WSJN
WSJF
WSJP
WSJE
422
5232
62342
823456235
10234568235
123456810235
13456810235
14456810235
1545681012235
1645681012235
20456810121516235
25681012151620235
308101215162025235
351012151620253510
40101215162025303510
50101215162025303510
6015162025303510
■Dimensión configurable
[ ! ]No hay especificaciones disponibles para aquellos sin valor.
Número de parteDVT
Incremento de 0,5 mm (V3 o más)Incremento de 0.5 mm
FWSJJ
FWSJK
FWSJM
FWSJW
FWSJD
FWSJT
FWSJB
FWSJN
FWSJF
FWSJP
FWSJE
4.0~10
(Incremento de 0,5 mm)
0
(Sin maquinado de orificios)
2.0
2.6

3.0~58.0
(V≤D-2)
58.5~90.0
(V≤D-6)
2.0~5.0
5.5~10
10.5~20
(Incremento de 0,5 mm)
2.0~5.0
5.5~10
21~30
(Incremento de 1 mm)
2.0~5.0
5.5~10
31~40
(Incremento de 1 mm)
2.0~5.0
5.5~10
41~50
(Incremento de 1 mm)
2.0~5.0
5.5~10
51~60
(Incremento de 1 mm)
2.0~5.0
5.5~10
61~80
(Incremento de 1 mm)
2.0~5.0
5.5~10
81~100
(Incremento de 1 mm)
2.0~5.0
5.5~10

Modificaciones

Arandelas de resina: estándar: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FWSJB-D[4-20/0.5]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJB-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJB-D[21-100/1]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJB-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJD-D[4-20/0.5]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJD-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJD-D[21-100/1]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJD-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJE-D[4-20/0.5]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJE-D[4-20/0.5]-V[3-48/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJE-D[21-50/1]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJE-D[21-50/1]-V[3-48/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJF-D[4-20/0.5]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJF-D[4-20/0.5]-V[3-48/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJF-D[21-50/1]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJF-D[21-50/1]-V[3-48/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJJ-D[4-20/0.5]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJJ-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJJ-D[21-100/1]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJJ-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJK-D[4-20/0.5]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJK-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJK-D[21-100/1]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJK-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJM-D[4-20/0.5]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJM-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJM-D[21-100/1]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJM-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJN-D[4-20/0.5]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJN-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJN-D[21-100/1]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJN-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJP-D[4-20/0.5]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJP-D[4-20/0.5]-V[3-48/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJP-D[21-50/1]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJP-D[21-50/1]-V[3-48/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJT-D[4-20/0.5]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJT-D[4-20/0.5]-V[3-48/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJT-D[21-50/1]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJT-D[21-50/1]-V[3-48/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJW-D[4-20/0.5]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJW-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJW-D[21-100/1]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJW-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
PACK-WSJJ4-2-2
PACK-WSJJ5-2-2
PACK-WSJJ5-3-2
PACK-WSJJ6-2-2
PACK-WSJJ6-3-2
PACK-WSJJ6-4-2
PACK-WSJJ8-3-2
PACK-WSJJ8-3-3
PACK-WSJJ8-3-5
PACK-WSJJ8-4-2
PACK-WSJJ8-4-3
PACK-WSJJ8-4-5
PACK-WSJJ8-5-2
PACK-WSJJ8-5-3
PACK-WSJJ8-5-5
PACK-WSJJ8-6-2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
Material Material detallado Método de selección de dimensiones Forma de venta
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10BaquelitaBaquelita (Tipo de papel)Tipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 203 ~ 902 ~ 10BaquelitaBaquelita (Tipo de papel)Tipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.62 ~ 10BaquelitaBaquelita (Tipo de papel)Tipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 902 ~ 10BaquelitaBaquelita (Tipo de papel)Tipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10Nylon MCMC Nylon (CDR2)Tipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 203 ~ 902 ~ 10Nylon MCMC Nylon (CDR2)Tipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.62 ~ 10Nylon MCMC Nylon (CDR2)Tipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 902 ~ 10Nylon MCMC Nylon (CDR2)Tipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10Vidrio epoxiVidrio epoxiTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 203 ~ 482 ~ 10Vidrio epoxiVidrio epoxiTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 500 ~ 2.62 ~ 10Vidrio epoxiVidrio epoxiTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 503 ~ 482 ~ 10Vidrio epoxiVidrio epoxiTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10FluororesinaFluororesinaTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 203 ~ 482 ~ 10FluororesinaFluororesinaTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 500 ~ 2.62 ~ 10FluororesinaFluororesinaTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 503 ~ 482 ~ 10FluororesinaFluororesinaTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10PoliacetalPoliacetalTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 203 ~ 902 ~ 10PoliacetalPoliacetalTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.62 ~ 10PoliacetalPoliacetalTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 902 ~ 10PoliacetalPoliacetalTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10PoliacetalPoliacetalTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 203 ~ 902 ~ 10PoliacetalPoliacetalTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.62 ~ 10PoliacetalPoliacetalTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 902 ~ 10PoliacetalPoliacetalTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10Nylon MCNylon MCTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 203 ~ 902 ~ 10Nylon MCNylon MCTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.62 ~ 10Nylon MCNylon MCTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 902 ~ 10Nylon MCNylon MCTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10BaquelitaBaquelita (Tipo de tela)Tipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 203 ~ 902 ~ 10BaquelitaBaquelita (Tipo de tela)Tipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.62 ~ 10BaquelitaBaquelita (Tipo de tela)Tipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 902 ~ 10BaquelitaBaquelita (Tipo de tela)Tipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10PEEKPEEKTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 203 ~ 482 ~ 10PEEKPEEKTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 500 ~ 2.62 ~ 10PEEKPEEKTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 503 ~ 482 ~ 10PEEKPEEKTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10Nylon MCMC Nylon (CDR6)Tipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 203 ~ 482 ~ 10Nylon MCMC Nylon (CDR6)Tipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 500 ~ 2.62 ~ 10Nylon MCMC Nylon (CDR6)Tipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 503 ~ 482 ~ 10Nylon MCMC Nylon (CDR6)Tipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10Nylon MCNylon MCTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 203 ~ 902 ~ 10Nylon MCNylon MCTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.62 ~ 10Nylon MCNylon MCTipo dimensión configurableSe vende por separado
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 902 ~ 10Nylon MCNylon MCTipo dimensión configurableSe vende por separado

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10422PoliacetalPoliacetal-Vendido por el paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10522PoliacetalPoliacetal-Vendido por el paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10532PoliacetalPoliacetal-Vendido por el paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10622PoliacetalPoliacetal-Vendido por el paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10632PoliacetalPoliacetal-Vendido por el paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10642PoliacetalPoliacetal-Vendido por el paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10832PoliacetalPoliacetal-Vendido por el paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10833PoliacetalPoliacetal-Vendido por el paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10835PoliacetalPoliacetal-Vendido por el paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10842PoliacetalPoliacetal-Vendido por el paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10843PoliacetalPoliacetal-Vendido por el paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10845PoliacetalPoliacetal-Vendido por el paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10852PoliacetalPoliacetal-Vendido por el paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10853PoliacetalPoliacetal-Vendido por el paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10855PoliacetalPoliacetal-Vendido por el paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10862PoliacetalPoliacetal-Vendido por el paquete

Cargando…

 

Información básica

A Estándar Tipo de agujero A través del orificio