(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Collares - Rectos con hombro, dimensiones configurables.

Collares - Rectos con hombro, dimensiones configurables.
  • Menor Tiempo de Envío

<Nuevo> Se agregan acero inoxidable 316 y otros materiales con cromado negro a baja temperatura. [6/30/2023]
· Forma: A hombros
· Estilo de perforación: Derecho
· Cantidad: Única pieza
· Tolerancia del diámetro exterior: 0 to -0.2
· Tolerancia del diámetro interior: +0.3 to +0.1

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Collares: con bridas, clase estándar, diámetro exterior y diámetro exterior seleccionables: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
EstándarConfigurable
Grado estándarGrado de precisión
-FTCLS-Acero al carbón 1018--
-FTCLCFTCLMCAcero al carbono 1045--
TCLBFTCLBFTCLMB(Óxido negro)
TCLMFTCLMFTCLMMNiquelado sin electrolítico
-FTCLBB-Latón (latón JIS C36000)--
TCLAFTCLA-Aleación de aluminio 2017Anodizado claro-
-FTCLABAnodizado negro
TCLSSFTCLSS-Acero inoxidable 304--
-FTCLCH-Acero al carbono 1045-45~50HRC
FTCLBH(Óxido negro)
FTCLMHNiquelado sin electrolítico
-FTCLSK-Acero O1 para herramientas-55HRC~
-FTCLSHFTCMSH440C o 420 acero inoxidable-45~50HRC
[ ! ]Dependiendo del grosor y la longitud, el tipo endurecido de acero al carbón 1045 puede ser inferior a 45HRC.
[ ! ]El tipo de acero inoxidable endurecido puede decolorarse debido al endurecimiento.
 

Especificaciones

Número de parte-D-L
TCLB10-20-60.0
Número de parte-V-D-H-T-L
FTCLB-V10.5-D20-H30-T4-L23.8
Número de parte-V-D-H-T-L
FTCLMB-V10.5-D20-H30-T4-L23.8
■ Tipo estándar, grado estándar
Número de parteD L
Incremento de 0.1 mm
TipoV
TCLB
TCLM
TCLA
TCLSS
256810            10.0~16.0
35681012           10.0~50.0
4 6810121314151620      
5  810121314151620      
6  81012131415162025     
8   101213141516202530    10.0~100.0
10    1213141516202530354050 
12       1516202530354050 
15         20253035405060
16         20253035405060
20          253035405060
25           3035405060
30             405060
Número de parte
TipoV

TCLB
2
3 4 5
6
8 10
12
15
16
20
25
30

TCLM
2
3 4 5
6
8 10
12
15
16
20
25
30
Número de parte
TipoV

TCLA
2
3 4 5
6
8 10
12
15
16
20
25
30

TCLSS
2
3 4 5
6
8 10
12
15
16
20
25
30
■ Grado estándar, dimensión configurable
Número de parteV 0.5 mm de incremento
(V3 o más)
DHT
Incremento de 1 mm
L
Incremento de 0.1 mm
FTCLS
FTCLC
FTCLB
FTCLM
FTCLBB
FTCLA
FTCLAB
FTCLSS

FTCLCH
FTCLBH
FTCLMH
FTCLSK
FTCLSH
(Selección)
2.0

2.6
(0,5 mm
Incremento)
3.0~55.0
4.0~10.0
(0,5 mm
Incremento)
6.0~20.0
(0,5 mm
Incremento)
1~20
(T≤L-1)

[ ! ]FTCLBB
(2≤T≤L-2)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
10.5~20
(0,5 mm
Incremento)
12.5~30
(0,5 mm
Incremento)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
21~30
(1 mm
Incremento)
23~40
(1 mm
Incremento)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
31~40
(1 mm
Incremento)
33~50
(1 mm
Incremento)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
41~50
(1 mm
Incremento)
43~60
(1 mm
Incremento)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
51~60
(1 mm
Incremento)
53~70
(1 mm
Incremento)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
[ ! ]Condiciones de mecanizado D − V
10.0≤L≤50.0-> (DV)/2≥1
50.1≤L≤100.0-> (DV)/2≥3
[ ! ]Condiciones de mecanizado D − V
(FTCLSK, FTCLBB)
4≤D≤10-> V≤D-2
10.5≤D≤30-> V≤D-4
31≤D≤60-> V≤D-6
[ ! ]H-D≥2 [ ! ]D/10≤L≤Vx8
■ Grado de precisión, dimensión configurable
Número de parteV 0.5 mm Incremento (V3 o más)DHT 0.5 mm de incrementoL 0.1 mm Incremento
FTCLMC
FTCLMB
FTCLMM
FTCMSH
(Selección)
2.0

2.6

(Incremento de 0,5 mm)
3.0~55.0
4.0~10.0
(Incremento de 0,5 mm)
6.0~20.0
(Incremento de 0,5 mm)
1.0~20.010.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
10.5~20
(Incremento de 0,5 mm)
12.5~30
(Incremento de 0,5 mm)
2.0~20.010.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
21~30
(Incremento de 1 mm)
23~40
(Incremento de 1 mm)
3.0~20.010.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
31~40
(Incremento de 1 mm)
33~50
(Incremento de 1 mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
41~50
(Incremento de 1 mm)
43~60
(Incremento de 1 mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
51~60
(Incremento de 1 mm)
53~70
(Incremento de 1 mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
[ ! ]Condiciones de mecanizado D − V
4≤D≤10 -> V≤D-2
10.5≤D≤30 -> V≤D-4
31≤D≤60 -> V≤D-6
[ ! ]H-D≥2 [ ! ]T≤L-1[ ! ]D/10≤L≤Vx8

Modificaciones

Collares: con bridas, clase estándar, diámetro exterior y diámetro exterior seleccionables: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FTCLA-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLA-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLA-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLA-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLA-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLA-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLA-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLA-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLAB-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLAB-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLAB-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLAB-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLAB-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLAB-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLAB-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLAB-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBH-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBH-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBH-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBH-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBH-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBH-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBH-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBH-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLC-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLC-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLC-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLC-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
Material Acabado superficial Grosor / Tolerancia de longitud Dureza
(HRC)
Exactitud Brida Espesor T
(mm)
Diámetro de brida H
(φ)
Selección de diámetro de rosca gruesa [VM]
(mm)
Tapping Fine Thread Diameter Selection [VMA]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 602 ~ 2.610 ~ 100[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 602 ~ 2.610 ~ 100[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70--
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 203 ~ 5510 ~ 100[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 203 ~ 5510 ~ 100[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5510 ~ 100[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5510 ~ 100[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70--
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (negra)0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 30--
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (negra)0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1021 ~ 602 ~ 2.610 ~ 100[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (negra)0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 30--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1021 ~ 602 ~ 2.610 ~ 100[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (negra)0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70--
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 ~ 203 ~ 5510 ~ 100[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (negra)0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 30--
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 ~ 203 ~ 5510 ~ 100[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (negra)0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5510 ~ 100[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (negra)0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 30--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5510 ~ 100[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (negra)0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70--
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 30--
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 602 ~ 2.610 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 30--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 602 ~ 2.610 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70--
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 203 ~ 5510 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 30--
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 203 ~ 5510 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5510 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 30--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5510 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70--
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 20-10 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 304 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 20-10 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 704 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 60-10 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 304 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 60-10 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 704 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 20-10 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 30-4 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 20-10 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70-4 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 60-10 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 30-4 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 60-10 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70-4 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100Latón (C3604)Ninguno0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 30--
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100Latón (C3604)Ninguno0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 602 ~ 2.610 ~ 100Latón (C3604)Ninguno0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 30--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 602 ~ 2.610 ~ 100Latón (C3604)Ninguno0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70--
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 203 ~ 5510 ~ 100Latón (C3604)Ninguno0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 30--
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 203 ~ 5510 ~ 100Latón (C3604)Ninguno0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5510 ~ 100Latón (C3604)Ninguno0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 30--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5510 ~ 100Latón (C3604)Ninguno0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70--
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 20-10 ~ 100Latón (C3604)Ninguno0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 304 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 20-10 ~ 100Latón (C3604)Ninguno0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 704 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 60-10 ~ 100Latón (C3604)Ninguno0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 304 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 60-10 ~ 100Latón (C3604)Ninguno0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 704 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 20-10 ~ 100Latón (C3604)Ninguno0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 30-4 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 20-10 ~ 100Latón (C3604)Ninguno0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70-4 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 60-10 ~ 100Latón (C3604)Ninguno0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 30-4 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 60-10 ~ 100Latón (C3604)Ninguno0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70-4 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar1 ~ 206 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 602 ~ 2.610 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar1 ~ 206 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 602 ~ 2.610 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70--
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 203 ~ 5510 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar1 ~ 206 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 203 ~ 5510 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5510 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar1 ~ 206 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5510 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70--
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 30--
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 602 ~ 2.610 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 206 ~ 30--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 602 ~ 2.610 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno0~-0.1No endurecidoGrado estándar1 ~ 2031 ~ 70--

Cargando…

 

Información básica

A Con hombro Bore Style Recto Tolerancia de diámetro exterior 0~-0.2
Tolerancia de diámetro interno +0.3~+0.1 Cantidad Vendido por unidad individual Dimensiones Método configurable Dimensión configurable