(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Collares - Rectos, con dimensiones y tolerancias configurables. (Números de pieza)

Collares - Rectos, con dimensiones y tolerancias configurables.
  • Menor Tiempo de Envío

<Nuevo> Se agregan acero inoxidable 316, aluminio, latón y otros materiales con cromado negro a baja temperatura. [6/30/2023]
· Forma: Derecho
· Estilo de perforación: Derecho
· Cantidad: Única pieza
· Tolerancia de espesor/longitud: 0 to -0.1
· Método configurable de dimensiones: Dimensión configurable

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Collares: ID y tolerancia de OD seleccionable: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies
Grado estándarGrado de precisión
SNCCSNMCAcero al carbón 1045-
SNCBSNMB(Óxido negro)
SNCMSNMMNiquelado electrolítico
SNCSSNMSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-Selección de tolerancia-V-D-L
         
  D V      
SNCS-G H-V10.0-D25-L50.5
Número de parte-Selección de tolerancia-V-D-L
         
  D V      
SNMS-G H-V10.0-D25-L50.5
D[T] D Tolerancia
GHNX
g6h7--
5.0~8.5---0.1
-0.3
0
-0.2
9.0~10.0-0.0050
-0.014-0.015
10.5~18.0-0.0060
-0.017-0.018
18.5~30-0.0070
-0.020-0.021
31~50-0.0090
-0.025-0.025
51~60-0.0100
-0.029-0.030
■ Lista de números de precios de tolerancia ID / OD
D (O.D.)V (I.D.)Precio no.
GH
N
X
HH
N
X
NH
N
X
XH
N
X
· Guía de la lista de precios
Ej.> Al ordenar Material 1045 Acero al carbono, OD g6, ID H7 y L Tolerancia ± 0.01
Número de pieza: SNMC − GH − V4.0 − D10.0 − L10.0
1. Verifique la Lista de números de precios de tolerancia ID / OD. (GH es el precio No.②)
2. En la lista de precios de grado de precisión
Encuentre la columna del número de precio de tolerancia ID / OD que se muestra en la lista de precios de grado de precisión.
V[T] V Tolerancia
HNX
H7--
3.0+0.010+0.3
+0.1
+0.2
0
0
3.5~6.0+0.012
0
6.5~10.0+0.015
0
10.5~18.0+0.018
0
18.5~30.0+0.021
0
30.5~50.0+0.025
0
50.5~58.0+0.030
0
■ Grado estándar
Número de parte
Tolerancia D
Tolerancia V
V
0,5 mm
Incremento
D
L
0.1 mm
Incremento
SNCC
SNCB
SNCM
SNCS
G
H
N
X
H
N
X
3.0~58.0
(V≤D-2)
[ ! ]Consulte la
siguiendo.
5.0~10.0
Incremento de 0.5 mm
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~64.0
10.5~20.0
Incremento de 0.5 mm
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
21~30
Incremento de 1 mm
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
31~40
Incremento de 1 mm
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
41~50
Incremento de 1 mm
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
51~60
Incremento de 1 mm
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
[ ! ]D≥9 is applicable when G or H is selected as the tolerance values of
D and V. The dimension range of V is shown in the table below.

DV
9~30D-V≥6
31~60D-V≥12
[ ! ]Límites de mecanizado de V y longitud total
L≤Vx8
[ ! ]Cuando se selecciona H como los valores de tolerancia de D y V, y L≥Vx4 cuando V≥8,
Se agrega un relieve medio.

Collares: ID y tolerancia de OD seleccionable: imagen relacionada
■ Grado de precisión
Número de parte
Tolerancia D
Tolerancia V
V
0,5 mm
Incremento
D
L
0.1 mm
Incremento
SNMC
SNMB
SNMM
SNMS
G
H
N
X
H
N
X
3.0~58.0
(V≤D-2)
[ ! ]Consulte la
siguiendo.
5.0~10.0
Incremento de 0.5 mm
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~64.0
10.5~20.0
Incremento de 0.5 mm
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
21~30
Incremento de 1 mm
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
31~40
Incremento de 1 mm
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
41~50
Incremento de 1 mm
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
51~60
Incremento de 1 mm
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
[ ! ]D≥9 is applicable when G or H is selected as the tolerance values of
D and V. The dimension range of V is shown in the table below.

DV
9~30D-V≥6
31~60D-V≥12
[ ! ]Límites de mecanizado de V y longitud total
L≤Vx8
[ ! ]Cuando se selecciona H como los valores de tolerancia de D y V, y L≥Vx4 cuando V≥8,
Se agrega un relieve medio.

Collares: ID y tolerancia de OD seleccionable: imagen relacionada

Modificaciones

Collares: ID y tolerancia de OD seleccionable: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNCB-GH-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCB-GH-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCB-GN-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCB-GN-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCB-GX-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCB-GX-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCB-HH-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCB-HH-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCB-HN-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCB-HN-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCB-HX-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCB-HX-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCB-NH-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCB-NH-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCB-NN-V[3-58/0.5]-D[5-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCB-NN-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCB-NX-V[3-58/0.5]-D[5-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCB-NX-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCB-XH-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCB-XH-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCB-XN-V[3-58/0.5]-D[5-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCB-XN-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCB-XX-V[3-58/0.5]-D[5-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCB-XX-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCC-GH-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCC-GH-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCC-GN-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCC-GN-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCC-GX-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCC-GX-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCC-HH-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCC-HH-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCC-HN-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-64/0.1]
SNCC-HN-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[65-100/0.1]
SNCC-HN-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-64/0.1]
SNCC-HN-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[65-100/0.1]
SNCC-HX-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCC-HX-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCC-NH-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCC-NH-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCC-NN-V[3-58/0.5]-D[5-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCC-NN-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCC-NX-V[3-58/0.5]-D[5-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCC-NX-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCC-XH-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCC-XH-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCC-XN-V[3-58/0.5]-D[5-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCC-XN-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCC-XX-V[3-58/0.5]-D[5-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCC-XX-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCM-GH-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCM-GH-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCM-GN-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCM-GN-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCM-GX-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCM-GX-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCM-HH-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCM-HH-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCM-HN-V[3-58/0.5]-D[5-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCM-HN-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCM-HX-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCM-HX-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCM-NH-V[3-58/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCM-NN-V[3-58/0.5]-D[5-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCM-NN-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCM-NX-V[3-48/0.5]-D[5-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCM-NX-V[3-48/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCM-XH-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCM-XH-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCM-XN-V[3-48/0.5]-D[5-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCM-XN-V[3-48/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCM-XX-V[3-48/0.5]-D[5-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCM-XX-V[3-48/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCS-GH-V[3-58/0.5]-D[5-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCS-GH-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCS-GN-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCS-GN-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCS-GX-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCS-GX-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCS-HH-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCS-HH-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCS-HN-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCS-HN-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCS-HX-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCS-HX-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCS-NH-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCS-NH-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCS-NN-V[3-38/0.5]-D[5-20/0.5]-L[10-100/0.1]
SNCS-NN-V[3-38/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
SNCS-NX-V[3-38/0.5]-D[5-20/0.5]-L[10-100/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
Material Acabado superficial Tolerancia de diámetro exterior Tolerancia de diámetro interno Grosor / Tolerancia de longitud Exactitud
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadog6H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadog6H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadog6+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadog6+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadog6+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonadog6+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoP h7H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoP h7H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoP h7+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoP h7+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoP h7+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoP h7+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-0.1~-0.3H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-0.1~-0.3H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

105 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-0.1~-0.3+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-0.1~-0.3+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

105 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-0.1~-0.3+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-0.1~-0.3+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.2H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.2H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

105 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.2+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.2+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

105 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.2+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.2+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ningunog6H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ningunog6H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ningunog6+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ningunog6+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ningunog6+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ningunog6+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045NingunoP h7H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045NingunoP h7H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 64[Acero] Acero al carbón 1045NingunoP h7+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5865 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045NingunoP h7+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 64[Acero] Acero al carbón 1045NingunoP h7+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5865 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045NingunoP h7+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045NingunoP h7+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045NingunoP h7+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno-0.1~-0.3H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno-0.1~-0.3H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

105 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno-0.1~-0.3+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno-0.1~-0.3+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

105 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno-0.1~-0.3+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno-0.1~-0.3+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno0~-0.2H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno0~-0.2H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

105 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno0~-0.2+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno0~-0.2+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

105 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno0~-0.2+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno0~-0.2+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticog6H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticog6H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticog6+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticog6+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticog6+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticog6+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoP h7H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoP h7H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

105 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoP h7+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoP h7+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoP h7+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoP h7+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-3 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico-0.1~-0.3H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

105 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico-0.1~-0.3+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico-0.1~-0.3+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

105 ~ 203 ~ 4810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico-0.1~-0.3+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 4810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico-0.1~-0.3+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico0~-0.2H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico0~-0.2H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

105 ~ 203 ~ 4810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico0~-0.2+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 4810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico0~-0.2+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

105 ~ 203 ~ 4810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico0~-0.2+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 4810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico0~-0.2+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

105 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ningunog6H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ningunog6H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ningunog6+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ningunog6+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ningunog6+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ningunog6+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoP h7H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoP h7H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoP h7+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoP h7+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoP h7+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoP h7+0.2~00~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

109 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-0.1~-0.3H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-0.1~-0.3H70~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

105 ~ 203 ~ 3810 ~ 100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-0.1~-0.3+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 3810 ~ 100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-0.1~-0.3+0.3~+0.10~-0.1Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

105 ~ 203 ~ 3810 ~ 100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-0.1~-0.3+0.2~00~-0.1Grado estándar

Cargando…

 

Información básica

A Recto Bore Style Recto Cantidad Vendido por unidad individual
Dimensiones Método configurable Dimensión configurable Dureza(HRC) No endurecido