(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Espaciadores - De uso general.

Espaciadores - De uso general.
  • Descuento por volumen

· Forma: Derecho
· Estilo de perforación: Derecho
· Cantidad: Única pieza
· Tolerancia del diámetro exterior: No especificado
· Tolerancia del diámetro interior: No especificado

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Espaciadores: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SMKBEquivalente al acero bajo en carbónCromato trivalente (Negro)

Especificaciones

Número de parte-L
SMKB2.6-10
Dimensión LTolerancia
3, 4, 5, 8, 10±0.05
12, 15, 20±0.1
30±0.15
[ ! ]La circularidad puede estar ligeramente deformada debido al proceso de fabricación.
Número de parteLDd
TipoNo.
SMKB234581032
2.63458103.652.65
334581012152043
4345810121520305.34.1
5345810121520306.35.1
6345810121520307.86.2
84581012152030108.2
1058101215203012.210.2

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SMKB2-3
SMKB2-4
SMKB2-5
SMKB2-8
SMKB2-10
SMKB2.6-3
SMKB2.6-4
SMKB2.6-5
SMKB2.6-8
SMKB2.6-10
SMKB3-3
SMKB3-4
SMKB3-5
SMKB3-8
SMKB3-10
SMKB3-12
SMKB3-15
SMKB3-20
SMKB4-3
SMKB4-4
SMKB4-5
SMKB4-8
SMKB4-10
SMKB4-12
SMKB4-15
SMKB4-20
SMKB4-30
SMKB5-3
SMKB5-4
SMKB5-5
SMKB5-8
SMKB5-10
SMKB5-12
SMKB5-15
SMKB5-20
SMKB5-30
SMKB6-3
SMKB6-4
SMKB6-5
SMKB6-8
SMKB6-10
SMKB6-12
SMKB6-15
SMKB6-20
SMKB6-30
SMKB8-4
SMKB8-5
SMKB8-8
SMKB8-10
SMKB8-12
SMKB8-15
SMKB8-20
SMKB8-30
SMKB10-5
SMKB10-8
SMKB10-10
SMKB10-12
SMKB10-15
SMKB10-20
SMKB10-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
Grosor / Tolerancia de longitud
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10323-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10324-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10325-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10328-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103210-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.652.653-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.652.654-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.652.655-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.652.658-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.652.6510-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10433-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10434-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10435-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10438-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104310-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104312±0.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104315±0.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104320±0.1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.34.13-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.34.14-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.34.15-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.34.18-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.34.110-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.34.112±0.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.34.115±0.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.34.120±0.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.34.130-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106.35.13-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106.35.14-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106.35.15-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106.35.18-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106.35.110-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.35.112±0.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.35.115±0.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.35.120±0.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.35.130-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

107.86.23-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

107.86.24-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

107.86.25-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

107.86.28-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

107.86.210-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107.86.212±0.1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

107.86.215±0.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107.86.220±0.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107.86.230-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10108.24-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10108.25-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10108.28-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10108.210-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10108.212±0.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10108.215±0.1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10108.220±0.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10108.230-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.210.25-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012.210.28-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.210.210-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.210.212±0.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.210.215±0.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.210.220±0.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.210.230-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Espaciadores: imagen relacionada
 

Información básica

A Recto Bore Style Recto Material Acero bajo en carbono (equivalente a SPCC)
Acabado superficial Cromato Trivalente (Negro) Tolerancia de diámetro exterior No especificado Tolerancia de diámetro interno No especificado
Cantidad Vendido por unidad individual Dimensiones Método configurable Dimensión configurable Dureza(HRC) No endurecido
Exactitud Grado estándar