(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Espaciadores de Metal - Espesor delgado.

Espaciadores de Metal - Espesor delgado.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: Derecho
· Estilo de perforación: Derecho
· Cantidad: Única pieza
· Tolerancia del diámetro exterior: 0 to -0.2
· Tolerancia del diámetro interior: +0.3 to +0.1

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Collares de metal de pared delgada: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
TASCAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-t-L
TASC1-0.5-3.0
Dimensión LTolerancia
3.0~10.0±0.05
10.5~20.0±0.1
Número de partetLD
TipoVIncremento de 0.5 mmt0.5t1
TASC10.5
1
3.0
~
20.0
23
1.52.53.5
234
2.53.54.5
345
3.54.55.5
456
567

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TASC1-[0.5,​1]-[3-20/0.5]
TASC1.5-[0.5,​1]-[3-20/0.5]
TASC2-[0.5,​1]-[3-20/0.5]
TASC2.5-[0.5,​1]-[3-20/0.5]
TASC3-[0.5,​1]-[3-20/0.5]
TASC3.5-[0.5,​1]-[3-20/0.5]
TASC4-[0.5,​1]-[3-20/0.5]
TASC5-[0.5,​1]-[3-20/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
t
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013 ~ 200.5 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.53 ~ 200.5 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1023 ~ 200.5 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.53 ~ 200.5 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1033 ~ 200.5 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

103.53 ~ 200.5 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1043 ~ 200.5 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1053 ~ 200.5 ~ 1

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Recto Bore Style Recto Material Acero inoxidable 304
Acabado superficial Ninguno Tolerancia de diámetro exterior 0~-0.2 Tolerancia de diámetro interno +0.3~+0.1
Grosor / Tolerancia de longitud ±0.1 Cantidad Vendido por unidad individual Dimensiones Método configurable Dimensión configurable
Dureza(HRC) No endurecido Exactitud Grado estándar