(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandelas - tipo LOWA【20-50 piezas por paquete】

Arandelas - tipo LOWA

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe (Aplicaciones): Arandelas planas
· Unidad de venta: caja/paquete

  • Componentes inCAD
Arandelas - Tipo LOWA: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PACK-PWFNAcero bajo en carbónCromato trivalente
PACK-SPWFNAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
PACK-PWFN3
LOWA5
Número de partePACK-PWFNPACK-SPWFNNumero de piezas
TipoNominaldDTdDT
PACK
-PWFN

PACK
-SPWFN
33.4813.38150
44.5101.64.5101.550
55.51625.512220
66.5163.26.513320
88.52038.522320

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PACK-PWFN3
PACK-PWFN4
PACK-PWFN5
PACK-PWFN6
PACK-PWFN8
PACK-SPWFN3
PACK-SPWFN4
PACK-SPWFN5
PACK-SPWFN6
PACK-SPWFN8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Tratamiento de superficies (detalles) O.D. D
(mm)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

6 Días

Existencias

10AceroCromado trivalente3.431Cromado trivalente8

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente4.541.6Cromado trivalente10

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

6 Días

Existencias

10AceroCromado trivalente5.552Cromado trivalente16

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente6.563.2Cromado trivalente16

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente8.583Cromado trivalente20

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNinguno3.331Ninguno8

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNinguno4.541.5Ninguno10

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNinguno5.552Ninguno12

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNinguno6.563Ninguno13

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNinguno8.583Ninguno22

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Unidad de ventas Caja / paquete