(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandelas de Metal - Con orificio ranurado, recto o con hombro. (WLHS6)

Arandelas de Metal - Con orificio ranurado, recto o con hombro. WLHS6
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

· Estilo de perforación: Ranurado
· Cantidad: Única pieza
· Tolerancia del diámetro exterior: 0 to -0.2
· Tolerancia del diámetro interior: +0.3 to +0.1
· Tolerancia de espesor/longitud: ±0.1

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Arandelas - con orificio ranurado y piloto: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
WLMAcero al carbón 1045Niquelado electrolítico
WLSAcero inoxidable 304-
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
WLHMAcero al carbón 1045Niquelado electrolítico
WLHSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
WLM5
WLHS4
■Plano
Número de parteDTKWTornillo aplicable
TipoNo.
WLM
WLS
318353.5M3
42064.5M4
52275.5M5
62686.6M6
830109M8
103841211M10
124651614M12
■ piloto
Número de parteDD1TKWTornillo aplicable
TipoNo.
WLHM
WLHS
42014364.5M4
5221675.5M5
6261886.6M6
83022109M8
10382841211M10
12463651614M12

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WLHS6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSADiámetro exterior D
(mm)
Material Acabado superficial APerno Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con hombro26[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCon tipo de pilotoM6

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Arandelas - con orificio ranurado y piloto: imagen relacionada
 

Información básica

Bore Style Agujeros Ranurados / Con Muesca Tolerancia de diámetro exterior 0~-0.2 Tolerancia de diámetro interno +0.3~+0.1
Grosor / Tolerancia de longitud ±0.1 Cantidad Vendido por unidad individual Dimensiones Método configurable Dimensión seleccionable
Dureza(HRC) No endurecido Exactitud Grado estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WLHS6 de la serie Arandelas de Metal - Con orificio ranurado, recto o con hombro..

Products like this...

Número de Parte
WLHM5
WLHM6
WLHM8
WLHS8
WLM10
WLM12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSADiámetro exterior D
(mm)
Material Acabado superficial APerno Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con hombro22[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoCon tipo de pilotoM5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con hombro26[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoCon tipo de pilotoM6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con hombro30[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoCon tipo de pilotoM8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con hombro30[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCon tipo de pilotoM8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto38[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoTipo planoM10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto46[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoTipo planoM12