(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandelas de Metal - Con formas configurables.

Arandelas de Metal - Con formas configurables.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

· Forma: Derecho
· Cantidad: Única pieza
· Tolerancia de espesor/longitud: ±0.1
· Método configurable de dimensiones: Dimensión configurable
· Dureza (hrc): No endurecido

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Arandelas - con forma seleccionable: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
KWSCAcero al carbón 1045-
KWSB(Óxido negro)
KWSMNiquelado electrolítico
KWSSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-Forma-D-V-X-T
KWSB-B-D12.0-V5-X5.0-T3.0
Número de parteFormaDV
Incremento de 0.5 mm
X
Incremento de 0.1 mm
T
Incremento de 0.1 mm
KWSC
KWSB
KWSM
KWSS
A
B
C
D
E
10.0~20.5
Incremento de 0.5 mm
3~304.0~48.03.0~5.0
5.1~10.0
21~30
Incremento de 1 mm
3.0~5.0
5.1~10.0
31~40
Incremento de 1 mm
3.0~5.0
5.1~10.0
41~50
Incremento de 1 mm
3.0~5.0
5.1~10.0

Modificaciones

Arandelas - con forma seleccionable: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KWSB-A-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSB-A-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSB-B-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-B-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-C-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-C-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-D-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-D-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-E-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-E-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-A-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSC-A-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSC-B-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-B-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-C-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-C-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-D-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-D-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-E-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-E-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-A-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSM-A-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSM-B-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-B-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-C-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-C-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-D-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-D-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-E-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-E-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-A-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSS-A-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSS-B-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-B-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-C-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-C-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-D-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-D-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-E-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-E-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSBore Style Diámetro exterior D
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
Material Acabado superficial Tolerancia de diámetro exterior Tolerancia de diámetro interno AX
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujeros Ranurados / Con Muesca10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.3±0.3Forma A-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujeros Ranurados / Con Muesca21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.3±0.3Forma A-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.2+0.3~+0.1Forma B4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.2+0.3~+0.1Forma B4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo especificado+0.3~+0.1Forma C4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo especificado+0.3~+0.1Forma C4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

102 hoyos10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.2No especificadoForma D4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

102 hoyos21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.2No especificadoForma D4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.2No especificadoForma E4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.2No especificadoForma E4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujeros Ranurados / Con Muesca10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.3±0.3Forma A-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujeros Ranurados / Con Muesca21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.3±0.3Forma A-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno0~-0.2+0.3~+0.1Forma B4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno0~-0.2+0.3~+0.1Forma B4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNo especificado+0.3~+0.1Forma C4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNo especificado+0.3~+0.1Forma C4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

102 hoyos10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno0~-0.2No especificadoForma D4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

102 hoyos21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno0~-0.2No especificadoForma D4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno0~-0.2No especificadoForma E4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno0~-0.2No especificadoForma E4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujeros Ranurados / Con Muesca10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.3±0.3Forma A-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujeros Ranurados / Con Muesca21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.3±0.3Forma A-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico0~-0.2+0.3~+0.1Forma B4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico0~-0.2+0.3~+0.1Forma B4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoNo especificado+0.3~+0.1Forma C4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoNo especificado+0.3~+0.1Forma C4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

102 hoyos10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico0~-0.2No especificadoForma D4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

102 hoyos21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico0~-0.2No especificadoForma D4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico0~-0.2No especificadoForma E4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico0~-0.2No especificadoForma E4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujeros Ranurados / Con Muesca10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno±0.3±0.3Forma A-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujeros Ranurados / Con Muesca21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno±0.3±0.3Forma A-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0~-0.2+0.3~+0.1Forma B4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0~-0.2+0.3~+0.1Forma B4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoNo especificado+0.3~+0.1Forma C4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoNo especificado+0.3~+0.1Forma C4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

102 hoyos10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0~-0.2No especificadoForma D4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

102 hoyos21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0~-0.2No especificadoForma D4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0~-0.2No especificadoForma E4 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0~-0.2No especificadoForma E4 ~ 48

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Recto Grosor / Tolerancia de longitud ±0.1 Cantidad Vendido por unidad individual
Dimensiones Método configurable Dimensión configurable Dureza(HRC) No endurecido Exactitud Grado estándar