(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas de Metal - Con agujeros de separación.

Arandelas de Metal - Con agujeros de separación.
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Derecho
· Estilo de perforación: Orificio del tornillo
· Cantidad: Única pieza
· Tolerancia del diámetro exterior: 0 to -0.2
· Tolerancia del diámetro interior: +0.3 to +0.1

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Arandelas: con orificios de separación, configurables: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
WBACAcero al carbón 1045-
WBAB(Óxido negro)
WBAMNiquelado electrolítico
WBAAAleación de aluminio 2017Anodizado claro
WBASAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-D-V-E-Q-T
WSRM14-2.5
FWSRS
-D17.5-V6.5-E3-T7.5
WBAB30-V8-Q18-T3
Número de parteV
Incremento de 0.5 mm
Q
Incremento de 0.5 mm
T
Incremento de 1 mm
dTornillo aplicable
TipoD
WBAC
WBAB
WBAM
WBAA
WBAS
203.0~5.010.5~13.51~103.5M3
253.0~9.510.5~173.5M3
303.0~10.012~204.5M4
353.0~16.012~254.5M4
403.0~20.012~304.5M4
503.0~22.014~355.5M5
603.0~28.014~405.5M5
[ ! ]Q≥V + d + 4 [! ] T≥2 para WBAA.

Modificaciones

Arandelas: con orificios de separación, configurables: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WBAA20-V[3-6/0.5]-Q[10.5-13.5/0.5]-T[2-10/1]
WBAA25-V[3-10/0.5]-Q[10.5-17/0.5]-T[2-10/1]
WBAA30-V[3-10/0.5]-Q[12-20/0.5]-T[2-10/1]
WBAA35-V[3-16/0.5]-Q[12-25/0.5]-T[2-10/1]
WBAA40-V[3-20/0.5]-Q[12-30/0.5]-T[2-10/1]
WBAA50-V[3-22/0.5]-Q[14-35/0.5]-T[2-10/1]
WBAA60-V[3-28/0.5]-Q[14-40/0.5]-T[2-10/1]
WBAB20-V[3-6/0.5]-Q[10.5-13.5/0.5]-T[1-10/1]
WBAB25-V[3-10/0.5]-Q[10.5-17/0.5]-T[1-10/1]
WBAB30-V[3-10/0.5]-Q[12-20/0.5]-T[1-10/1]
WBAB35-V[3-16/0.5]-Q[12-25/0.5]-T[1-10/1]
WBAB40-V[3-20/0.5]-Q[12-30/0.5]-T[1-10/1]
WBAB50-V[3-22/0.5]-Q[14-35/0.5]-T[1-10/1]
WBAB60-V[3-28/0.5]-Q[14-40/0.5]-T[1-10/1]
WBAC20-V[3-6/0.5]-Q[10.5-13.5/0.5]-T[1-10/1]
WBAC25-V[3-10/0.5]-Q[10.5-17/0.5]-T[1-10/1]
WBAC30-V[3-10/0.5]-Q[12-20/0.5]-T[1-10/1]
WBAC35-V[3-16/0.5]-Q[12-25/0.5]-T[1-10/1]
WBAC40-V[3-20/0.5]-Q[12-30/0.5]-T[1-10/1]
WBAC50-V[3-22/0.5]-Q[14-35/0.5]-T[1-10/1]
WBAC60-V[3-28/0.5]-Q[14-40/0.5]-T[1-10/1]
WBAM20-V[3-6/0.5]-Q[10.5-13.5/0.5]-T[1-10/1]
WBAM25-V[3-10/0.5]-Q[10.5-17/0.5]-T[1-10/1]
WBAM30-V[3-10/0.5]-Q[12-20/0.5]-T[1-10/1]
WBAM35-V[3-16/0.5]-Q[12-25/0.5]-T[1-10/1]
WBAM40-V[3-20/0.5]-Q[12-30/0.5]-T[1-10/1]
WBAM50-V[3-22/0.5]-Q[14-35/0.5]-T[1-10/1]
WBAM60-V[3-28/0.5]-Q[14-40/0.5]-T[1-10/1]
WBAS20-V[3-6/0.5]-Q[10.5-13.5/0.5]-T[1-10/1]
WBAS25-V[3-10/0.5]-Q[10.5-17/0.5]-T[1-10/1]
WBAS30-V[3-10/0.5]-Q[12-20/0.5]-T[1-10/1]
WBAS35-V[3-16/0.5]-Q[12-25/0.5]-T[1-10/1]
WBAS40-V[3-20/0.5]-Q[12-30/0.5]-T[1-10/1]
WBAS50-V[3-22/0.5]-Q[14-35/0.5]-T[1-10/1]
WBAS60-V[3-28/0.5]-Q[14-40/0.5]-T[1-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
Material Acabado superficial Paso de agujero Q
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10203 ~ 62 ~ 10[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)10.5 ~ 13.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10253 ~ 102 ~ 10[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)10.5 ~ 17
1 Pieza(s)

12 Días o más

10303 ~ 102 ~ 10[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)12 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10353 ~ 162 ~ 10[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)12 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10403 ~ 202 ~ 10[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)12 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10503 ~ 222 ~ 10[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)14 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10603 ~ 282 ~ 10[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)14 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10203 ~ 61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado10.5 ~ 13.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10253 ~ 101 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado10.5 ~ 17
1 Pieza(s)

9 Días o más

10303 ~ 101 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado12 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10353 ~ 161 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado12 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10403 ~ 201 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado12 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10503 ~ 221 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado14 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

10603 ~ 281 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado14 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10203 ~ 61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno10.5 ~ 13.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10253 ~ 101 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno10.5 ~ 17
1 Pieza(s)

9 Días o más

10303 ~ 101 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno12 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10353 ~ 161 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno12 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10403 ~ 201 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno12 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10503 ~ 221 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno14 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

10603 ~ 281 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno14 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10203 ~ 61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico10.5 ~ 13.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10253 ~ 101 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico10.5 ~ 17
1 Pieza(s)

9 Días o más

10303 ~ 101 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico12 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10353 ~ 161 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico12 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10403 ~ 201 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico12 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10503 ~ 221 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico14 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

10603 ~ 281 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico14 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10203 ~ 61 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno10.5 ~ 13.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10253 ~ 101 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno10.5 ~ 17
1 Pieza(s)

9 Días o más

10303 ~ 101 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno12 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10353 ~ 161 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno12 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10403 ~ 201 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno12 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10503 ~ 221 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno14 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

10603 ~ 281 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno14 ~ 40

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Recto Bore Style Orificio del tornillo Tolerancia de diámetro exterior 0~-0.2
Tolerancia de diámetro interno +0.3~+0.1 Cantidad Vendido por unidad individual Dimensiones Método configurable Dimensión configurable
Dureza(HRC) No endurecido Exactitud Grado estándar