(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandelas de Metal - Avellanadas.

Arandelas de Metal - Avellanadas.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

<Nuevo> Se agregan acero inoxidable 316, latón y otros materiales con cromado negro a baja temperatura. [6/30/2023]
· Forma: Derecho
· Estilo de perforación: avellanado
· Cantidad: Única pieza
· Tolerancia del diámetro exterior: 0 to -0.2
· Tolerancia del diámetro interior: +0.3 to +0.1

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Arandelas - Avellanado, Estándar: Related Image
· Materiales
Estándar Dimensión configurable[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
-FWSRCAcero al carbón 1045-
WSRBFWSRB(Óxido negro)
WSRMFWSRMNiquelado electrolítico
-FWSRAAleación de aluminio 2017Anodizado claro
WSRSFWSRSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-D-V-E-Q-T
WSRM14-2.5
FWSRS
-D17.5-V6.5-E3-T7.5
WBAB30-V8-Q18-T3
■Avellanado, estándar
Número de parteTEV
TipoD
WSRB
WSRM
WSRS
142.52.54.5
4
5
16335.5
4
5
203.53.56.6
4
5
25559
6
306611
8
■Avellanado, dimensión configurable
Número de parteDV
Incremento de 0,5 mm (V3 o más)
E
Incremento de 0.5 mm
T
Incremento de 0.5 mm
FWSRC
FWSRB
FWSRM
FWSRA
FWSRS
10.0~20.0
(Incremento de 0,5 mm)
2.0

2.6

3~30
2.0~10.0

E≤T
2.0~5.0
5.5~10.0
21~30
(Incremento de 1 mm)
2.0~5.0
5.5~10.0
31~40
(Incremento de 1 mm)
2.0~5.0
5.5~10.0
41~50
(Incremento de 1 mm)
2.0~5.0
5.5~10.0
51~60
(Incremento de 1 mm)
2.0~5.0
5.5~10.0
[ ! ](DV)/2-E≥1-> 1 mm o más se requiere para el mínimo. grosor.
[ ! ]No se puede garantizar la circularidad porque el grosor V se vuelve 0 cuando E = T.

Modificaciones

Arandelas - Avellanado, Estándar: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FWSRA-D[10-20/0.5]-V[2,​2.6]-E[2-10/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSRA-D[10-20/0.5]-V[3-30/0.5]-E[2-10/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSRA-D[21-60/1]-V[2,​2.6]-E[2-10/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSRA-D[21-60/1]-V[3-30/0.5]-E[2-10/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSRB-D[10-20/0.5]-V[2,​2.6]-E[2-10/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSRB-D[10-20/0.5]-V[3-30/0.5]-E[2-10/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSRB-D[21-60/1]-V[2,​2.6]-E[2-10/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSRB-D[21-60/1]-V[3-30/0.5]-E[2-10/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSRC-D[10-20/0.5]-V[2,​2.6]-E[2-10/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSRC-D[10-20/0.5]-V[3-30/0.5]-E[2-10/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSRC-D[21-60/1]-V[2,​2.6]-E[2-10/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSRC-D[21-60/1]-V[3-30/0.5]-E[2-10/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSRM-D[10-20/0.5]-V[2,​2.6]-E[2-10/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSRM-D[10-20/0.5]-V[3-30/0.5]-E[2-10/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSRM-D[21-60/1]-V[2,​2.6]-E[2-10/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSRM-D[21-60/1]-V[3-30/0.5]-E[2-10/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSRS-D[10-20/0.5]-V[2,​2.6]-E[2-10/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSRS-D[10-20/0.5]-V[3-30/0.5]-E[2-10/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSRS-D[21-60/1]-V[2,​2.6]-E[2-10/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSRS-D[21-60/1]-V[3-30/0.5]-E[2-10/0.5]-T[2-10/0.5]
WSRB14-2.5
WSRB14-4
WSRB14-5
WSRB16-3
WSRB16-4
WSRB16-5
WSRB20-3.5
WSRB20-4
WSRB20-5
WSRB25-5
WSRB25-6
WSRB25-[5,​5.5,​6]
WSRB30-6
WSRB30-8
WSRB30-[6,​7,​8]
WSRB40-10
WSRB50-10
WSRM14-2.5
WSRM14-4
WSRM14-5
WSRM16-3
WSRM16-4
WSRM16-5
WSRM20-3.5
WSRM20-4
WSRM20-5
WSRM25-5
WSRM25-6
WSRM25-[5,​5.5,​6]
WSRM30-6
WSRM30-8
WSRM30-[6,​7,​8]
WSRM40-10
WSRM50-10
WSRS14-2.5
WSRS14-4
WSRS14-5
WSRS16-3
WSRS16-4
WSRS16-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
Material Acabado superficial La profundidad de los avellanadores E
(φ)
Profundidad de avellanado E
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010 ~ 202 ~ 2.62 ~ 10[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)-2 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010 ~ 203 ~ 302 ~ 10[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)-2 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1021 ~ 602 ~ 2.62 ~ 10[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)-2 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1021 ~ 603 ~ 302 ~ 10[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)-2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 202 ~ 2.62 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 203 ~ 302 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 602 ~ 2.62 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 302 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 202 ~ 2.62 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno-2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 203 ~ 302 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno-2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 602 ~ 2.62 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno-2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 302 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno-2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 202 ~ 2.62 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico-2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 203 ~ 302 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico-2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 602 ~ 2.62 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico-2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 302 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico-2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 202 ~ 2.62 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 ~ 203 ~ 302 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 602 ~ 2.62 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 302 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-2 ~ 10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10144.5-[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado2.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10144.5-[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado2.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10144.5-[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado2.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10165.5-[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado3-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10165.5-[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado3-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10165.5-[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado3-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10206.6-[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado3.5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10206.6-[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado3.5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10206.6-[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado3.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10259-[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10259-[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

102595 ~ 6[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103011-[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103011-[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030116 ~ 8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10401110[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10501110[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10144.5-[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico2.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10144.5-[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico2.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10144.5-[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico2.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10165.5-[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10165.5-[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10165.5-[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10206.6-[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico3.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10206.6-[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico3.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10206.6-[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico3.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10259-[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10259-[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

102595 ~ 6[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103011-[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103011-[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030116 ~ 8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10401110[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10501110[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10144.5-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10144.5-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10144.5-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10165.5-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10165.5-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10165.5-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3-

Cargando…

 

Información básica

A Recto Bore Style Tornillo de cabeza plana Tolerancia de diámetro exterior 0~-0.2
Tolerancia de diámetro interno +0.3~+0.1 Cantidad Vendido por unidad individual Dimensiones Método configurable Dimensión seleccionable
Dureza(HRC) No endurecido Exactitud Grado estándar