(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandelas de Metal - De precisión, configurables.

Arandelas de Metal - De precisión, configurables.
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Derecho
· Estilo de perforación: Derecho
· Cantidad: Única pieza
· Tolerancia del diámetro exterior: 0 to -0.2
· Tolerancia del diámetro interior: +0.3 to +0.1

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Arandelas - clase estándar, configurables: imagen relacionada
· Materiales
Número de pieza[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Grado estándarGrado de precisión
FWSFWASAcero al carbón 1018
FWSSCFWASCAcero al carbono 1045
FWSSBFWASB(Óxido negro)
FWSSMFWASMNiquelado sin electrolítico
FWSSRFWASRRevestimiento de cromo negro de baja temperatura
FWSSAFWASAAleación de aluminio 2017Anodizado claro
FWSSABAnodizado negro
FWSBBLatón (latón JIS C36000)
FWSSSFWASSAcero inoxidable 304
FWSSSRFWASSRRevestimiento de cromo negro de baja temperatura
FWAcero inoxidableFWASUAcero inoxidable 316
[ ! ] Tipo endurecido >> haga clic aquí
[ ! ] El diámetro interior del cromado negro de baja temperatura puede tener en algunos puntos un espesor de depósito fino o estar parcialmente sin tratar.
 

Especificaciones

Número de parte-D-V-T
FWSSC-D71-V50.0-T10.0
Número de parte-D-V-T
FWASB-D15.5-V5.5-T2.6
■ Grado estándar
Número de parteDV
Seleccione V0, 2.0, 2.6 o V3.0 a 90.0 en incrementos de 0.5 mm
T 0.1 mm de incremento
FWS
FWSSC
FWSSB
FWSSM
FWSSR
FWSSA
FWSSAB
FWSBB
FWSSS
FWSSSR
FW Acero inoxidable
4.0~10.0
Incremento de 0.5 mm
0
(Sin maquinado de orificios)


(Selección)
2.0

2.6

(Incremento de 0,5 mm)

3.0
~
90.0
1.0~2.0
2.1~5.0
5.1~10.0
10.5~20.0
Incremento de 0.5 mm
1.0~2.0
2.1~5.0
5.1~10.0
21~30
Incremento de 1 mm
1.0~2.0
2.1~5.0
5.1~10.0
31~40
Incremento de 1 mm
1.0~2.0
2.1~5.0
5.1~10.0
41~50
Incremento de 1 mm
1.0~2.0
2.1~5.0
5.1~10.0
51~60
Incremento de 1 mm
1.0~2.0
2.1~5.0
5.1~10.0
61~80
Incremento de 1 mm
5.0~10.0
81~100
Incremento de 1 mm
5.0~10.0
[ ! ]Material: aleación de aluminio 2017, acero inoxidable 316,
Latón -> T≥2
[ ! ]No disponible si no se muestra el precio.




[ ! ] Condiciones de mecanizado D / V
D ≤60 -> V ≤D-2
D ≥61 -> V ≤D-4




[ ! ] Condiciones de mecanizado D / V del material 2017 Aleación de aluminio
4 ≤D≤ 10 -> V≤ D-2
10.5≤ D≤ 30 -> V≤ D-4
31≤ D ≤60 -> V ≤D-6
61≤ D ≤80 -> V ≤D-8
81≤ D≤ 100 -> V≤ D-10
■ Grado de precisión
Número de parteDV 0.5 mm Incremento (V3 o más)T 0.1 mm de incremento
FWAS
FWASC
FWASB
FWASM
FWASR
FWASA
FWASS
FWASSR
FWASU
4.0~10.0
Incremento de 0.5 mm
0
(Sin maquinado de orificios)


(Selección)
2.0

2.6

(Incremento de 0,5 mm)

3.0
~
90.0
1.0~2.0
2.1~5.0
5.1~10.0
10.5~20.0
Incremento de 0.5 mm
1.0~2.0
2.1~5.0
5.1~10.0
21~30
Incremento de 1 mm
1.0~2.0
2.1~5.0
5.1~10.0
31~40
Incremento de 1 mm
1.0~2.0
2.1~5.0
5.1~10.0
41~50
Incremento de 1 mm
1.0~2.0
2.1~5.0
5.1~10.0
51~60
Incremento de 1 mm
1.0~2.0
2.1~5.0
5.1~10.0
61~80
Incremento de 1 mm
5.0~10.0
81~100
Incremento de 1 mm
5.0~10.0

[ ! ]Material: aleación de aluminio 2017, acero inoxidable 316 -> T≥2
[ ! ]No hay especificaciones disponibles para tamaños sin declaración de valor.



[ ! ] Condiciones de mecanizado D / V
D ≤60 -> V≤ D-2
D ≥61 -> V≤ D-4



[ ! ] Condiciones de mecanizado D / V del material 2017 Aleación de aluminio
4 ≤D ≤10 -> V≤ D-2
10.5≤ D ≤30 -> V≤ D-4
31≤ D≤ 60 -> V≤ D-6
61 ≤D ≤80 -> V≤ D-8
81 ≤D ≤100 -> V≤ D-10

Modificaciones

Arandelas - Clase estándar, configurable: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FWAS-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWAS-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWAS-D[4-20/0.5]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWAS-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWAS-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWAS-D[21-100/1]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWASA-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[2-10/0.1]
FWASA-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.1]
FWASA-D[21-60/1]-V[0,​2,​2.6]-T[2-10/0.1]
FWASA-D[21-60/1]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.1]
FWASB-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASB-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASB-D[4-20/0.5]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWASB-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASB-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASB-D[21-100/1]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWASC-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASC-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASC-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASC-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASM-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASM-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASM-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASM-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASR-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASR-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASR-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASR-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASS-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASS-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASS-D[21-60/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASS-D[21-60/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASSR-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASSR-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASSR-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASSR-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASU-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[2-10/0.1]
FWASU-D[4-20/0.5]-V[3-28/0.5]-T[2-10/0.1]
FWASU-D[21-30/1]-V[0,​2,​2.6]-T[2-10/0.1]
FWASU-D[21-30/1]-V[3-28/0.5]-T[2-10/0.1]
FWS-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWS-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWS-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWS-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWSBB-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[2-10/0.1]
FWSBB-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.1]
FWSBB-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[2-10/0.1]
FWSBB-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.1]
FWSSA-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[2-10/0.1]
FWSSA-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.1]
FWSSA-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[2-10/0.1]
FWSSA-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.1]
FWSSAB-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[2-10/0.1]
FWSSAB-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.1]
FWSSAB-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[2-10/0.1]
FWSSAB-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.1]
FWSSB-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWSSB-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWSSB-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWSSB-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
Material Acabado superficial Grosor / Tolerancia de longitud Exactitud
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1018Ninguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1018Ninguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 20-1 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1018Ninguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1018Ninguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1018Ninguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 100-1 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1018Ninguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 ~ 203 ~ 902 ~ 10[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

12 Días o más

1021 ~ 600 ~ 2.62 ~ 10[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

12 Días o más

1021 ~ 603 ~ 902 ~ 10[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 2001 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 20-1 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 10001 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 100-1 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Revestimiento de cromo negro a baja temperatura±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Revestimiento de cromo negro a baja temperatura±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

12 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Revestimiento de cromo negro a baja temperatura±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

12 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Revestimiento de cromo negro a baja temperatura±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 600 ~ 2.61 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 603 ~ 901 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo negro a baja temperatura±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo negro a baja temperatura±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

12 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo negro a baja temperatura±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

12 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo negro a baja temperatura±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Ninguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 ~ 203 ~ 282 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Ninguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

12 Días o más

1021 ~ 300 ~ 2.62 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Ninguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

12 Días o más

1021 ~ 303 ~ 282 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Ninguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1018Ninguno-Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1018Ninguno-Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1018Ninguno-Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1018Ninguno-Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10Latón (C3604)Ninguno-Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 ~ 203 ~ 902 ~ 10Latón (C3604)Ninguno-Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.62 ~ 10Latón (C3604)Ninguno-Grado estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 902 ~ 10Latón (C3604)Ninguno-Grado estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)-Grado estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 ~ 203 ~ 902 ~ 10[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)-Grado estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.62 ~ 10[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)-Grado estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 902 ~ 10[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)-Grado estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (negra)-Grado estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 ~ 203 ~ 902 ~ 10[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (negra)-Grado estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.62 ~ 10[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (negra)-Grado estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 902 ~ 10[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (negra)-Grado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-Grado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-Grado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-Grado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-Grado estándar

Cargando…

 

Información básica

A Recto Bore Style Recto Tolerancia de diámetro exterior 0~-0.2
Tolerancia de diámetro interno +0.3~+0.1 Cantidad Vendido por unidad individual Dimensiones Método configurable Dimensión configurable
Dureza(HRC) No endurecido