(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Varillas de resina - transparente, acrílico o policarbonato

Varillas de resina - transparente, acrílico o policarbonato

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Barras de resina - Transparente: imagen relacionada
[ ! ]Para valores característicos >> Haga clic aquí ###
· Materiales
Tipo[M] MaterialColor
RDJAAcrílico - EstándarTransparente
RDJCPolicarbonato - Estándar
[ ! ]La varilla acrílica se fabrica mecanizando la placa de fundición en una varilla redonda y se termina por rectificado sin centro.

Especificaciones

Número de parte-L
RDJA3-250
Número de parteL
Incremento de 1 mm
TipoD
RDJA
(Acrílico - Estándar)
RDJC
(Policarbonato - Estándar)
310~250
4
5
610~500
8
10
1210~600
13
15
16
18
20
25
30
[ ! ]La cara final no es transparente porque las marcas de herramientas permanecen en la superficie.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RDJA3-[10-250/1]
RDJA4-[10-250/1]
RDJA5-[10-250/1]
RDJA6-[10-500/1]
RDJA8-[10-500/1]
RDJA10-[10-500/1]
RDJA12-[10-600/1]
RDJA13-[10-600/1]
RDJA15-[10-600/1]
RDJA16-[10-600/1]
RDJA18-[20-600/1]
RDJA20-[10-600/1]
RDJA25-[10-600/1]
RDJA30-[10-600/1]
RDJC3-[10-250/1]
RDJC4-[10-250/1]
RDJC5-[10-250/1]
RDJC6-[10-500/1]
RDJC8-[10-500/1]
RDJC10-[10-500/1]
RDJC12-[10-600/1]
RDJC13-[10-600/1]
RDJC15-[10-600/1]
RDJC16-[10-600/1]
RDJC18-[10-600/1]
RDJC20-[10-600/1]
RDJC25-[10-600/1]
RDJC30-[10-600/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial O.D. D
(φ)
L
(mm)
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico310 ~ 250
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico410 ~ 250
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico510 ~ 250
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico610 ~ 500
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico810 ~ 500
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico1010 ~ 500
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico1210 ~ 600
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico1310 ~ 600
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico1510 ~ 600
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico1610 ~ 600
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico1820 ~ 600
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico2010 ~ 600
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico2510 ~ 600
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico3010 ~ 600
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato310 ~ 250
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato410 ~ 250
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato510 ~ 250
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato610 ~ 500
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato810 ~ 500
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato1010 ~ 500
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato1210 ~ 600
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato1310 ~ 600
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato1510 ~ 600
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato1610 ~ 600
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato1810 ~ 600
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato2010 ~ 600
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato2510 ~ 600
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato3010 ~ 600