(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Varillas de cerámica - opción de diámetro

Varillas de cerámica - opción de diámetro

Excelente en aislamiento y resistencia a la corrosión/calor.

  • Componentes inCAD
Barras de cerámica: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: alúmina 99.5

Especificaciones

Número de parte-L
CERAR6-200
Número de parteL
TipoDIncremento de 1 mm
CERAR330~300
4
5
6
8
10
■ Propiedades físicas de la alúmina 99.5
PropiedadesUnidadAlúmina 99.5
Ratio de absorción de agua%0
Densidad a Granelg/cm33.9
Resistencia al calor°C1000~1200
Fuerza comprensivaKN/cm2363
Resistencia a la flexiónKN/cm249
Coeficiente de expansión térmica lineal-8.0x10-6
(25~700°C)
Conductividad térmicaW/(m · ° C)31.4 (20°C)
16.0 (300°C)
Resistividad específica de volumenΩ · cm10 14 <(20°C)
10 14 <(300°C)
Constante dieléctrica1 MHz9.8
Resistencia de aislamientoKV/mm10
[ ! ]Arandelas / collares ( haga clic aquí ), bujes para pasadores de ubicación ( haga clic aquí ), placas circulares ( haga clic aquí ) están disponibles.
[ ! ]Los valores de propiedad física son valores representativos (valores de referencia).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CERAR3-[30-300/1]
CERAR4-[30-300/1]
CERAR5-[30-300/1]
CERAR6-[30-300/1]
CERAR8-[30-300/1]
CERAR10-[30-300/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(φ)
L
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10330 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10430 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10530 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10630 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10830 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

101030 ~ 300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Alúmina 99.5