(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Varillas de resina - configurable -

Varillas de resina - configurable -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Diámetro exterior configurable en incrementos de 1 mm.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Debido a la alta demanda mundial y a las limitaciones actuales de fabricación, algunos de los productos de esta página web pueden no estar disponibles. Si necesita más información, póngase en contacto con ventas@misumimex.com
  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Varillas de resina - Configurable: Related Image
[ ! ] Para valores característicos >> haga clic aquí
[ ! ] Para tipo de diámetro grande (D60 a 200)>> haga clic aquí
[ ! ] Use la alteración LKC para el grado de precisión de tolerancia de dimensión L.
[ ! ] Para D30 para RDJB, RDJN y RDJE, la tolerancia de la dimensión D es 0/ - 0,3.

· Materiales
Diámetro estándar/grandeD.E. configurable[M] MaterialGradoColor
RDJJFRDJJPoliacetalEstándarBlanco
RDJKEstándarNegro
RDJMFRDJMNylon MCEstándarAzul
RDJWEstándarMarfil
RDJGConductividad CDR2Negro
RDJTConductividad CDR6Negro
RDJBBaquelitaBase de papelColor natural
RDJNBase de telaColor natural
RDJFFluororresinaEstándarBlanco
RDJPPEEKEstándarGris
RDJSPPSEstándarMarrón
RDJXResina C ABSEstándarBeige
RDJEVidrio epoxiEstándarVerde
RDJUPolietileno de peso molecular ultraaltoEstándarBlanco lechoso

Especificaciones

■ Estándar
Número de parte-L
RDJJ15-500
■O.D. configurable
Número de parte-D-L
FRDJJ-D14-L530
■ Estándar
■O.D. configurable
Número de parteL
TipoDIncremento de 1 mm
RDJJ (poliacetal, estándar, blanco)
RDJK (poliacetal, estándar, negro)
RDJM (MC nylon, estándar, azul)
RDJW (MC nylon, estándar, marfil)
RDJG (MC nylon, conductor CDR2)
RDJT (MC nylon, conductor CDR6)
RDJB (baquelita, base de papel)
RDJN (baquelita, base de tela)
RDJF (fluororresina, estándar)
RDJP (PEEK, estándar)
RDJE (Vidrio epoxi, estándar)
RDJU (UHMWPE, estándar)
RDJS (PPS, estándar)
RDJX (resina ABS, estándar)
310~250
4
5
610~500
8
10
1210~999
13
15
1610~999
1820~999
20
25
30
RDJJ (poliacetal, estándar, blanco)
RDJM (MC nylon, estándar, azul)
RDJF (fluororresina, estándar)
40
50
 
Número de parteDL
Incremento de 1 mmIncremento de 1 mm
FRDJJ
FRDJM
(poliacetal, blanco)
(MC nylon, estándar, azul)
6~1010~500
11~1510~750
16~1810~800
19~3020~800
[ ! ] RDJS (PPS) genera una película de óxido en la superficie y el color se vuelve marrón cuando se expone a la luz y al calor (luz solar directa, luz fluorescente, lámpara de mercurio y atmósfera de alta temperatura) durante un período prolongado, sin embargo, sus propiedades mecánicas y físicas no se modifican.
[ ! ]Para D60 a D200, consulte Haga clic aquí .

Modificaciones

Varillas de resina - Configurable: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRDJJ-D[6-30/1]-L[10-800/1]
FRDJM-D[6-30/1]-L[10-800/1]
RDJB3-[10-250/1]
RDJB4-[10-250/1]
RDJB5-[10-250/1]
RDJB6-[10-500/1]
RDJB8-[10-500/1]
RDJB10-[10-500/1]
RDJB12-[10-750/1]
RDJB13-[10-750/1]
RDJB15-[10-750/1]
RDJB16-[10-800/1]
RDJB18-[20-800/1]
RDJB20-[20-800/1]
RDJB25-[20-800/1]
RDJB30-[20-800/1]
RDJE3-[10-250/1]
RDJE4-[10-250/1]
RDJE5-[10-250/1]
RDJE6-[10-500/1]
RDJE8-[10-500/1]
RDJE10-[10-500/1]
RDJE12-[10-750/1]
RDJE13-[10-750/1]
RDJE15-[10-750/1]
RDJE16-[10-800/1]
RDJE18-[20-800/1]
RDJE20-[20-800/1]
RDJE25-[20-800/1]
RDJE30-[20-800/1]
RDJF3-[10-250/1]
RDJF4-[10-250/1]
RDJF5-[10-250/1]
RDJF6-[10-500/1]
RDJF8-[10-500/1]
RDJF10-[10-500/1]
RDJF12-[10-750/1]
RDJF13-[10-750/1]
RDJF15-[10-750/1]
RDJF16-[10-800/1]
RDJF18-[20-800/1]
RDJF20-[20-800/1]
RDJF25-[20-800/1]
RDJF30-[20-800/1]
RDJF40-[20-800/1]
RDJF50-[20-800/1]
RDJG3-[10-250/1]
RDJG4-[10-250/1]
RDJG5-[10-250/1]
RDJG6-[10-500/1]
RDJG8-[10-500/1]
RDJG10-[10-500/1]
RDJG12-[10-750/1]
RDJG13-[10-750/1]
RDJG15-[10-750/1]
RDJG16-[10-800/1]
RDJG18-[20-800/1]
RDJG20-[20-800/1]
RDJG25-[20-800/1]
RDJG30-[20-800/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial (plástico de ingeniería) Detalle de grado Color O.D. D
(Ø)
L
(mm)
O.D. D
(φ)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalEstándarBlanco-10 ~ 8006 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCMC901Azul-10 ~ 8006 ~ 30
1 Pieza(s)

6 Días o más

10BaquelitaBaquelita a base de papelColor natural310 ~ 250-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10BaquelitaBaquelita a base de papelColor natural410 ~ 250-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10BaquelitaBaquelita a base de papelColor natural510 ~ 250-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10BaquelitaBaquelita a base de papelColor natural610 ~ 500-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10BaquelitaBaquelita a base de papelColor natural810 ~ 500-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10BaquelitaBaquelita a base de papelColor natural1010 ~ 500-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10BaquelitaBaquelita a base de papelColor natural1210 ~ 750-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10BaquelitaBaquelita a base de papelColor natural1310 ~ 750-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10BaquelitaBaquelita a base de papelColor natural1510 ~ 750-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10BaquelitaBaquelita a base de papelColor natural1610 ~ 800-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10BaquelitaBaquelita a base de papelColor natural1820 ~ 800-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10BaquelitaBaquelita a base de papelColor natural2020 ~ 800-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10BaquelitaBaquelita a base de papelColor natural2520 ~ 800-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10BaquelitaBaquelita a base de papelColor natural3020 ~ 800-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Vidrio epoxi-Verde310 ~ 250-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Vidrio epoxi-Verde410 ~ 250-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Vidrio epoxi-Verde510 ~ 250-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Vidrio epoxi-Verde610 ~ 500-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Vidrio epoxi-Verde810 ~ 500-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Vidrio epoxi-Verde1010 ~ 500-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Vidrio epoxi-Verde1210 ~ 750-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Vidrio epoxi-Verde1310 ~ 750-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Vidrio epoxi-Verde1510 ~ 750-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Vidrio epoxi-Verde1610 ~ 800-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Vidrio epoxi-Verde1820 ~ 800-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Vidrio epoxi-Verde2020 ~ 800-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Vidrio epoxi-Verde2520 ~ 800-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Vidrio epoxi-Verde3020 ~ 800-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Fluororesina-Blanco310 ~ 250-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Fluororesina-Blanco410 ~ 250-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Fluororesina-Blanco510 ~ 250-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Fluororesina-Blanco610 ~ 500-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Fluororesina-Blanco810 ~ 500-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Fluororesina-Blanco1010 ~ 500-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Fluororesina-Blanco1210 ~ 750-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Fluororesina-Blanco1310 ~ 750-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Fluororesina-Blanco1510 ~ 750-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Fluororesina-Blanco1610 ~ 800-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Fluororesina-Blanco1820 ~ 800-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Fluororesina-Blanco2020 ~ 800-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Fluororesina-Blanco2520 ~ 800-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Fluororesina-Blanco3020 ~ 800-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Fluororesina-Blanco4020 ~ 800-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Fluororesina-Blanco5020 ~ 800-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Nylon MCMC501CDR2Negro310 ~ 250-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Nylon MCMC501CDR2Negro410 ~ 250-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Nylon MCMC501CDR2Negro510 ~ 250-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Nylon MCMC501CDR2Negro610 ~ 500-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Nylon MCMC501CDR2Negro810 ~ 500-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Nylon MCMC501CDR2Negro1010 ~ 500-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Nylon MCMC501CDR2Negro1210 ~ 750-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Nylon MCMC501CDR2Negro1310 ~ 750-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Nylon MCMC501CDR2Negro1510 ~ 750-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Nylon MCMC501CDR2Negro1610 ~ 800-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Nylon MCMC501CDR2Negro1820 ~ 800-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Nylon MCMC501CDR2Negro2020 ~ 800-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Nylon MCMC501CDR2Negro2520 ~ 800-
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Nylon MCMC501CDR2Negro3020 ~ 800-