(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mini varillas - Forma de punta seleccionable

Mini varillas - Forma de punta seleccionable

Para la forma final, se puede seleccionar el tipo de esfera, el tipo de cono o el tipo de cono SR.

  • Componentes inCAD
Mini varillas - Forma de punta seleccionable: imagen relacionada
· Materiales
Forma del extremo[M] Material[H] Dureza
EsferaCónicoTaper SR
MRSHQMRSHTMRSHRAcero para herramientas M258HRC~
MRSSQMRSSTMRSSRAcero inoxidable 440C56HRC~
MRSGQMRSGT-Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-D-L-RL
MRSHT-D3.5-L100.0-RL5
■ Tipo de esfera
Número de parteIncremento de 0.1 mm
DL
MRSHQ
MRSSQ
MRSGQ
2.0~2.95.0~20.0
20.1~50.0
50.1~100.0
3.0~3.95.0~20.0
20.1~50.0
50.1~100.0
4.0~5.08.0~20.0
20.1~50.0
50.1~100.0
■ Tipo cónico
Número de parteIncremento de 0.1 mm
DLRL
D-2 (RLtan15 °) ≥0.2
MRSHT
MRSST
MRSGT
2.0~2.95.0~20.00.5~10
20.1~50.0
50.1~100.0
3.0~3.95.0~20.0
20.1~50.0
50.1~100.0
4.0~5.05.0~20.0
20.1~50.0
50.1~100.0
■ Tipo SR cónico
Número de parteIncremento de 0.1 mmSRuna referencia)
DL
MRSHR
MRSSR
2.0~2.98.0~20.00.52.4~4.1
20.1~50.0
50.1~100.0
3.0~3.98.0~20.04.2~6.0
20.1~50.0
50.1~100.0
4.0~5.08.0~20.014.7~6.6
20.1~50.0
50.1~100.0
[ ! ]Las dimensiones varían dentro de los valores enumerados anteriormente de acuerdo con las dimensiones D.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MRSGQ-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1]
MRSGT-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1]-RL[0.5-10/0.1]
MRSHQ-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1]
MRSHR-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1]
MRSHT-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1]-RL[0.5-10/0.1]
MRSSQ-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1]
MRSSR-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1]
MRSST-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1]-RL[0.5-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial O.D. D
(Ø)
Longitud L
(mm)
Forma de la punta RL
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] EN 1.4301 equiv.2 ~ 55 ~ 100Tipo esférico-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] EN 1.4301 equiv.2 ~ 55 ~ 100Tipo cónico0.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M22 ~ 55 ~ 100Tipo esférico-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M22 ~ 55 ~ 100Taper SR Type-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M22 ~ 55 ~ 100Tipo cónico0.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-2 ~ 55 ~ 100Tipo esférico-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-2 ~ 55 ~ 100Taper SR Type-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-2 ~ 55 ~ 100Tipo cónico0.5 ~ 10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tolerancia OD 0 ~ -0.005 (Ra 0.4) Acabado superficial Ninguno