(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mini varillas - acero inoxidable, acero para herramientas, bronce

Mini varillas - acero inoxidable, acero para herramientas, bronce

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

La dimensión exterior y la longitud se pueden configurar en incrementos de 0,1 mm. tolerancia a la sobredosis: 0, -0.005 m

  • Componentes inCAD
Mini Rods: imagen relacionada
· Materiales
TipoTolerancia D[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
MRS0
- 0.005
Acero para herramientas M260HRC~-
MRSB(Óxido negro)
MRSMNiquelado electrolítico
MRSKAcero para herramientas W1-9 (endurecido)-
MRSDHerramientas de acero D258HRC~-
MRSSAcero inoxidable 440C56HRC~-
MRSGAcero inoxidable 304--
MRSFP/M de acero de alta velocidad65~68HRC-
MRSCLatón C36000
(Latón con bajo contenido de cadmio)
--

Especificaciones

Número de parte-L
MRS1.2-60.0
Número de parteL
TipoDIncremento de 0.1 mm
MRS
MRSB
MRSM
MRSK
MRSD
MRSS
MRSG
MRSF
MRSC
0.5 5.0~50.0
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2 5.0~60.0
1.3
1.4 5.0~70.0
1.5 5.0~75.0
1.6 5.0~80.0
1.7
1.8 5.0~90.0
1.9
2.0 5.0~100.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0 5.0~150.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0

Modificaciones

Mini Rods: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MRS0.5-[5-50/0.1]
MRS0.6-[5-50/0.1]
MRS0.7-[5-50/0.1]
MRS0.8-[5-50/0.1]
MRS0.9-[5-50/0.1]
MRS1.0-[5-50/0.1]
MRS1.1-[5-50/0.1]
MRS1.2-[5-60/0.1]
MRS1.3-[5-60/0.1]
MRS1.4-[5-70/0.1]
MRS1.5-[5-75/0.1]
MRS1.6-[5-80/0.1]
MRS1.7-[5-80/0.1]
MRS1.8-[5-90/0.1]
MRS1.9-[5-90/0.1]
MRS2.0-[5-100/0.1]
MRS2.1-[5-100/0.1]
MRS2.2-[5-100/0.1]
MRS2.3-[5-100/0.1]
MRS2.4-[5-100/0.1]
MRS2.5-[5-100/0.1]
MRS2.6-[5-100/0.1]
MRS2.7-[5-100/0.1]
MRS2.8-[5-100/0.1]
MRS2.9-[5-100/0.1]
MRS3.0-[5-150/0.1]
MRS3.1-[5-150/0.1]
MRS3.2-[5-150/0.1]
MRS3.3-[5-150/0.1]
MRS3.4-[5-150/0.1]
MRS3.5-[5-150/0.1]
MRS3.6-[5-150/0.1]
MRS3.7-[5-150/0.1]
MRS3.8-[5-150/0.1]
MRS3.9-[5-150/0.1]
MRS4.0-[5-150/0.1]
MRS4.1-[5-150/0.1]
MRS4.2-[5-150/0.1]
MRS4.3-[5-150/0.1]
MRS4.4-[5-150/0.1]
MRS4.5-[5-150/0.1]
MRS4.6-[5-150/0.1]
MRS4.7-[5-150/0.1]
MRS4.8-[5-150/0.1]
MRS4.9-[5-150/0.1]
MRS5.0-[5-150/0.1]
MRSB0.5-[5-50/0.1]
MRSB0.6-[5-50/0.1]
MRSB0.7-[5-50/0.1]
MRSB0.8-[5-50/0.1]
MRSB0.9-[5-50/0.1]
MRSB1.0-[5-50/0.1]
MRSB1.1-[5-50/0.1]
MRSB1.2-[5-60/0.1]
MRSB1.3-[5-60/0.1]
MRSB1.4-[5-70/0.1]
MRSB1.5-[5-75/0.1]
MRSB1.6-[5-80/0.1]
MRSB1.7-[5-80/0.1]
MRSB1.8-[5-90/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial O.D. D
(Ø)
Longitud L
(mm)
Acabado superficial
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M20.55 ~ 50Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M20.65 ~ 50Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M20.75 ~ 50Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M20.85 ~ 50Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M20.95 ~ 50Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M215 ~ 50Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M21.15 ~ 50Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M21.25 ~ 60Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M21.35 ~ 60Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M21.45 ~ 70Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M21.55 ~ 75Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M21.65 ~ 80Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M21.75 ~ 80Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M21.85 ~ 90Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M21.95 ~ 90Ninguno
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M225 ~ 100Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M22.15 ~ 100Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M22.25 ~ 100Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M22.35 ~ 100Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M22.45 ~ 100Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M22.55 ~ 100Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M22.65 ~ 100Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M22.75 ~ 100Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M22.85 ~ 100Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M22.95 ~ 100Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M235 ~ 150Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M23.15 ~ 150Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M23.25 ~ 150Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M23.35 ~ 150Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M23.45 ~ 150Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M23.55 ~ 150Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M23.65 ~ 150Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M23.75 ~ 150Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M23.85 ~ 150Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M23.95 ~ 150Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M245 ~ 150Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M24.15 ~ 150Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M24.25 ~ 150Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M24.35 ~ 150Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M24.45 ~ 150Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M24.55 ~ 150Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M24.65 ~ 150Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M24.75 ~ 150Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M24.85 ~ 150Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M24.95 ~ 150Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M255 ~ 150Ninguno
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M20.55 ~ 50Pavonado
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M20.65 ~ 50Pavonado
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M20.75 ~ 50Pavonado
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M20.85 ~ 50Pavonado
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M20.95 ~ 50Pavonado
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M215 ~ 50Pavonado
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M21.15 ~ 50Pavonado
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M21.25 ~ 60Pavonado
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M21.35 ~ 60Pavonado
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M21.45 ~ 70Pavonado
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M21.55 ~ 75Pavonado
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M21.65 ~ 80Pavonado
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M21.75 ~ 80Pavonado
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero para herramientas / acero troquelado] Acero para herramientas M21.85 ~ 90Pavonado

Cargando…

Ejemplo

Mini Rods: imagen relacionada
 

Información básica

Tolerancia OD 0 ~ -0.005 (Ra 1.6)