(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Varillas - acero inoxidable, aluminio, latón, titanio

Varillas - acero inoxidable, aluminio, latón, titanio
  • Menor Tiempo de Envío

Componente de barra redonda con la longitud configurable en incrementos de 1 mm. Se puede seleccionar cualquiera de los siguientes materiales: acero inoxidable, aluminio y titanio puro clase 2.

  • Componentes inCAD
Varillas - acero inoxidable/aleación de aluminio/latón/titanio:Imagen relacionada
· Materiales
Varillas[M] Material
D.E. seleccionableD.E. configurable
RDOF-Acero inoxidable 303
RDOSFRDOSAcero inoxidable 304
RDOH-Acero inoxidable 316
RDOA-Aleación de aluminio 2017
RDOK-Aleación de aluminio 5056
RD52A-Aleación de aluminio 5052
RDOG-Latón C36000
(Latón con bajo contenido de cadmio)
RDOT-(Titanio puro clase 2)
* Para RDOG, el material se ha cambiado a latón con bajo contenido de cadmio.
* El tipo RDOGR ha sido descontinuado. Solicite una cotización y realice un pedido de tipo RDOG.

Especificaciones

■Varillas (O.D. seleccionable)
Número de parte-L
RDOA15-700
■Varillas (O.D. configurable)
Número de parte-D-L
FRDOS-D11-L113
■Dimensión C
■ Tolerancia de la dimensión L
o máso menosC
D3D160.5
D17D801.0
o máso menosTolerancia
1030±0.2
31120±0.3
121400±0.5
4011000±0.8
■Varillas (O.D. seleccionable)
Número de parteL
TipoDIncremento de 1 mm
RDOF
RDOS
RDOH
RDOA
RDOK
RD52A (D5~12, 15~20)
RDOG
RDOT (D3~6)
310~250
4
5
610~500
8
10
1210~750
13
15
1610~900
1820~1000
20
25
30
RDOF
RDOS
5030~1000
60
8030~200
■Varillas (O.D. configurable)
Número de parteDL
Incremento de 1 mmIncremento de 1 mm
FRDOS6~1010~500
11~1510~750
16~1710~900
18~3020~1000
■Tolerancia O.D.
Número de parte


D
RDOF
RDOS
FRDOS
RDOH
RDOT
RDOARDOK
RD52A
RDOG
30
- 0.1
0
- 0.1
±0.1±0.1
4
5
6
8
10
12±0.3
13
15
16
18
20±0.4
25
30
500
- 0.2
---
60
80

Modificaciones

Varillas - acero inoxidable/aleación de aluminio/latón/titanio:Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRDOS-D[6-30/1]-L[10-1000/1]
RD52A5-[10-250/1]
RD52A6-[10-500/1]
RD52A8-[10-500/1]
RD52A10-[10-500/1]
RD52A12-[10-750/1]
RD52A15-[10-750/1]
RD52A16-[10-900/1]
RD52A18-[20-1000/1]
RD52A20-[20-1000/1]
RDOA3-[10-250/1]
RDOA4-[10-250/1]
RDOA5-[10-250/1]
RDOA6-[10-500/1]
RDOA8-[10-500/1]
RDOA10-[10-500/1]
RDOA12-[10-750/1]
RDOA13-[10-750/1]
RDOA15-[10-750/1]
RDOA16-[10-900/1]
RDOA18-[10-1000/1]
RDOA20-[20-1000/1]
RDOA25-[20-1000/1]
RDOA30-[20-1000/1]
RDOF3-[10-250/1]
RDOF4-[10-250/1]
RDOF5-[10-250/1]
RDOF6-[10-500/1]
RDOF8-[10-500/1]
RDOF10-[10-500/1]
RDOF12-[10-750/1]
RDOF13-[10-750/1]
RDOF15-[10-750/1]
RDOF16-[10-900/1]
RDOF18-[20-1000/1]
RDOF20-[20-1000/1]
RDOF25-[20-1000/1]
RDOF30-[20-1000/1]
RDOF50-[30-1000/1]
RDOF60-[30-1000/1]
RDOF80-[30-200/1]
RDOG3-[10-250/1]
RDOG4-[10-250/1]
RDOG5-[10-250/1]
RDOG6-[10-500/1]
RDOG8-[10-500/1]
RDOG10-[10-500/1]
RDOG12-[10-750/1]
RDOG13-[10-750/1]
RDOG15-[10-750/1]
RDOG16-[10-900/1]
RDOG18-[10-1000/1]
RDOG20-[20-1000/1]
RDOG25-[20-1000/1]
RDOG30-[20-1000/1]
RDOH3-[10-250/1]
RDOH4-[10-250/1]
RDOH5-[10-250/1]
RDOH6-[10-500/1]
RDOH8-[10-500/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial O.D. D
(Ø)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] EN 1.4301 equiv.6 ~ 3010 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Aluminio] EN AW-5052 equiv.510 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Aluminio] EN AW-5052 equiv.610 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Aluminio] EN AW-5052 equiv.810 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Aluminio] EN AW-5052 equiv.1010 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Aluminio] EN AW-5052 equiv.1210 ~ 750
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Aluminio] EN AW-5052 equiv.1510 ~ 750
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Aluminio] EN AW-5052 equiv.1610 ~ 900
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Aluminio] EN AW-5052 equiv.1820 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Aluminio] EN AW-5052 equiv.2020 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Aluminio] EN AW-2017 equiv.310 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Aluminio] EN AW-2017 equiv.410 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Aluminio] EN AW-2017 equiv.510 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Aluminio] EN AW-2017 equiv.610 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Aluminio] EN AW-2017 equiv.810 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Aluminio] EN AW-2017 equiv.1010 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Aluminio] EN AW-2017 equiv.1210 ~ 750
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Aluminio] EN AW-2017 equiv.1310 ~ 750
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Aluminio] EN AW-2017 equiv.1510 ~ 750
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Aluminio] EN AW-2017 equiv.1610 ~ 900
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Aluminio] EN AW-2017 equiv.1810 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Aluminio] EN AW-2017 equiv.2020 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Aluminio] EN AW-2017 equiv.2520 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Aluminio] EN AW-2017 equiv.3020 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] EN 1.4305 equiv.310 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] EN 1.4305 equiv.410 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] EN 1.4305 equiv.510 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] EN 1.4305 equiv.610 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] EN 1.4305 equiv.810 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] EN 1.4305 equiv.1010 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] EN 1.4305 equiv.1210 ~ 750
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] EN 1.4305 equiv.1310 ~ 750
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] EN 1.4305 equiv.1510 ~ 750
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] EN 1.4305 equiv.1610 ~ 900
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] EN 1.4305 equiv.1820 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] EN 1.4305 equiv.2020 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] EN 1.4305 equiv.2520 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] EN 1.4305 equiv.3020 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] EN 1.4305 equiv.5030 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] EN 1.4305 equiv.6030 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] EN 1.4305 equiv.8030 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Latón] EN CW614N equiv. (latón con bajo contenido de cadmio)310 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Latón] EN CW614N equiv. (latón con bajo contenido de cadmio)410 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Latón] EN CW614N equiv. (latón con bajo contenido de cadmio)510 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Latón] EN CW614N equiv. (latón con bajo contenido de cadmio)610 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Latón] EN CW614N equiv. (latón con bajo contenido de cadmio)810 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Latón] EN CW614N equiv. (latón con bajo contenido de cadmio)1010 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Latón] EN CW614N equiv. (latón con bajo contenido de cadmio)1210 ~ 750
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Latón] EN CW614N equiv. (latón con bajo contenido de cadmio)1310 ~ 750
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Latón] EN CW614N equiv. (latón con bajo contenido de cadmio)1510 ~ 750
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Latón] EN CW614N equiv. (latón con bajo contenido de cadmio)1610 ~ 900
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Latón] EN CW614N equiv. (latón con bajo contenido de cadmio)1810 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Latón] EN CW614N equiv. (latón con bajo contenido de cadmio)2020 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Latón] EN CW614N equiv. (latón con bajo contenido de cadmio)2520 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Latón] EN CW614N equiv. (latón con bajo contenido de cadmio)3020 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] EN 1.4401 equiv.310 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] EN 1.4401 equiv.410 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] EN 1.4401 equiv.510 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] EN 1.4401 equiv.610 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] EN 1.4401 equiv.810 ~ 500

Cargando…

 

Información básica

Tolerancia OD Recién dibujado Acabado superficial Ninguno