(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazaderas Flexibles - Para poste circular y cuadrado, con tuerca de mariposa.

Abrazaderas Flexibles - Para poste circular y cuadrado, con tuerca de mariposa.
  • Descuento por volumen

Se pueden sujetar entre sí un poste circular y un poste hexagonal.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Abrazaderas flexibles - Tipo de tuerca de mariposa: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies
Tuerca de mariposa Tornillo de cabeza hexagonal Tuerca de mariposa de alto par
FLEC FLEB FLHC Acero bajo en carbón Niquelado electrolítico
FLES FLEBS - Acero inoxidable 304 -

Especificaciones

Número de parte-D1
FLEC12-8
Número de parteD1WEP1 (min)P2 (máx.)Lmáxt1t2
TipoDNominalRango de sujeciónAcero bajo en carbónAcero inoxidable 304
Tuerca de mariposa
FLEC
FLES
Tornillo de cabeza hexagonal
FLEB
FLEBS
128Ø8~12168(23.5)(26.3)39.13021.61.5
15199.5(25.0)(27.8)40.635
Tuerca de mariposa de alto par
FLHC
128Ø8~12168(24.9)(27.7)40.530
15199.5(26.4)(29.2)4235
[ ! ]No apriete la tuerca de mariposa y el tornillo de cabeza hueca hexagonal a menos que el eje esté colocado en la parte D. Un apriete excesivo puede causar deformación.
[ ! ]Tolerancias de diámetro recomendadas de postes de acoplamiento: ± 0.05 para tuercas de mariposa; +0.05 para tornillos de cabeza hueca hexagonal.
- 0.1

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FLEB12-8
FLEB15-8
FLEBS12-8
FLEBS15-8
FLEC12-8
FLEC15-8
FLES12-8
FLES15-8
FLHC12-8
FLHC15-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de publicaciones
(mm)
Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015AceroNiquelado sin electrolítico

Cargando…

  1. 1

Más información

Abrazaderas flexibles - Tipo de tuerca de mariposa: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Flexible (rotación) Forma del poste Redondo / Cuadrado Diámetro combinado de postes Diámetro desigual