(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazaderas de puntal de un solo orificio: longitud de brazo recto seleccionable

Abrazaderas de puntal de un solo orificio: longitud de brazo recto seleccionable
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Tipos de brazo/barra
· Forma del poste: Redondo

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Abrazaderas de puntal - Tipo de brazo, P seleccionable: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
KLKAAcero bajo en carbón(Óxido negro)Tornillo de cabeza hexagonal
MKANiquelado electrolítico
ALKAAleación de aluminio serie 6000Anodizado negro
SLKAAcero inoxidable 304-

[ ! ]Accesorio: los tornillos CB se incluyen con los productos de óxido negro y anodizado negro, y los tornillos SCB se incluyen con productos niquelados sin electrodos.

Especificaciones

Número de parte-P
MKA10-30
Número de partePD 1 g6ABEHMdd1ZSWTornillo incluido
TipoDH7
KLKA
MKA
ALKA
SLKA (D≤30)
8+ 0.015
0
12 30 508-0.005
-0.014
71210.57M33.563-2M3-8, 1 pieza
1013 30 5010913139M44.57.54M4-8, 1 pieza
12+ 0.018
0
12-0.006
-0.017
111514.510M4-10, 1 pieza
1519 30 501512191510.5M4-15, 1 pieza
20+ 0.021
0
25 50 7020-0.007
-0.020
152517.513M4-20, 1 pieza
2530 50 702518302116M55.595M5-25, 1 pieza
3035 50 7030213623.518.520M5-30, 2 piezas
35+ 0.025
0
40 70 9035-0.009
-0.025
244026.52124M5-35, 2 piezas
[ ! ]D Dimension para SLKA está disponible hasta 30. [! ] D La tolerancia H7 es anterior al mecanizado de hendiduras.
[ ! ]Para el apareamiento, se recomiendan tolerancias de eje g6, f8. Se recomienda el uso de una llave larga para la fijación.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ALKA8-[12,​30,​50]
ALKA10-[13,​30,​50]
ALKA12-[13,​30,​50]
ALKA15-[19,​30,​50]
ALKA20-[25,​50,​70]
ALKA25-[30,​50,​70]
ALKA30-[35,​50,​70]
ALKA35-[40,​70,​90]
KLKA8-[12,​30,​50]
KLKA10-[13,​30,​50]
KLKA12-[13,​30,​50]
KLKA15-[19,​30,​50]
KLKA20-[25,​50,​70]
KLKA25-[30,​50,​70]
KLKA30-[35,​50,​70]
KLKA35-[40,​70,​90]
MKA8-[12,​30,​50]
MKA10-[13,​30,​50]
MKA12-[13,​30,​50]
MKA15-[19,​30,​50]
MKA20-[25,​50,​70]
MKA25-[30,​50,​70]
MKA30-[35,​50,​70]
MKA35-[40,​70,​90]
SLKA8-[12,​30,​50]
SLKA10-[13,​30,​50]
SLKA12-[13,​30,​50]
SLKA15-[19,​30,​50]
SLKA20-[25,​50,​70]
SLKA25-[30,​50,​70]
SLKA30-[35,​50,​70]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de publicaciones
(mm)
Material Tratamiento de superficies Longitud del diámetro del eje [P]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

108AluminioAnodizado negro12 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010AluminioAnodizado negro13 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012AluminioAnodizado negro13 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015AluminioAnodizado negro19 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020AluminioAnodizado negro25 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025AluminioAnodizado negro30 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030AluminioAnodizado negro35 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035AluminioAnodizado negro40 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

108AceroRecubrimiento de óxido negro12 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010AceroRecubrimiento de óxido negro13 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012AceroRecubrimiento de óxido negro13 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015AceroRecubrimiento de óxido negro19 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020AceroRecubrimiento de óxido negro25 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025AceroRecubrimiento de óxido negro30 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030AceroRecubrimiento de óxido negro35 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035AceroRecubrimiento de óxido negro40 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

108AceroNiquelado sin electrolítico12 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010AceroNiquelado sin electrolítico13 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012AceroNiquelado sin electrolítico13 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015AceroNiquelado sin electrolítico19 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020AceroNiquelado sin electrolítico25 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025AceroNiquelado sin electrolítico30 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030AceroNiquelado sin electrolítico35 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035AceroNiquelado sin electrolítico40 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Acero inoxidableNo provisto12 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Acero inoxidableNo provisto13 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Acero inoxidableNo provisto13 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Acero inoxidableNo provisto19 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero inoxidableNo provisto25 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Acero inoxidableNo provisto30 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Acero inoxidableNo provisto35 ~ 70

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Abrazaderas de puntal - Tipo de brazo, P seleccionable: imagen relacionada
MKP (>> Haga clic aquí )
MCSTN (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Tipos de brazo / barra Forma del poste Redondo