(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazaderas de puntal de un solo orificio - orificios ranurados

Abrazaderas de puntal de un solo orificio - orificios ranurados
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Agujero ranurado
· Forma del poste: Redondo

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Abrazaderas de puntal - agujeros ranurados: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
KMCUAcero al carbón 1018(Óxido negro)Tornillo de cabeza hexagonal
MMCUAcero al carbón 1018Niquelado electrolítico
AMCUAleación de aluminio 6063Anodizado negro
SMCUAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
MMCU15
KLQK15
Número de parteABCEFGHKMNS1dWTornillo incluido
TipoDH7
KMCU
MMCU
AMCU
SMCU
8+ 0.015
0
4212814141488.5M55.5-5.52SCB5-10, 1 pieza
104516915151599.5-SCB5-15, 1 pieza
12+ 0.018
0
491691617161010.5-SCB5-15, 1 pieza
155722121821181212.511SCB5-20, 1 pieza
20+ 0.021
0
6928162225221515.5M66.5146.6SCB6-25, 1 pieza
258332192533251818.516SCB6-30, 1 pieza
309540192937292120M89209SCB8-35, 1 pieza
35+ 0.025
0
1044522324032242322SCB8-40, 1 pieza
[ ! ]D La tolerancia H7 es anterior al mecanizado de hendiduras. [! ] Para el apareamiento, se recomiendan tolerancias de eje g6, f8. Se recomienda el uso de una llave larga para la fijación.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AMCU8
AMCU10
AMCU12
AMCU15
AMCU20
AMCU25
AMCU30
AMCU35
KMCU8
KMCU10
KMCU12
KMCU15
KMCU20
KMCU25
KMCU30
KMCU35
MMCU8
MMCU10
MMCU12
MMCU15
MMCU20
MMCU25
MMCU30
MMCU35
SMCU8
SMCU10
SMCU12
SMCU15
SMCU20
SMCU25
SMCU30
SMCU35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de publicaciones
(mm)
Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035Acero inoxidableNo provisto

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Abrazaderas de puntal - agujeros ranurados: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Agujero ranurado Forma del poste Redondo