(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazaderas para Postes - Tipo paralelo, diámetro diferente, paso seleccionable.

Abrazaderas para Postes - Tipo paralelo, diámetro diferente, paso seleccionable.

Dos postes para soportes fijables en paralelo.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Abrazaderas de puntal: configuración paralela, diámetro diferente, paso seleccionable: imagen relacionada
· Tolerancia de dimensión P: JIS B 0405 Clase media (>> Haga clic aquí )
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
EstándarDelgado
KKQ KKQT Acero al carbón 1018 (Óxido negro)Tornillo de cabeza hexagonal

Especificaciones

Número de parte-D1-P
KKP10
KKQT20

-

15
-
-
20
30
Número de parteD1H7PABB1CC1EGHKSMd
TipoDH7
Estándar
KKQ
Delgado
KKQT
10+0.015
0
8+0.015
0
152025A=P+E+G1612169151498-M55.5
12+0.018
0
101520253016141691615109-
1522162212181512911
20+0.021
0
15+0.018
0
20253040282228162219151214M66.6
2525304050322232192519181216
3020+0.021
0
30405075402840192923211520M89
35+0.025
0
255075100150453245223225241824
[ ! ]La tolerancia y el paralelismo de D H7 , D 1H7 son las tolerancias antes de cortar. [! ] Para los tamaños disponibles, consulte la lista de precios.
[ ! ]Para el apareamiento, se recomiendan tolerancias de eje g6, f8. Se recomienda el uso de una llave larga para la fijación.
■ Tornillo incluido
DTornillo incluido
(El tipo delgado tiene 1 tornillo en cada lado).
Diámetro igual, paraleloDiámetro desigual, paralelo
8M5-12, 2 piezas-
10M5-15, 2 piezasM5-12, M5-10, 1 pieza cada
12M5-15, 2 piezasM5-15, 2 piezas
15M5-20, 4 piezasM5-20, M5-15, 2 piezas cada una
20M6-25, 4 piezasM6-25, M6-20, 2 piezas cada uno
25M6-30, 4 piezasM6-30, M6-20, 2 piezas cada uno
30M8-35, 4 piezasM8-35, M8-30, 2 piezas cada uno
35M8-40, 4 piezasM8-40, M8-35, 2 piezas cada uno

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KKQ10-8-[15,​20,​25]
KKQ12-10-[15,​20,​25,​30]
KKQ15-10-[15,​20,​25,​30]
KKQ20-15-[20,​25,​30,​40]
KKQ25-15-[25,​30,​40,​50]
KKQ30-20-[30,​40,​50,​75]
KKQ35-25-[50,​75,​100,​150]
KKQT10-8-[15,​20,​25]
KKQT12-10-[15,​20,​25,​30]
KKQT15-10-[15,​20,​25,​30]
KKQT20-15-[20,​25,​30,​40]
KKQT25-15-[25,​30,​40,​50]
KKQT30-20-[30,​40,​50,​75]
KKQT35-25-[50,​75,​100,​150]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de publicaciones
(mm)
Tipo de espesor #2
(mm)
#3
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010EstándarD120 / 25 / P
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012EstándarD120 / 25 / 30 / P
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015EstándarD120 / 25 / 30 / P
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020EstándarD125 / 30 / 40 / P
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025EstándarD130 / 40 / 50 / P
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030EstándarD140 / 50 / 75 / P
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035EstándarD175 / 100 / 150 / P
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010DelgadoD120 / 25 / P
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012DelgadoD120 / 25 / 30 / P
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015DelgadoD120 / 25 / 30 / P
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020DelgadoD125 / 30 / 40 / P
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025DelgadoD130 / 40 / 50 / P
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030DelgadoD140 / 50 / 75 / P
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035DelgadoD175 / 100 / 150 / P

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Paralela Forma del poste Redondo Diámetro combinado de postes Diámetro desigual
Material Acero Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro