(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazaderas para Postes - Paso seleccionable, tipo perpendicular, diámetros iguales o desiguales.

Abrazaderas para Postes - Paso seleccionable, tipo perpendicular, diámetros iguales o desiguales.
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

Paso de eje seleccionable entre dos postes para soportes.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Abrazaderas de puntal: configuración perpendicular, mismo diámetro, paso seleccionable: imagen relacionada
· Tolerancia de dimensión P: JIS B 0405 Clase media (>> Haga clic aquí )
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
Diámetro igual, configuración perpendicularDiámetro desigual, configuración perpendicular
KMKCKMKDAcero bajo en carbón(Óxido negro)Tornillo de cabeza hexagonal
MMKCMMKDNiquelado electrolíticoTornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable)
AMKCAMKDAleación de aluminio serie 6000Anodizado negroTornillo de cabeza hexagonal
SMKCSMKDAcero inoxidable 304-Tornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable)
[ ! ]Los tornillos CB se incluyen con los productos de óxido negro y anodizado negro, y los tornillos SCB se incluyen con los otros productos.

Especificaciones

Número de parte-D1-P
KMKC10
MMKD20

-

15
-
-
20
30
■ Diámetro igual, perpendicular, paso seleccionable
Número de partePABCEHSMd
TipoDH7
KMKC
MMKC
AMKC
SMKC
6 +0.012
0
10 15 20 A=P+(2xE)1010127-M44.5
8 +0.015
0
10 15 20 25 1212148-M55.5
10 15 20 25 30 1616159-
12 +0.018
0
1610-
15 20 25 30 40 2222181211
20 +0.021
0
25 30 40 50 2828221514M66.6
25 30 40 50 75 3232251816
30 50 75 100 150 4040292120M89
35 +0.025
0
4545322424
[ ! ]Para los tamaños disponibles, consulte la lista de precios.
[ ! ]La tolerancia y perpendicularidad de D H7 es antes del corte.
[ ! ]Para el apareamiento, se recomiendan tolerancias de eje g6, f8. Se recomienda el uso de una llave larga para la fijación.
■ Diámetro desigual Paso perpendicular seleccionable
Número de parteD1H7PABCEGHKS1S2Md
TipoDH7
KMKD
MMKD
AMKD
SMKD
8 +0.015
0
6 +0.012
0
10 15 20 A=P+E+G129131287--M44.5
10 8 +0.015
0
15 20 25 1612151498--M55.5
12 +0.018
0
10 15 20 25 30 16161615109--
15 221818151210119
20 +0.021
0
15 +0.018
0
20 25 30 40 2822222015131411M66.6
25 25 30 40 50 3225252018131614
30 20 +0.021
0
30 40 50 75 4030292421162015M89
35 +0.025
0
25 50 75 100 150 4535322724192420
[ ! ]D Dimension para SMKD está disponible hasta 30. [! ] D Dimension 8 no está disponible para AMKD y SMKD.
[ ! ]La tolerancia y la perpendicularidad de D H7 , D 1H7 son las tolerancias antes del corte.
[ ! ]Para el apareamiento, se recomiendan tolerancias de eje g6, f8. Se recomienda el uso de una llave larga para la fijación.
■ Tornillos incluidos
DTornillo incluido
Diámetro igual, configuración perpendicularDiámetro desigual, configuración perpendicular
6M4-10, 2 piezas-
8M5-12, 2 piezasM4-8/M4-12, 1 pieza cada
10M5-15, 2 piezasM5-12/M5-10, 1 pieza cada uno
12M5-15, 2 piezasM5-20, 2 piezas
15M5-20, 4 piezasM5-20/M5-15, 2 piezas cada una
20M6-25, 4 piezasM6-25/M6-20, 2 piezas cada una
25M6-30, 4 piezasM6-30/M6-25, 2 piezas cada una
30M8-35, 4 piezasM8-35/M8-30, 2 piezas cada una
35M8-40, 4 piezasM8-40/M8-35, 2 piezas cada una

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AMKC8-[10,​15,​20,​25]
AMKC10-[15,​20,​25,​30]
AMKC12-[15,​20,​25,​30]
AMKC15-[20,​25,​30,​40]
AMKC20-[25,​30,​40,​50]
AMKC25-[30,​40,​50,​75]
AMKC30-[50,​75,​100,​150]
AMKD10-8-[15,​20,​25]
AMKD12-10-[15,​20,​25,​30]
AMKD15-10-[15,​20,​25,​30]
AMKD20-15-[20,​25,​30,​40]
AMKD25-15-[25,​30,​40,​50]
AMKD30-20-[30,​40,​50,​75]
AMKD35-25-[50,​75,​100,​150]
KMKC6-[10,​15,​20]
KMKC8-[10,​15,​20,​25]
KMKC10-[15,​20,​25,​30]
KMKC12-[15,​20,​25,​30]
KMKC15-[20,​25,​30,​40]
KMKC20-[25,​30,​40,​50]
KMKC25-[30,​40,​50,​75]
KMKC30-[50,​75,​100,​150]
KMKC35-[50,​75,​100,​150]
KMKD8-6-[10,​15,​20]
KMKD10-8-[15,​20,​25]
KMKD12-10-[15,​20,​25,​30]
KMKD15-10-[15,​20,​25,​30]
KMKD20-15-[20,​25,​30,​40]
KMKD25-15-[25,​30,​40,​50]
KMKD30-20-[30,​40,​50,​75]
KMKD35-25-[50,​75,​100,​150]
MMKC6-[10,​15,​20]
MMKC8-[10,​15,​20,​25]
MMKC10-[15,​20,​25,​30]
MMKC12-[15,​20,​25,​30]
MMKC15-[20,​25,​30,​40]
MMKC20-[25,​30,​40,​50]
MMKC25-[30,​40,​50,​75]
MMKC30-[50,​75,​100,​150]
MMKC35-[50,​75,​100,​150]
MMKD8-6-[10,​15,​20]
MMKD10-8-[15,​20,​25]
MMKD12-10-[15,​20,​25,​30]
MMKD15-10-[15,​20,​25,​30]
MMKD20-15-[20,​25,​30,​40]
MMKD25-15-[25,​30,​40,​50]
MMKD30-20-[30,​40,​50,​75]
MMKD35-25-[50,​75,​100,​150]
SMKC8-[10,​15,​20,​25]
SMKC10-[15,​20,​25,​30]
SMKC12-[15,​20,​25,​30]
SMKC15-[20,​25,​30,​40]
SMKC20-[25,​30,​40,​50]
SMKC25-[30,​40,​50,​75]
SMKD10-8-[15,​20,​25]
SMKD12-10-[15,​20,​25,​30]
SMKD15-10-[15,​20,​25,​30]
SMKD20-15-[20,​25,​30,​40]
SMKD25-15-[25,​30,​40,​50]
SMKD30-20-[30,​40,​50,​75]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de publicaciones
(mm)
Diámetro combinado de postes Material Tratamiento de superficies #2 #3
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Igual diámetroAluminioAnodizado negro10 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Igual diámetroAluminioAnodizado negro15 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Igual diámetroAluminioAnodizado negro15 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Igual diámetroAluminioAnodizado negro20 ~ 40-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Igual diámetroAluminioAnodizado negro25 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Igual diámetroAluminioAnodizado negro30 ~ 75-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Igual diámetroAluminioAnodizado negro50 ~ 150-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Diámetro desigualAluminioAnodizado negro815 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Diámetro desigualAluminioAnodizado negro1015 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Diámetro desigualAluminioAnodizado negro1015 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Diámetro desigualAluminioAnodizado negro1520 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Diámetro desigualAluminioAnodizado negro1525 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Diámetro desigualAluminioAnodizado negro2030 ~ 75
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Diámetro desigualAluminioAnodizado negro2550 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Igual diámetroAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Igual diámetroAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Igual diámetroAceroRecubrimiento de óxido negro15 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Igual diámetroAceroRecubrimiento de óxido negro15 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Igual diámetroAceroRecubrimiento de óxido negro20 ~ 40-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Igual diámetroAceroRecubrimiento de óxido negro25 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Igual diámetroAceroRecubrimiento de óxido negro30 ~ 75-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Igual diámetroAceroRecubrimiento de óxido negro50 ~ 150-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Igual diámetroAceroRecubrimiento de óxido negro50 ~ 150-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Diámetro desigualAceroRecubrimiento de óxido negro610 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Diámetro desigualAceroRecubrimiento de óxido negro815 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Diámetro desigualAceroRecubrimiento de óxido negro1015 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Diámetro desigualAceroRecubrimiento de óxido negro1015 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Diámetro desigualAceroRecubrimiento de óxido negro1520 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Diámetro desigualAceroRecubrimiento de óxido negro1525 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Diámetro desigualAceroRecubrimiento de óxido negro2030 ~ 75
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Diámetro desigualAceroRecubrimiento de óxido negro2550 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Igual diámetroAceroNiquelado sin electrolítico10 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Igual diámetroAceroNiquelado sin electrolítico10 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Igual diámetroAceroNiquelado sin electrolítico15 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Igual diámetroAceroNiquelado sin electrolítico15 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Igual diámetroAceroNiquelado sin electrolítico20 ~ 40-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Igual diámetroAceroNiquelado sin electrolítico25 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Igual diámetroAceroNiquelado sin electrolítico30 ~ 75-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Igual diámetroAceroNiquelado sin electrolítico50 ~ 150-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Igual diámetroAceroNiquelado sin electrolítico50 ~ 150-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Diámetro desigualAceroNiquelado sin electrolítico610 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Diámetro desigualAceroNiquelado sin electrolítico815 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Diámetro desigualAceroNiquelado sin electrolítico1015 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Diámetro desigualAceroNiquelado sin electrolítico1015 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Diámetro desigualAceroNiquelado sin electrolítico1520 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Diámetro desigualAceroNiquelado sin electrolítico1525 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Diámetro desigualAceroNiquelado sin electrolítico2030 ~ 75
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Diámetro desigualAceroNiquelado sin electrolítico2550 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Igual diámetroAcero inoxidableNo provisto10 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Igual diámetroAcero inoxidableNo provisto15 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Igual diámetroAcero inoxidableNo provisto15 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Igual diámetroAcero inoxidableNo provisto20 ~ 40-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Igual diámetroAcero inoxidableNo provisto25 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Igual diámetroAcero inoxidableNo provisto30 ~ 75-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Diámetro desigualAcero inoxidableNo provisto815 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Diámetro desigualAcero inoxidableNo provisto1015 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Diámetro desigualAcero inoxidableNo provisto1015 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Diámetro desigualAcero inoxidableNo provisto1520 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Diámetro desigualAcero inoxidableNo provisto1525 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Diámetro desigualAcero inoxidableNo provisto2030 ~ 75

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Perpendicular Forma del poste Redondo