(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazaderas para Postes - Rotativo, con eje redondo y cuadrado.

Abrazaderas para Postes - Rotativo, con eje redondo y cuadrado.
  • Descuento por volumen

Abrazaderas de puntal que permiten ajustar y fijar el ángulo de rotación combinando la barra cuadrada y el tubo cuadrado o combinando la barra redonda y el tubo redondo.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Abrazaderas de puntal - Agujero rotativo, cuadrado: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
KHKRAcero al carbón 1018(Óxido negro)Tornillo de cabeza hexagonal
MHKRNiquelado electrolítico
AHKRAleación de aluminio 6063Anodizado negro
SHKRAcero inoxidable 304-
[ ! ]Accesorios: los tornillos CB ( haga clic aquí ) y MSSK ( haga clic aquí ) se incluyen con productos de óxido negro / anodizado negro. Los tornillos SCB ( haga clic aquí ) y MSSU ( haga clic aquí ) se incluyen con los otros productos.

Especificaciones

Número de parte
KHKR20
Número de parteD1H7*ABPP1P2L1L2E1E2HJ1J2M (grueso)N (grueso)dd1ZC
TipoDD8*Fg6H7
KHKR
MHKR
AHKR
SHKR
8 +0.062 +0.0408 +0.015
0
5 -0.004
-0.012
+0.012
0
43121971266.312.511.5387M3M33.5632
10 10 5213239141514109M44.57.55
12 +0.077 +0.05012 +0.018
0
581526111516.515.51110
15 15 10 -0.005
-0.014
+0.015
0
67193312211010.31816512.510.5M43
20 +0.098 +0.06520 +0.021
0
782539152420.518.51513
25 25 903044182624221816M5M55.595.54
[ ! ]La tolerancia de D D8 y D 1H7 , y la perpendicularidad son las tolerancias antes de cortar.
[ ! ]La tolerancia D 1 recomendada de los ejes de ajuste son g6 y f8. Se recomienda apretar con una llave larga.
■ Tornillo incluido
DTornillo incluido
8M3-8, 2 piezas
10M4-8, 2 piezas
12M4-10, 2 piezas
15M4-12, 2 piezas
20M4-20, 2 piezas
25M5-20, 2 piezas

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AHKR8
AHKR10
AHKR12
AHKR15
AHKR20
AHKR25
KHKR8
KHKR10
KHKR12
KHKR15
KHKR20
KHKR25
MHKR8
MHKR10
MHKR12
MHKR15
MHKR20
MHKR25
SHKR8
SHKR10
SHKR12
SHKR15
SHKR20
SHKR25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de publicaciones
(mm)
Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025Acero inoxidableNo provisto

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Abrazaderas de puntal - Agujero rotativo, cuadrado: Imagen relacionada
STAQ (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Flexible (rotación) Forma del poste Redondo / Cuadrado Diámetro combinado de postes Igual diámetro