(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazaderas de puntal de un solo orificio: orificios ranurados, en forma de L

Abrazaderas de puntal de un solo orificio: orificios ranurados, en forma de L
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Agujero ranurado
· Forma del poste: Redondo

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Abrazaderas de puntal - Agujeros ranurados, en forma de L: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
KLQKAcero al carbón 1018(Óxido negro)Tornillo de cabeza hexagonal
MLQMNiquelado electrolítico
ALQAAleación de aluminio 6063Anodizado negro
SLQSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
MMCU15
KLQK15
■ Tornillo incluido
DKLQK
ALQA
MLQM
SLQS
10CB5-25, 1 piezaSCB5-25, 1 pieza
12CB5-30, 1 piezaSCB5-30, 1 pieza
15CB5-35, 2 piezasSCB5-35, 2 piezas
20CB6-35, 2 piezasSCB6-35, 2 piezas
25CB6-35, 2 piezasSCB6-35, 2 piezas
30CB8-40, 2 piezasSCB8-40, 2 piezas
Número de parteABCEFGHJKMNS1S2W
TipoDH7
KLQK
MLQM
ALQA
SLQS
10 + 0.015
0
451616151515922.59.5M55.5--2
12 + 0.018
0
491617161024.510.5--
15 5722221821181228.512.51111
20 + 0.021
0
6928282225221534.515.5M66.51414
25 8332322533251841.518.51616
30 + 0.021
0
9540402937292147.520M892020
[ ! ]La tolerancia y perpendicularidad de D H7 es antes del corte.
[ ! ]Para el apareamiento, se recomiendan tolerancias de eje g6, f8. Se recomienda el uso de una llave larga para la fijación.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ALQA10
ALQA12
ALQA15
ALQA20
ALQA25
ALQA30
KLQK10
KLQK12
KLQK15
KLQK20
KLQK25
KLQK30
MLQM10
MLQM12
MLQM15
MLQM20
MLQM25
MLQM30
SLQS10
SLQS12
SLQS15
SLQS20
SLQS25
SLQS30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de publicaciones
(mm)
Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Acero inoxidableNo provisto

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Abrazaderas de puntal - Agujeros ranurados, en forma de L: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Agujero ranurado Forma del poste Redondo