(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazaderas para Postes - De 2 piezas, tipo perpendicular, mismo diámetro de ejes.

Abrazaderas para Postes - De 2 piezas, tipo perpendicular, mismo diámetro de ejes.
  • Descuento por volumen

· Escribe: forma de T
· Forma del poste: Redondo
· Diámetro de postes combinados: Diámetro igual

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Abrazaderas de puntal: división, configuración perpendicular, mismo diámetro: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
KLTTSAcero al carbón 1018(Óxido negro)Tornillo de cabeza hexagonal
MLTTSNiquelado electrolítico
ALTTSAleación de aluminio 6063Anodizado negro
SLTTSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
KLTTS15
Número de parteABCEFGHKM (grueso)NS1S2S3TW
TipoD
KLTTS
MLTTS
ALTTS
SLTTS
10 35251714138916M55.51516.5-81
12 40321915169101916209
15 5022162861126.5182215102
20 553827193014262028123
25 65443522371730.522341816
30 7550412544203526402019
[ ! ]La perpendicularidad es la tolerancia antes de cortar. [! ] Para los tamaños disponibles, consulte la lista de precios.
[ ! ]Para el apareamiento, se recomiendan tolerancias de eje g6, f8. Se recomienda el uso de una llave larga para la fijación.
■ Tornillo incluido
DKLTTS
ALTTS
MLTTS
SLTTS
10CB5-16, 4 piezasSCB5-16, 4 piezas
12CB5-18, 4 piezasSCB5-18, 4 piezas
15CB5-20, 6 piezasSCB5-20, 6 piezas
20CB5-25, 6 piezasSCB5-25, 6 piezas
25CB5-30, 6 piezasSCB5-30, 6 piezas
30CB5-35, 6 piezasSCB5-35, 6 piezas

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ALTTS10
ALTTS12
ALTTS15
ALTTS20
ALTTS25
KLTTS10
KLTTS12
KLTTS15
KLTTS20
KLTTS25
KLTTS30
MLTTS10
MLTTS12
MLTTS15
MLTTS20
MLTTS25
MLTTS30
SLTTS10
SLTTS12
SLTTS15
SLTTS20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de publicaciones
(mm)
Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020Acero inoxidableNo provisto

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Abrazaderas de puntal: división, configuración perpendicular, mismo diámetro: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Forma de T Forma del poste Redondo Diámetro combinado de postes Igual diámetro